NEU

MAXXDRIVE® XJ Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 1,250 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 947,100 lbf-in
  • Gehäuse mit vergrößerten Achsabstand
  • "J"-Anordnung der Wellen
  • 3-stufig
  • Ideal geeignet für Fahrantriebe
  • Gehäuse optimiert für abwärtsgerichtete Radiallasten
Baugrößen: 8
Bauform: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Übersetzungen: 12.5:1 - 112:1

Das MAXXDRIVE® XJ Industriegetriebe ist als dreistufiges Kegelstirnradgetriebe erhältlich. Die Gehäuseausführung folgt dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip und wurde speziell für externe Lasten optimiert. Durch die gestreckte Anordnung der Getriebestufen verfügt das Gehäuse über einen großen Achsabstand, welcher einen J-förmigen Antriebsaufbau ermöglicht. Speziell bei Fahrwerksantrieben können so die hohen Anforderungen an den geringen Einbauraum problemlos realisiert werden. 


Aus dem bewährten Baukasten der Industriegetriebebaureihe werden viele Optionen übernommen, sodass die Lieferzeiten denen der Standard MAXXDRIVE® Industriegetriebe entsprechen. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung sowie optimale Bevorratung.

  • Antriebsausführung: IEC/NEMA Motoradapter oder freie Antriebswelle
  • Fußmontage oder Aufsteckmontage (mit Drehmomentstütze)
  • Vielfältige Abtriebswellen verfügbar: Vollwelle, Hohlwelle (Passfeder/Schrumpfscheibe), DIN5480
  • Bremsanbau mittels Antriebsflansch oder Bremskonsole
  • Abtriebskupplung (Tonnenkupplung) verfügbar

  • Optimiertes Gehäuse für externe Lasten
  • Vergrößerter Achsabstand
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen möglich
  • "J"-Anordnung der Wellen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Synchronisation über Riementrieb möglich
  • Hohe Präzision