- 2-stufig
- Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
- Optimierte Gehäusegeometrie und Luftführung zur Erzielung höchster Wärmegrenzleistungen mit Axiallüfter
- Geringe Laufgeräusche
MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe
Industriegetriebe
Das MAXXDRIVE® XT Industriegetriebe in der zweistufigen Kegelstirnradausführung ist in allen Baugrößen in dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Durch ein stark verripptes Design in Zusammenspiel mit optimierten Axiallüftern und Luftführungshauben werden sehr hohe Wärmegrenzleistungen erzielt. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten.
Aus dem bewährten Baukasten der Industriegetriebebaureihe werden viele Optionen übernommen, sodass die Lieferzeiten denen der Standard MAXXDRIVE® Industriegetriebe entsprechen. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung sowie optimale Bevorratung.
Produktausführungen
- Robuste Wälzlager mit langer Lebensdauer
- Effektive Variante der Lüfterkühlung
- Verschiedene Möglichkeiten des Motoranbaus
- Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
- Modular angebaute Rücklaufsperren ermöglichen eine leichte Zugänglichkeit
- Bewährtes, einteiliges Blockgehäuseprinzip
Produkteigenschaften
- Optimale Abdichtung ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
- Geringe Geräuschemission durch hochpräzise Kegelräder
- Effektive Gebläse Kühlung durch optimierte Lüfter und Luftstromführung
- Hohe Drehmoment Kapazität
- Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert Wartungskosten
- Symmetrische Konstruktion
- Spiegelbildlicher Einbau möglich zur Reduzierung von Ersatzgetrieben
- Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen lieferbar
- Hohe Zuverlässigkeit
- Lange Lebensdauer
- Hohe Präzision