- 2- und 3-stufig
- Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
- Modulares und flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
- Geringe Laufgeräusche
MAXXDRIVE® XC Stirnradgetriebe
Industriegetriebe
Das MAXXDRIVE® XC Industriegetriebe in der Stirnradausführung ist in allen Baugrößen im bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Aufgrund dieser Bauform können Mischerantriebe oft ohne zusätzliche Lager realisiert werden. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der einzelnen Komponenten. Effektive Kühlsysteme reduzieren die Temperaturen und verlängern die Gebrauchsdauer der Schmierstoffe. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies, durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung und optimierter Bevorratung.
Produktausführungen
- Verschiedene Lagerungen der Abtriebswellen zur optimalen Anpassung an die Anwendung
- Viele Optionen abtriebsseitiger Flansche
- Verschiedene Möglichkeiten des Motoranbaus
- Effektive Kühloptionen lieferbar
- Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
Produkteigenschaften
- Optimale Abdichtung schützt vor Austritt von Schmiermitteln
- Geräuscharmer Betrieb minimiert die Lärmbelästigung
- Hohe Drehmoment-Kapazität
- Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert die Wartungskosten
- Symmetrische Konstruktion
- Spiegelbildlicher und geneigter Einbau möglich
- Optimale Intergration in die Kundenanwendung durch 6 mögliche Einbaulagen
- Gleiche Gehäusegröße und Anbaumaße für alle Übersetzungen (2- und 3-stufig)
- Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen möglich
- Hohe Zuverlässigkeit
- Lange Lebensdauer
- Hohe Präzision