NEU

MAXXDRIVE® XD Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Gehäuse mit vergrößerten Achsabstand
  • 3- und 4-stufig
  • Ideal geeignet für Hubwerke
  • Gehäuse optimiert für abwärtsgerichtete Radiallasten
  • Inspektionsdeckel

Das MAXXDRIVE® XD Industriegetriebe ist als drei- und vierstufiges Stirnradgetriebe erhältlich. Die Gehäuseausführung folgt dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip und wurde speziell für externe Lasten optimiert. Durch die gestreckte Anordnung der Getriebestufen verfügt das Gehäuse über einen großen Achsabstand, welcher einen U-förmigen Antriebsaufbau ermöglicht. Speziell bei Hubwerksantrieben können so die Seiltrommel und der Motor problemlos auf der gleichen Getriebeseite angeordnet werden. Die Gehäuse sind darüber hinaus standardmäßig mit einem Inspektionsdeckel ausgestattet.


Aus dem bewährten Baukasten der Industriegetriebebaureihe werden viele Optionen übernommen, sodass die Lieferzeiten denen der Standard MAXXDRIVE® Industriegetriebe entsprechen. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung sowie optimale Bevorratung.

Produktausführungen

  • Antriebsausführung: IEC/NEMA Motoradapter oder freie Antriebswelle
  • Fußmontage oder Aufsteckmontage (mit Drehmomentstütze)
  • Vielfältige Abtriebswellen verfügbar: Vollwelle, Hohlwelle (Passfeder/Schrumpfscheibe), DIN5480
  • Zweite Antriebswelle optional verfügbar
  • Bremsanbau mittels Antriebsflansch oder Bremskonsole
  • Abtriebskupplung (Tonnenkupplung) verfügbar

Produkteigenschaften

  • Optimiertes Gehäuse für externe Lasten
  • Vergrößerter Achsabstand
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen möglich
  • Inspektionsdeckel
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Gleiche Einbaumaße (3- und 4-stufig)
  • Hohe Präzision