El flujo perfecto de material gracias a NORD

Alta disponibilidad y precisión, inteligencia, experiencia en sistemas y cumplimiento de los más elevados criterios de seguridad reduciendo al mismo tiempo el número de variantes: los sistemas de almacenes automatizados plantean grandes exigencias tecnológicas a los accionamientos de transporte horizontal y vertical. Con nuestras soluciones de accionamiento, usted satisfará a la perfección estas exigencias al tiempo que gestiona sus procesos en el ámbito de la logística de almacenes de la forma más económica y fiable posible.

Soluciones de accionamiento para la logística de almacenes

Elegir los componentes adecuados para un accionamiento es un aspecto decisivo para garantizar la rentabilidad y seguridad de sus instalaciones de transporte en la logística de almacenes. Nosotros contamos con una dilatada experiencia en el dimensionamiento de accionamientos y sabemos qué es lo que realmente importa. Nuestra exhaustiva oferta incluye tanto productos básicos ya consolidados como productos de alto rendimiento, y garantiza una disponibilidad óptima de la instalación. Gracias a la posibilidad de reducir la cantidad de variantes y al notable ahorro energético que se consigue con los conceptos de accionamiento a medida, los accionamientos NORD permiten aumentar el rendimiento con menos costes operativos totales (TCO) costes operativos totales (TCO) en cada aplicación.

Automatización eficiente del almacén

Tanto si se trata de transportadores de cadenas o caminos de rodillos como de tecnología para transportar palés o contenedores o de transportadores aéreos, nosotros tenemos la solución adecuada para cada necesidad en la logística de almacenes. Nuestros sistemas de accionamiento se caracterizan por su gran fiabilidad y prolongada vida útil, así como por sus reducidos requisitos de mantenimiento y su construcción extremadamente compacta. Además, permiten una puesta en servicio rápida y un manejo sencillo, son ideales para reducir la cantidad de variantes del accionamiento y gracias a sus homologaciones internacionales pueden utilizarse en el ámbito de Warehouse en todo el mundo.

Accionamientos de transporte para la logística de almacenes:

  • Gran fiabilidad durante el funcionamiento
  • Reducción de las variantes del accionamiento
  • Sistema modular flexible
  • Construcción compacta, poco peso
  • Gran selección de electrónica de accionamiento centralizada y descentralizada
  • Máxima facilidad de uso
  • Tecnología plug and play
  • Excelente relación calidad-precio

Soluciones de accionamiento económicas para el envasado de final de línea

En el envasado de final de línea suelen utilizarse accionamientos centralizados con servomotores. Sin embargo, por norma general estos accionamientos no son necesarios en aplicaciones con gran inercia de masa o recorridos largos, como las de paletización, estabilización o manipulación. En estos casos, las soluciones de accionamiento descentralizadas, por ejemplo con motores asíncronos regulados, constituyen una alternativa eficiente y económica. Nuestros conceptos de accionamiento modulares, diseñados para dar respuesta exactamente a los requisitos específicos de su aplicación, le permiten ahorrar de manera notable en sus costes.

Nosotros garantizamos el movimiento: horizontal y vertical

Diseñamos soluciones de sistema compactas que satisfacen los máximos requisitos de fiabilidad y rentabilidad de la tecnología para cintas transportadoras de almacenes. Nuestros sistemas de accionamiento son muy fáciles de mantener, poseen una elevada capacidad de sobrecarga y garantizan un funcionamiento sin problemas. Esto se aplica en especial a los caminos de rodillos, los transportadores de cadenas y los transportadores angulares.

Nuestros accionamientos de transporte son ideales para:

  • Transportadores de cadenas
  • Caminos de rodillos
  • Cintas transportadoras
  • Transportadores de palés
  • Transportadores de contenedores
  • Transportadores aéreos

Los caminos de rodillos son sistemas de transporte versátiles que permiten manipular material transportado definido. Los accionamientos de NORD pueden regularse individualmente para adaptar de forma inteligente la velocidad en la línea y así conseguir un control dinámico exacto de las distancias y de la acumulación de material.

Los transportadores de cadenas sirven principalmente para transportar unidades de carga y contenedores industriales pesados. Por lo tanto, para hacer frente a estas tareas suministramos soluciones de accionamiento robustas, con fase sencilla o doble y una fiabilidad y durabilidad más que probadas. Nuestros variadores descentralizados se utilizan a menudo en la logística de almacenes.

Los transportadores angulares en ángulo son una combinación de transportadores de rodillos y transportadores de cadenas que permiten realizar cambios de dirección de 90°. La carga se recoge o deposita subiendo o bajando la cadena de los transportadores de cadena.

Automatización descentralizada

Le ofrecemos una amplia selección de tecnología de accionamiento descentralizada que se ajusta a su aplicación individual y se integra con total flexibilidad en el entorno del sistema. Tanto si se montan en el motor como de manera descentralizada cerca de este, nuestros variadores de frecuencia se instalan rápidamente, se manejan sin ningún tipo de complicación y son compatibles con todos los sistemas de bus y controles convencionales en el mercado. Además, cuentan con una amplia gama de potencia de hasta 22 kW, un PLC integrado de serie y pueden suministrarse con los conectores rápidos convencionales en el mercado. Su diseño modular permite ampliar los variadores fácilmente y utilizarlos en una impresionante variedad de situaciones de uso para aplicaciones en la logística de almacenes.

Ventajas de los accionamientos de transporte de NORD:

  • Gran gama de productos de tecnología de accionamiento descentralizada
  • Variadores de frecuencia con interfaz Ethernet multiprotocolo
  • PLC integrado para funciones cercanas al accionamiento
  • Posibilidad de integración en cualquier instalación
  • Funciones y rendimiento escalables

NORDAC ON: variador optimizado para el sector y uso descentralizado

Hemos diseñado el NORDAC ON pensando especialmente en los requisitos de la tecnología de transporte horizontal en el ámbito de Warehouse. Gracias a la estandarización, este variador de frecuencia compacto e inteligente para uso descentralizado satisface todos los requisitos típicos del sector de la logística de almacenes. Todas las conexiones son enchufables y garantizan una puesta en servicio rápida, sencilla y con la menor cantidad de errores posible, así como la posibilidad de realizar el mantenimiento in situ. La interfaz Ethernet multiprotocolo integrada permite la comunicación a través de los protocolos Profinet, Ethernet/IP y Ethercat. El protocolo deseado se ajusta fácilmente mediante parametrización.

Desarrollado especialmente para la logística de almacenes:

  • Interfaz Ethernet integrada
  • Facilidad de mantenimiento
  • Plena escalabilidad
  • Construcción extremadamente compacta
  • Económica solución plug and play

Gama de soluciones LogiDrive®: Almacenes

Con la variedad de soluciones LogiDrive ® ofrecemos una serie de accionamientos probados y seguros para diversas aplicaciones de transporte en la logística de almacenes. El sistema modular estandarizado y de fácil mantenimiento combina diferentes productos NORD en una solución de accionamiento adaptada al 100 % a las normas industriales y a los requisitos individuales de la aplicación.

Más sobre LogiDrive®

Reductor de sinfín SI UNIVERSAL

  • Potencias: 0,12 - 4,0 kW
  • Par: 21 - 427 Nm

Motor NORD UNIVERSAL

  • Potencias: 0,12 - 45 kW
  • Tipo de protección: IP66
  • Clase de rendimiento IE3
  • Certificaciones en todo el mundo

Motores síncronos IE5+ (TEFC)

  • Potencias: 0,35 - 4,00 kW
  • El siguiente nivel en rendimiento energético: IE5+
  • Homologaciones y aceptaciones en todo el mundo
  • Diseño compacto
  • Rendimiento elevado y constante en todo el rango de ajuste

Variador de frecuencia NORDAC ON+ - SK 300P

  • Gama de potencia: 0,37 - 3 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66, IP69 (próximamente)
  • Montaje en pared o en motor
  • Interfaz Ethernet multiprotocolo
  • Solución plug and play para puesta en servicio rápida

Variadores de frecuencia NORDAC FLEX - SK 200E

  • Gama de potencia: 0,25 - 22 kW
  • Tipo de protección: IP55, IP66
  • Montaje en pared o en motor
  • Máxima flexibilidad gracias al montaje modular

Soluciones de accionamiento para automatizar los procesos en el almacén

Baumalog (Polonia)

Baumalog Sp. z o.o. simplificó notablemente los procesos de almacenaje y transporte de los perfiles metálicos de la empresa Retech Sp. z o.o. Para ello, apostó por las soluciones de NORD. Baumalog es una empresa polaca que fabrica maquinaria para los sistemas automáticos de almacenaje y transporte que se utilizan en muchos sectores.

Ver la referencia

Documentos

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F3020 - Folleto SK 200E - VE 25


F3020 - Folleto SK 200E - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

F3025 - NORDAC Link


F3025 - NORDAC Link
  • Descargar Español
Detalles de la documentación

BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters


BU0600 - Manual containing installation instructions – NORDAC PRO (SK 500P series) – Frequency inverters
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Aumente sus potenciales de rendimiento y de costes

La tecnología de accionamiento es la clave para lograr mayor rendimiento, rentabilidad y sostenibilidad. Contamos con las soluciones y ofertas de servicio idóneas para su logística de almacenes. Nuestros sistemas de accionamiento se han optimizado para que su uso implique un menor consumo de recursos y le ayude a reducir su Total Cost of Ownership (TCO). Además, con nuestro NORD ECO-Service, usted podrá saber cuál es el consumo energético detallado de su instalación o de accionamientos individuales. Las mediciones y análisis permiten descubrir los puntos en los que es posible ahorrar y así encontrar la solución de accionamiento más eficiente para su aplicación.

Infórmese ahora

Movido por sus requisitos

NORD DRIVESYSTEMS cuenta con una dilatada experiencia en el sector de la logística de almacenes. Nosotros conocemos sus requisitos y le asesoramos con gusto de manera individualizada. Dimensionamiento de accionamientos, aumento de la eficiencia energética, reducción de variantes, automatización y digitalización: somos lo que está buscando.

Juntos encontraremos la solución adecuada para usted a partir de la amplia gama de accionamientos de NORD. Estamos presentes en 80 países. Así garantizamos un asesoramiento cercano al proyecto, una elevada disponibilidad de la tecnología de accionamiento necesaria, plazos de entrega breves y un rápido servicio.

Contactar

Ferias y eventos

Venga a visitarnos en alguna de las ferias a las que asistimos e infórmese en persona sobre las soluciones de accionamiento integrales de la gama de productos modulares de NORD DRIVESYSTEMS.

País   Feria de negocios Ciudad Fecha Stand
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31