Lisää tehokkuutta pakettilogistiikkaan!

Olemme tehokkaiden, luotettavien ja älykkäiden käyttöratkaisujemme ansiosta ihanteellinen kumppani pitämään logistiikkakeskuksesi toiminnassa. Innovatiivinen tuotevalikoimamme – tehokkaista IE5+-vaihdemoottoresita integroituihin taajuusmuuttajiin – varmistaa sujuvan prosessin. Toteutamme ratkaisut yhdessä kanssanne, jotta ne vastaavat täydellisesti vaatimuksiisi.

Logistiikkakeskusten käyttöratkaisuja

Pakettien lajittelu- ja jakelukeskukset käsittelevät valtavia lähetysmääriä ennätysajassa ja valmistelevat ne automaattisesti edelleentoimitettaviksi alueellisiin jakelupisteisiin. Käyttötekniikkaan kiinnitetään erityistä huomiota - se takaa sujuvan toiminnan ja tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta, tehostaa toimintaa sekä alentaa kustannuksia.

Nopeaa, luotettavaa ja taloudellista pakettien lajittelua

Toteutamme kattavan TCO:n hallinnan , sovellus- ja kehitysosaamisemme, pitkäaikaisen kokemuksemme ja laajan tuotevalikoimamme pohjalta optimaalisen ratkaisun kaikkiin sovelluksiin –poikittaishihnalajittelijoista ja pystylajittelijoista hihnakuljettimiin.

Pakettilajittelun käyttöratkaisumme ovat toimintavarmoja, elinkaarikustannukset (TCO) pieniä ja huollon tarve vähäinen. Ne takaavat nopean, luotettavan ja taloudellisen pakettien kuljetuksen logistiikkakeskuksissa. Tarjoamme myös energiatehokkaita, kestomagneettisynkronimoottoritekniikkaame (PMSM) perustuvia käyttöratkaisuja osakuorma- ja osanopeusalueille. Järjestelmätoimittajana toimitamme luonnollisesti täydellisiä käyttöpaketteja pistokkeineen ja kaapeleineen ja asennus sujuu vaivattomasti

Käyttötekniikkaa pakettiteollisuudelle:

  • Käyttötekniikan kokonaisratkaisut yhdeltä toimittajalta
  • Järjestelmien elinkaarikustannukset (TCO) optimoitu hajautetulla käyttötekniikalla
  • Energiatehokkuuden ja pelkistetyn mallivalikoiman optimaalinen tasapaino
  • Korkea toimintavarmuus
  • Kompakti, tilaa säästävä rakenne
  • Erittäin tehokkaat IE4- ja IE5+-synkronimoottorit
  • Älykkäät taajuusmuuttajat integroidulla PLC:llä
  • Huolto- ja käyttäjäystävälliset Plug and Play -ratkaisut

Tehokkuutta suurella dynamiikalla

Lajittelukoneet (lajittelujärjestelmät, esim. Cross Belt -lajittelija, pystylajittelija, liukukenkälajittelija) ja syötöt (lajittelijoiden syöttöjärjestelmät) varmistavat pakettien, pikkupakettien ja tuotelähetysten oikean kulun logistiikkakeskuksissa.

Lajittelukoneet käyvät jatkuvasti ja niiden tulee erityisen tehokkaita, kun taas syöttöjärjestelmiltä vaaditaan ennen kaikkia tarkkuutta ja dynamiikkaa. IE5+-synkronimoottoritekniikkaamme mahdollistaa suurimman mahdollisen tehokkuuden ja käyttövarmuuden sekä kokonaiskäyttökustannusten merkittävän alennuksen. Lisäetu: Kun moottori käynnistyy ja kiihtyy, sen pienellä massahitausmomentilla saavutetaan suuri dynamiikka. Pulssianturi, myös integroitu, on saatavana lisävarusteena.

Lajittelu- ja syöttökoneiden käyttöjärjestelmä:

  • Erittäin tehokkaat, kompaktit IE5+-käyttökonseptit
  • Synkronimoottoritekniikalla suuri dynamiikka
  • Erilaiset anturit Closed Loop -käyttöön

Luotettavuus keskipisteessä

Pakettialan logistiikkakeskuksissa käytetään kuljetustekniikka ensisijaisesti hihnakuljettimia. Hihnakuljettimet mahdollistavat suurten massojen kuljetuksen pitkiä, joka kilometrien matkoja. Päättymättömät hihnat kantavat ja kuljettavat. Kuljettimet voivat olla vaakasuoria, nousevia tai laskevia.

Toteutamme tuotevalikoimastamme TCO-optimoitu käyttöratkaisuja, jotka täyttävät tärkeimmät vaatimukset – suuri käyttövarmuus, vähäinen huollon määrä, pieni energian kulutus – ja alentava merkittävästi käyttökustannuksia.

Vähennä hihnakuljettimien kustannuksia:

  • Suurilla hihnan nopeuksilla suuret käsittelytehot
  • Luotettavat, vähän huoltoa tarvitsevat käyttökonseptit
  • Anturittomat synkronimoottori

LogiDrive®-ratkaisuavaruus: Post & Parcel

Logistiikkakeskusten, pakettijakelujärjestelmien, pakettililajittelujärjestelmien järjestelmäratkaisuja

Alan loppukäyttäjät panostavat ”vihreään ja tehokkaaseen käyttötekniikkaan” pitkäaikaisena tavoitteenaan ilmasto- tai hiilineutraalius. Ratkaisu on NORD LogiDrive-konsepti. Rajoitettu mallivalikoima, erittäin tehokkaat vaihdemoottorit ja helposti huollettavat taajuusmuuttajat kaikissa käyttökohteissa alentavat selvästi elinkaarikustannuksia (TCO). Näin saatu lisäarvo heijastuu etuna energiankulutukseen, varaosien varastointiin ja huoltoihin.

Lue lisää LogiDrive®

NORDBLOC.1 -kartiovaihde

  • Tehoalue: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Vääntömomentti: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Tehoalue: 0,35 - 3,0 kW
  • Erittäin suuri hyötysuhde
  • Kompakti Washdown-runko
  • Vähäinen huoltotarve
  • Järjestelmäratkaisuilla helppo käyttöönotto ja Plug & Play

NORD UNIVERSAL -moottori

  • Tehoalue: 0,12 kW - 45 kW
  • Kotelointi: IP66
  • Hyötysuhdeluokka IE3
  • Globaalit hyväksynnät

IE5+-synkronimoottorit (TEFC)

  • Tehoalue: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Energiatehokkuuden seuraava taso IE5+
  • Globaalit hyväksynnät
  • Kompakti rakenne
  • Jatkuvasti suuri hyötysuhde koko säätöalueella

NORDAC FLEX - SK 200E - taajuusmuuttaja

  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP55, IP66
  • Seinä- tai moottoriasennus
  • Maksimaalinen joustavuus moduulirakenteella

NORDAC LINK - SK 250E - taajuusmuuttaja

  • Tehoalue: 0,37 - 7,5 kW
  • Kotelointi: IP55, IP65,
  • Seinäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täydellisen liitettävyyden ansiosta
  • Vapaa konfiguroitavuus käyttökohteeseesi

alt

Vähempipäästöinen intralogistiikka

DHL (Saksa)

DHL haluaa vähentää logistiikkaan liittyvät päästönsä nollaan vuoteen 2050 mennessä. Kansainvälinen kuljetusyritys käyttää tavoitteen saavuttamiseksi NORD DRIVESYSTEMSin moderneinta tekniikkaa ja kestäviä ratkaisuja.

Referenssiin

Asiakirjat

A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka


A6050 - Teollisuuden sisäinen logistiikka
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

S9090 - Quickstart


S9090 - Quickstart
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

F3020 - SK 200E taajuusmuuttaja hajautettuun asennukseen - Flyer


F3020 - SK 200E taajuusmuuttaja hajautettuun asennukseen - Flyer
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0004 - referenssi chronopost


CS0004 - referenssi chronopost
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

CS0021 - Referenssi - Varastoautomaatio, BCS Group


CS0021 - Referenssi - Varastoautomaatio, BCS Group
  • Lataa Englanti
Dokumentit - yksityiskohtaiset

Lisää tehokkuuttasi ja säästä resursseja

Käyttötekniikka on avain tehokkuuden, taloudellisen tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseen. Tarjoamme sopivia ratkaisuja varastologistiikkaasi. Käyttöjärjestelmämme on optimoitu resursseja säästäviksi, ja ne tukevat elinkaarikustannusten (TCO) pienentämistä. NORD ECO- palvelullamme saat myös yksityiskohtaista tietoa järjestelmiesi tai yksittäisten käyttöjen energiankulutuksesta. Mittauksilla ja analyyseilla voidaan selvittää säästömahdollisuuksia ja siten löytää tehokkain käyttöratkaisu sovellukseesi.

Lue lisää

Motivaationa sinun vaatimuksesi

NORD DRIVESYSTEMSillä on monivuotinen kokemus pakettiteollisuudessa. Tunnemme tarpeesi ja annamme mielellämme yksilöllisiä neuvoja. Käyttöjen suunnittelu, energiatehokkuuden parantaminen, mallivalikoiman pelkistäminen, automatisaatio ja digitalisaatio – olemme kumppanisi.

Löydämme sinulle oikean ratkaisun NORDin monipuolisesta käyttömallistosta. Olemme paikan päällä yli 80 maassa, joten voimme varmistaa projektikohtaisen neuvonnan, korkean saatavuuden, lyhyet toimitusajat ja nopean palvelun.

Ota yhteyttä

Messut ja tapahtumat

Vieraile messuosastoillamme ja tutustu NORD DRIVESYSTEMSin tuotevalikoiman täydellisiin käyttöratkaisuihin.

Maa   Messut Kaupunki Päivä Osasto
ES Passenger Terminal (GATE) Madrid 2025-04-08 - 2025-04-10 Hall: 9, Booth: 9730
US AAAE Atlanta, GA 2025-06-08 - 2025-06-10
IN India Warehousing Show New Dehli 2025-06-21 - 2025-06-21 Hall 2 & booth B52
DE Inter airport Europe/GATE Munich 2025-10-07 - 2025-10-09
TH LogiMAT Southeast Asia 2025 Bangkok 2025-10-15 - 2025-10-17
NL Parcel & Post Amsterdam 2025-10-21 - 2025-10-23
CN CeMAT Shanghai 2025-10-28 - 2025-10-31