Csigakerekes hajtóműves motorok

Méretre szabott hajtástechnika

A NORD csigakerekes hajtóművei az univerzális házuknak köszönhetően gyorsan és egyszerűen a legkülönfélébb alkalmazásokra konfigurálhatók.

UNIVERSAL SMI csigakerekes hajtómű

Kis zajszintű és sima

  • Teljesítmények: 0,12 KW–4,00 kW
  • Nyomaték: 21 Nm–427 Nm
  • Higiéniabarát mosható kivitel NXD tupH felületkezeléssel

NORD hajtóműves motorok csigahajtással – Méretre szabott hajtástechnika

A NORD DRIVESYSTEMS csigakerekes hajtóműveinek erősségei elsősorban azon alkalmazási területeken mutatkoznak meg, amelyek nagy áttételeket igényelnek. A csigakerekes hajtóműves motorjaink ezért optimális megoldást jelentenek az intralogisztika és a csomagolástechnika területén, valamint az élelmiszeriparban.

Négy nyomós ok a NORD csigakerekes hajtóműves motorjai mellett:

  • Robusztus kivitel
    Csigakerekes hajtóműves motorjaink nagymértékben túlterhelhetők.
  • Felhasználóbarát kivitel
    A lemosható (wash-down) kiviteleknek köszönhetően a hajtásrendszerek egyszerűen és hatékonyan tisztíthatók.
  • Korrózióvédelem
    A mélyen a felületbe hatoló védelmet nyújtó felületkezelés megakadályozza a rozsdaképződést.
  • Rugalmasság
    A komponensek moduláris kínálata maximális szabadságot nyújt a felhasználóknak.

A moduláris rendszer a maximális rugalmasság érdekében: Az UNIVERSAL SI csigakerekes hajtómű
Az egyenként specifikus feltételeket támasztó hajtásrendszerek számtalan területen alkalmazhatók. Az UNIVERSAL SI sorozatú csigakerekes hajtóműves motorokkal a komponenseket a követelményeknek megfelelően állíthatja össze.

Az UNIVERSAL csigakerekes hajtóművek meggyőző teljesítménysűrűséget és kis helyigényt nyújtanak.

Az alapházzal felszerelt univerzális hajtómű mellett, számos további, egyszerűen konfigurálható alkatrészt is kínálunk. Az egyes komponensek beszerelését is szívesen átvállaljuk ügyfeleinktől.

Tájékozódjon most a moduláris SI csigakerekes hajtóműves motorjainkról!

További részletek

Tiszta ügy: Az UNIVERSAL SMI csigahajtás

A berendezéseknek és komponenseknek kiváltképpen az élelmiszeriparban és a gyógyszergyártás területén könnyen tisztíthatónak kell lenniük. Az SMI sorozatú csigakerekes hajtóműves motorjaink felülete ezért sima.

A hajtóműves motorokat választhatóan IEC- vagy NEMA-motorral vagy kapcsoló nélküli, közvetlenül egybeépített motorral kínáljuk, talpas vagy peremes kivitelben.

BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóműves motorok: Kompakt és hatékony

A NORD mérnökei 1981-ben kifejlesztettek egy blokkházas megoldást, amely valamennyi hajtáselemet egyetlen osztás nélküli házban helyezte el. Akkoriban senki sem sejtette, hogy ebből az építési alakból egyszer világszabvány válik a hajtóműházak vonatkozásában.

A BLOKKHÁZAINK sikere egyszerű: A hajtáselemek kompakt elrendezésének köszönhetően a hajtóműves motorok nagyobb kihajtónyomatékokat érnek el és nagyobb axiális és radiális terhelhetőséget kínálnak. A csigakerekes villanymotorjaink is elérhetők a nevezett építési alakban.

Ezen a helyen arról olvashat, hogy a BLOKKHÁZAS csigakerekes hajtóműveink hogyan teszik optimálissá a francia Chronopost postaszolgáltató logisztikáját.

Az alkalmazáshoz