Robbanás ellen védett motorok

Optimális biztonság

A NORD DRIVESYSTEMS robbanás ellen védett motorjait 0,12 és 30 kW közötti teljesítménytartományban kínáljuk; a motorok teljes körűen megfelelnek a szigorú európai ATEX-irányelvekben foglaltaknak.

Gázrobbanás elleni védelem

Robbanás ellen védett motorok

  • Teljesítmények: 0,12–22 kW
  • Hatásfokosztályok: IE1 és IE2

Porrobbanás elleni védelem

Robbanás ellen védett motorok

  • Teljesítmények: 0,12–22 kW
  • Hatásfokosztályok: IE1 és IE2

Robbanásvédelemmel ellátott villanymotorok

A berendezéseknek és komponenseknek a robbanásveszélyes környezetekben meg kell felelniük az üzemeltetés helye szerinti ország vonatkozó előírásainak. Az EU területén ezek szerepét a 2014/34/EU irányelv tölti be. A NORD DRIVESYSTEMS több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gáz- és porrobbanás elleni védelem területén, és kifejezetten ezekre az alkalmazási területekre kínál az ügyfeleinek különösen robusztus villanymotorokat a 0,12 és 200 kW közötti teljesítménytartományban.

A robbanásvédelemre vonatkozó követelményeken felül, a motorok természetesen azoknak a követelményeknek is megfelelnek, amelyek nem a robbanásvédelmet érintik, így pl. a környezetbarát tervezésről szóló és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvnek, valamint a RoHS-irányelvnek.

Az európai piacra szánt motorok mellett, a NORD DRIVESYSTEMS a világ számos más régiója számára is kínál robbanásbiztos motorokat, így pl. Oroszország vagy az Egyesült Államok számára, illetve az IEC szabvány szerinti robbanásvédelmet alkalmazó országok számára.

A motorok átfogó robbanás elleni védelmet kínálnak, és kifejezetten a potenciálisan por- és gázrobbanás-veszélyes területekre készülnek. Robbanásbiztos motorjaink megtalálhatók a legkülönfélébb alkalmazási területeken, így pl. szivattyúk, keverő- és emelőművek meghajtásaként.

Robbanásbiztos motorok a NORD-tól: Biztos ügy

  • Robusztus kivitel
    Robbanás ellen védett villanymotorjaink a 2D és 3D kategóriájú (Zóna 21 és 22) éghető por atmoszférákban, valamint a 2G és 3G kategóriájú (Zóna 1 és 2) gáznemű atmoszférákban alkalmazhatók.
  • Minőség
    A gyártás és ellenőrzés, valamint a termékek legmagasabb színvonalának biztosítása érdekében a NORD DRIVESYSTEMS szorosan együttműködik a Szövetségi műszaki fizikai intézettel (Physikalisch-Technische Bundesanstalt; PTB) és a DEKRA EXAM GmbH-val. A 2-es kategóriájú motorok típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkeznek.
  • Know-how
    A NORD DRIVESYSTEMS sokéves tapasztalattal rendelkezik a gáz- és porrobbanás elleni védelem területén, és több mint egy évtizede gyárt a legmagasabb követelményeknek eleget tevő robbanásbiztos motorokat.

Hajtások porrobbanás elleni védelemmel
Legyen szó gabonamalmokról, élelmiszeriparról vagy gyógyszergyártásról: Az összes alkalmazási területen előfordulhat, hogy robbanásveszélyes pornemű atmoszférák keletkeznek. A tűzesetek és robbanások elkerülése érdekében a motorok megfelelnek az Európában való alkalmazásra vonatkozó EN 60079-31 európai szabvány és a tD gyújtásvédelem követelményeinek.

Tájékozódjon most a porrobbanás ellen védett villanymotorjaink nyújtotta előnyökről!
További információk

Robbanásbiztos motorok a NORD-tól gáznemű atmoszférákba

Hatékony robbanás elleni védelemre a potenciálisan gyújtóképes gáznemű atmoszférájú környezetekben is feltétlenül szükség van. A NORD ezért kifejezetten az említett alkalmazási területre gyárt robbanásvédett motorokat, amelyek megfelelnek a 2014/34/EU irányelv szigorú előírásainak. A hajtásokat „Fokozott biztonság” (e), „Nyomásálló tokozás” (d/de) és „Gyújtószikramentes” (n) gyújtásvédelemmel kínáljuk az említett motorok esetében magasnak számító IE2 energiahatékonysági osztályban.

Az olyan területekre, amelyekben mind por-, mind pedig gáznemű atmoszférák előfordulhatnak, igény szerint kombinált védelemmel ellátott hajtásokat is szállítunk.