Variátor

Pontosan a megfelelő fordulatszám

Vannak olyan alkalmazási területek, amelyeken a hajtásoknak rugalmasnak kell lenniük. A variátorainkkal ez nem jelent gondot: Mindig azt a fordulatszámot nyújtják, amelyre éppen szüksége van.

Ékszíjas variátor

Csendes és robusztus

  • Teljesítmények: 0,12 kW–90 kW
  • Áttételi tartomány: i = 5,00:1 - i = 3000,00:1
  • Hat méretben elérhető

Variátorok a NORD-tól – és a fordulatszám stimmel

A NORD DRIVESYSTEMS minden esetben a megfelelő hajtóművet kínálja az ügyfeleinek. Amennyiben változtatható fordulatszámú hajtóműre van szüksége, a homlok-, kúpkerekes, lapos és csigakerekes hajtóműves motorjainkat szívesen szállítjuk Önnek variátorral is.

A NORD számos területen alkalmazható ékszíjas variátorokat gyárt pl. szállítóberendezésekben, szivattyúkban és keverőművekben való használatra.

Testre szabjuk
A NORD ékszíjas variátorai pontosan az Ön által igényelt fordulatszámokat nyújtják.

Az előnyök:

  • Rugalmasság
    Az alkalmazás határozza meg a fordulatszámot, nem fordítva.
  • Minőség
    A magas követelményeinknek megfelelő minőségi és ellenőrzött anyagokat használunk.
  • Költséghatékonyság
    Mechanikus variátoraink lényegében nem igényelnek költségráfordítást.
  • Élettartam
    Az ékszíjas variátoraink komponensei nem korrodálódnak, és az élettartamuk ezért hosszú.

Ékszíjas variátor: robusztus és nagy teljesítményű
Ékszíjas variátoraink akár 90 kW névleges motorteljesítmény átvitelére képesek és 6:1 áttételi arányt nyújtanak. Az ékszíjas variátorral felszerelt hajtóművek két építési nagyságban és 2,28 és 158,8 Nm közötti szíjnyomaték-állandókkal elérhetők.

Az ékszíjak állítótárcsái korrózióálló anyagokból készülnek, ezért minimális karbantartást igényelnek. Ez az üzemeltetési költségekre is pozitívan hat.

Az ékszíjas variátorok az összes hajtóműves motortípusunkhoz használhatók. Többet szeretne megtudni a hajtóműves motor kínálatunkról?

Kattintson ide

Újdonság a NORD kínálatában: Elektronikus variátor
Az ékszíjas variátorok mellett, a NORD kínálatában most már elektronikus variátorok is szerepelnek, amelyek egy SK200E és SK180E sorozatú frekvenciaváltóból, egy IE2 vagy IE3 hatásfokosztályú aszinkronmotorból és egy NORD-hajtóműből állnak.

Elektronikus variátorainkat beépítésre kész állapotban, minden szükséges opcióval felszerelve szállítjuk. A hajtás már tartalmazza az adott motortípusnak megfelelő paramétereket, az ügyfeleinknek már csak igazításokat kell végezniük, így rámpaidőket megadni, a minimális/maximális frekvenciát meghatározni és forgásirány-korlátozásokat eszközölni.

Igény szerint komplett paraméterezéssel ellátott hajtásokat is szállítunk. Ehhez a standard ellenőrzéseket követően betöltjük az ügyfél által rendelkezésre bocsátott paraméterkészletet a frekvenciaváltóba.

Töltse le most a katalógusunkat!