Decentralizált hajtástechnika

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

A decentralizált frekvenciaváltóink szabadon konfigurálhatók és bármely alkalmazáshoz igazíthatók. Az ügyfeleink ezen a módon egy optimális megoldáshoz juthatnak, és egyidejűleg a szerelési és üzemeltetési költségeiket is csökkenthetik.

A NORD frekvenciaváltói már jelenleg is megfelelnek az EU új, 2021. július 1-jétől hatályos 2019/1781 Ecodesign-irányelvében foglalt IE2 energiahatékonysági osztály követelményeinek.

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvenciaváltó

Erőteljesen fókuszált, optimális működés

  • Teljesítménytartomány: 0,37–3 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66, IP 69 (előkészületben)
  • Falra és motorra szerelhető
  • Több protokollt támogató Ethernet-interfész
  • Gyors üzembe helyezést biztosító plug-and-play megoldás

NORDAC LINK - SK 250E - Frekvenciaváltó

Gyors szerelés, egyszerű karbantartás

  • Teljesítménytartomány: 0,37–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvenciaváltó

Nagyobb rugalmasság, alacsonyabb költségek

  • Teljesítménytartomány: 0,25–22 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető
  • Maximális rugalmasságot nyújtó moduláris szerkezet

NORDAC BASE - SK 180E - Frekvenciaváltó

Kompakt hajtás, legfontosabb hajtásfunkciók

  • Teljesítménytartomány: 0,25–2,2 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

NORDAC LINK - SK 155E - Motorindító

Gyors telepítés, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,06–3,0 kW
  • Védettség: IP 65
  • Fali szerelés
  • Egyszerű telepítés és karbantartás a teljes körű dugaszolós csatlakoztathatóságnak köszönhetően
  • Szabadon az alkalmazáshoz konfigurálható

NORDAC START - SK 135E - Motorindító

Kompakt hajtás, kopásmentes indítás

  • Teljesítménytartomány: 0,25–7,5 kW
  • Védettségi osztály: IP 55, IP 66
  • Falra és motorra szerelhető

Hajtáselektronika: A mi tapasztalatunk – az Ön biztonsága

A decentralizált NORD-hajtástechnika a világon számos alkalmazási területen megtalálható. Az integrált PLC-vel rendelkező innovatív frekvenciaváltóink hajtásközeli feladatokat látnak el, tehermentesítve ezzel a fölérendelt berendezés vezérlést.

Megoldásaink világszerte 100-nál is több iparágban otthon vannak, így pl. az intralogisztikában, amelynek keretében poggyászokat és csomagokat szállítanak az összes földrészen. Frekvenciaváltóink megtalálhatók továbbá az általános anyagmozgatásban, a csomagolóiparban és a szivattyúalkalmazások területén is. Az élelmiszeriparban és az italok palackozásának területén tevékenykedő neves ügyfelek is a NORD DRIVESYSTEMS hajtásmegoldásai mellett teszik le a voksukat.

Decentralizált hajtástechnikánkat nagy teljesítmény és biztonság jellemzi. Függetlenül attól, hogy a világ mely szegletében mozog az általunk kínált hajtástechnika, a megoldásainkban megtestesülő minőség nem változik, és mindig kiváló. A világ valamennyi kontinensén megtalálható telephelyeink révén mindenhol az ügyfeleink közelében vagyunk, és hosszú várakozási idők nélküli szervizt és szolgáltatást nyújtunk.

  • Hajtáselektronika a NORD-tól: Minden szinten piacvezető

    több
  • alt
  • Egyedülálló kínálat a NORD-tól: Buszrendszerek az összes alkalmazási területre

  • NORD-megoldások 100-nál is több iparág számára

    több
  • Az Ön hajtásmegoldás-szállítója

    több

Decentralizált hajtástechnika a NORD-tól – Nagyfokú rugalmasság, alacsony rendszerszintű költségek

A NORD DRIVESYSTEMS frekvenciaváltó és motorindító termékkínálata decentralizált hajtástechnika széles választékát nyújtja. NORDAC LINK és NORDAC FLEX frekvenciaátalakítóink például pontosan az alkalmazásra szabhatók. Egyszerű hajtásfeladatokhoz a NORDAC BASE kínálja a legjobb megoldást. A motorindítók esetében az ügyfeleink a szabadon konfigurálható NORDAC LINK és a kopásmentes, rugalmasan beépíthető NORDAC START közül választhatnak.

Négy nyomós ok a NORD decentralizált frekvenciaváltói mellett

  • Hatékonyság
    A decentralizált hajtástechnikánk jelentősen csökkenti a berendezéstervezés költségeit.
  • Sokoldalúság
    A frekvenciaváltóink szabadon konfigurálhatók vagy opcionálisan bővíthetők, és ezzel sok különböző alkalmazási területen használhatók.
  • Kompatibilitás
    Az elterjedt buszrendszerekhez való csatlakozás és az Industrial Ethernet révén a decentralizált hajtástechnikánk az összes automatizálási architektúrába integrálható.
  • Felhasználóbarát kivitel
    Az egyszerű dugaszolható csatlakozóknak, az integrált opcionális karbantartás kapcsolónak és a helyszíni manuális kezelési lehetőségnek köszönhetően a telepítés és karbantartás gyorsan elvégezhető (NORDAC LINK).

Hogyan csökkentik a NORD frekvenciaváltói a rendszerszintű költségeket?
A frekvenciaátalakítókba integrált PLC önálló (autark) gyártószigetekből álló moduláris berendezéstervet tesz lehetővé, amely a folyamatait nagyrészt önállóan szabályozza. Ez nem csak a fölérendelt vezérlést tehermentesíti, de a kapcsolószekrénybe való szereléssel járó beruházást és a drága kábelezést is szükségtelenné teszi. A decentralizált frekvenciaváltók emellett a teljes rendszer karbantartását is egyszerűbbé teszik, így növelve annak hatékonyságát.

Számos alkalmazásban otthon: Decentralizált hajtástechnika a NORD-tól
A számos kommunikációs interfésznek és a rugalmas konfigurálási lehetőségnek köszönhetően a decentralizált frekvenciaváltóink a legkülönfélébb területeken alkalmazhatók. Frekvenciaváltóinkat nem csak a funkcionális és opcionális sokoldalúság jellemzi, de a 22 kW-os értéket elérő teljesítményük sem utolsó. Az említett kiemelkedő tulajdonságok szavatolják, hogy a decentralizált frekvenciaváltóinkat több évtizede alkalmazzák a legkülönfélébb területeken, így az élelmiszeriparban, az acélgyártásban, a repülőtéri technológiában, az intralogisztikában és az ömlesztett áruk szállításában.

Ezen a helyen megtekintheti, hogy a NORD frekvenciaváltói hogyan automatizálnak hatékonyan egy palettázó gépet.
Az alkalmazáshoz