Szinkronmotorok

Maximális teljesítmény az Ön alkalmazása számára

Szinkronmotorjaink különösen hatékonyan működnek. Ezért ideálisan alkalmazhatók energiaintenzív területeken, például az intralogisztikában.

IE5+ szinkronmotorok (TENV)

Higiénikus. Hatékony. Kompakt

  • Hatásfokosztály: IE5+
  • Opcionálisan kapható IP69K vagy NXD tupH felületi kivitelben is
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt és a higiénia szempontjából kedvező kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

IE4-szinkronmotorok

Hatékony. Kompakt.

  • Teljesítmények: 1,1 kW–5,5 kW
  • IE4 hatásfokosztály
  • Globális engedélyek és elfogadottság

IE5+ szinkronmotorok (TEFC)

Hatékony és kompakt

  • Teljesítmények: 0,35 kW–4,00 kW
  • Az energiahatékonyság következő fokozata: IE5+
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Kompakt kivitel
  • Tartósan magas hatásfok a teljes beállítási tartományban

Szinkronmotorok

Ennél hatékonyabban már nem is lehetne
A NORD szinkronmotorjait nagyon nagy hatásfok és teljesítménysűrűség jellemzi. A kiemelkedő tulajdonságaiknak köszönhetően a hajtások segítségével jelentős energiamegtakarítások realizálhatók, kiváltképpen tartósüzem esetén.

A NORD IE4 motorjait világszerte elsősorban az intralogisztika területén (pl. postai elosztóközpontokban és repülőtereken), valamint szivattyúkban, ventilátorokban stb. alkalmazzák.

Váltakozó áramú aszinkronmotorjaink: Nagy hatásfok, csekély fogyasztás

  • Hatékonyság
    A váltakozó áramú szinkronmotorjainkat igen nagy hatásfok jellemzi. A széles körben elterjedt aszinkrongépekkel ellentétben, a hatásfokuk a részleges terheléses üzem és alacsony sebességek mellett is változatlanul nagy marad.
  • Teljesítmény
    A NORD DRIVESYSTEMS szinkronmotorjait nagy nyomatékok és nagyfokú, akár 300%-os túlterhelhetőség jellemzi.
  • Robusztus kivitel
    A NORD szinkronmotorok ventilátor nélküli lemosható (wash-down) kivitelekben is elérhetők.
  • Rugalmasság
    Nagy teljesítménysűrűségük következtében szinkronmotorjaink kisméretűek, és a legszűkebb helyeken is elférnek.

Az előírtnál takarékosabbak: Az energiatakarékos motorjaink
A NORD váltakozó áramú motorjainak hatékony működése az alkalmazott tartós mágneseknek köszönhető, amelyek a mágneses mező létrehozásához szükséges külső energiaellátást feleslegessé teszik.

A technológiának köszönhetően az IE4 szinkronmotorjaink lényegesen hatékonyabbak az 640/2009 (2009/125) EU-rendeletben előírtnál.

A NORD energiatakarékos motorjai ezért jelentősen csökkentik az ügyfeleink üzemeltetési költségeit. A hajtások beruházási költsége gyakran már két évnél rövidebb idő alatt megtérül (ROI)."

Többet szeretne megtudni a nagy hatékonyságú IE4 motorjainkról?

Kattintson ide

A NORD IE4 motorok csökkentik a változatok széles körét
A tartós mágnesek alkalmazása és a kiváló hőelvezetés révén az aszinkronmotorjaink nagy teljesítménysűrűséget mondhatnak magukénak, aminek következtében a hasonló hajtásokkal összevetve nagyobb maximális nyomaték elérésére képesek.

A NORD váltakozó áramú motorjai a kompakt kivitelük miatt szűk helyre is jól beépíthetők. Az IE4 motorjaink széles, akár 70 Hz-es frekvenciatartományának köszönhetően a felhasználók csökkenthetik az alkalmazott hajtásváltozatok számát is.

Sima felületű motorok a NORD-tól: Ideális megoldás az élelmiszeriparban
A NORD váltakozó áramú motorok nem csak kompaktak és nagy teljesítményűek, de különösen egyszerűen is tisztíthatók. A lemosható (wash-down) kivitelű sima felületű motorok a higiénikus, könnyen lemosható felszínük miatt kiváltképpen jól alkalmazhatók az élelmiszeriparban. A motor robusztus alumíniumháza IP 69K védettséggel rendelkezik, és nagynyomású mosókkal tisztítható.

Tájékozódjon a NORD szinkronmotorjai által nyújtott előnyökről!

További részletek