Moduláris NORD-termékkínálat
komplett hajtásmegoldásokhoz - egyetlen kézből
A NORD DRIVESYSTEMS immáron több mint 45 éve megbecsült szállítója a szállítószalagos technológiát igénylő majd minden iparágnak. Hajtáskomponenseink és rendszereink minden olyan területen nélkülözhetetlenek, ahol objektumokat mozgatnak, hiszen a mozgatás meghajtást igényel – a lehető leghatékonyabban és legbiztonságosabban. Ennek érdekében egyetlen kézből kínáljuk a mechanikus, elektromos és elektronikus hajtástechnológia teljes spektrumát az energiahatékony motoroktól és kis veszteségű hajtóművektől kezdve a centralizált és decentralizált vezérlőtechnológiáig.

Hajtóműves motorok
Az élelmiszeripartól a logisztikáig
Homlok-, kúp- és csigakerekes hajtóművek
Ipari hajtóművek
Ideális megoldás nagy igénybe vételt jelentő alkalmazásokhoz
Ipari hajtóművek akár 4000 kW teljesítménnyel
Elektronikus hajtástechnológia
Kezelés - Szabályozás - Pozicionálás
Decentralizáltan és kapcsolószekrénybe építhető frekvenciaváltók.
Villamos motorok
Nagy teljesítmény, kis fogyasztás
Több különböző változatban elérhető motorok
Dokumentáció
Az összes NORD-kiadvány rövid áttekintése
Kézikönyvek, katalógusok, szórólapok és brosúrák, pótalkatrészek, újságcikkek, szoftver, rajzok/ábrák, tanúsítványok, űrlapok