Elektronikus hajtástechnika

Frekvenciaváltók és motorindítók

A NORD DRIVESYSTEMS frekvenciaváltói és motorindítói kapcsolószekrénybe szerelhető centralizált megoldásként vagy a helyszínen alkalmazható decentralizált változatként elérhetők. Ügyfeleink döntik el, mi illik leginkább az alkalmazásukhoz.

A NORD frekvenciaváltói már jelenleg is megfelelnek az EU új, 2021. július 1-jétől hatályos 2019/1781 Ecodesign-irányelvében foglalt IE2 energiahatékonysági osztály követelményeinek.

A NORD innovatív hajtástechnikai termékkínálata majd minden típusú alkalmazáshoz konfigurálható.

A hajtásmegoldások területén szakértőnek számító NORD az ügyfeleivel együttműködésben dolgozik a tökéletesen igényre szabott megoldások szállításán. Teszi mindezt a világ legkülönfélébb régióiban.

Méretezhető funkciók valamennyi hajtási feladathoz. A NORD DRIVESYSTEMS több évtizede kínál az ügyfeleinek világszerte kapcsolószekrénybe szerelhető frekvenciaváltókat és decentralizált hajtástechnikát.

A hajtáselektronikát méretezhető funkció, egyszerű szerelés és nagyfokú szabályozhatóság jellemzi. A decentralizált NORD-megoldásokban integrált PLC-k önálló gyártószigetekből álló, moduláris berendezés tervezést tesznek lehetővé. A NORD-szerszámok egysz

A hajtáselektronikát méretezhető funkció, egyszerű szerelés és nagyfokú szabályozhatóság jellemzi. A decentralizált NORD-megoldásokban integrált PLC-k önálló gyártószigetekből álló, moduláris berendezés tervezést tesznek lehetővé.

A NORD-szerszámok egyszerűbbé teszik a teljes beszerelési folyamatot, és könnyen beállíthatóvá és kezelhetővé teszik a technikát.

A felhasználók már az optimalizált kábelezéssel is költséget takaríthatnak meg a rendszerben. Hajtásmegoldásaink aszinkron- és szinkronmotorok működtetésére alkalmasak.

  • alt
  • alt
  • Hajtáselektronika a NORD-tól: Minden szinten piacvezető

    több
  • Egyedülálló kínálat a NORD-tól: Buszrendszerek az összes alkalmazási területre

  • A NORD-alkalmazásspecialisták száznál is több iparágat mozgatnak meg

    több
  • Az Ön hajtásmegoldás -szállítója

    több

Egy moduláris kivitel – számos előny

A NORD optimálisan összehangolt moduláris rendszere a méretezhető funkcióknak köszönhetően minden hajtásfeladatot megold. Hajtáselektronikánk a piacon elterjedt valamennyi buszrendszert támogatja, és az összes vezérléssel képes kommunikálni. A POSICON pozícionálópozicionáló vezérlés integrált pozícionálópozicionáló módot és szinkronüzemet nyújt a felhasználóknak. Az üzembiztonságot az STO és SS1 szavatolja. A NORD-frekvenciaváltók integrált fék-egyenirányítókat is kínálnak a motorfék vezérléséhez. A moduláris rendszerünkben rejlő lehetőségeket a részterheléses tartományban alkalmazható energiatakarékos funkció, a kezelő- és paraméterező eszközök, továbbá egy egyszerű paraméterstruktúra teszik teljessé.

NORDCON APP

Műszerfalalapú vizualizáció segítségével történő hajtásfelügyelet és hibadiagnosztika. Paraméterezés súgó funkcióval és gyors paramétereléréssel. Oszcilloszkóp funkció

bővebben...

Elektronikus hajtástechnika

Frekvenciaváltók és motorindítók a NORD-tól
Elektronikus hajtástechnikánk rugalmasan bármely alkalmazáshoz igazítható. Ezen felül gyorsan telepíthető, egyszerűen kezelhető és minden, a piacon elterjedt buszrendszerrel és vezérléssel kompatibilis.

A NORD frekvenciaváltói és motorindítói egyaránt használhatók a kapcsolószekrénybe szerelhető centralizált megoldásként, valamint teljesen integrált módon közvetlenül a motornál. A frekvenciaváltók Ipar 4.0 képesek, hálózatba köthetők és egy belső PLC révén lehetővé teszik a belső állapotinformációk vagy a csatlakoztatott külső érintkezők állapotára vonatkozó adatok előfeldolgozását. Ez megteremti a távolból történő állapotfelügyelet lehetőségét.

Miért érdemes NORD-frekvenciaváltókat vásárolni?

  • Rugalmasság
    Frekvenciaváltóink a piacon elérhető összes buszrendszerrel kommunikálnak, és egyszerűen bármely berendezéstervbe integrálhatók. Opcionálisan és funkcionálisan egyaránt bővíthetők, és lényegében valamennyi berendezésbe és gépbe beépíthetők.
  • Biztonság
    A frekvenciaváltók biztonsági és felügyeleti funkciók széles körét kínálják.
  • Nemzetközi jelenlét
    A NORD ügyfeleként számos szolgáltatás megilleti Önt, így pl. a világ minden részén elérhető projekttervezési támogatás és a berendezések üzembe helyezése, valamint az összes kontinensen megtalálható értékesítési partnerhálózatunk.

Frekvenciaváltóink: Intelligensek és egyszerűen csatlakoztathatók
A NORD DRIVESYSTEMS frekvenciaváltói nagy teljesítményű processzorokkal rendelkeznek, és optimális szabályozhatóságot kínálnak. A frekvenciaváltók legkülönfélébb vezérlőarchitektúrákba való csatlakoztatását számos különböző kommunikációs interfész biztosítja.
A folyamat minőségéhez nagyban hozzájárul a rendszerek intelligenciája: A frekvenciaváltók az integrált PLC segítségével önállóan képesek reagálni a folyamat megváltozására, és a berendezésvezérléstől függetlenül megszüntetni az esetlegesen fellépő hibákat.
Ezen a helyen arról olvashat, hogy a frekvenciaváltóink hogyan teszik lehetővé a szűrőberendezések nagy hatékonyságú működését az italgyártás területén:
További információk

Motorindítók a NORD-tól: Gyors, robusztus indítássegítők
Szabadon konfigurálhatók és egyszerűen telepíthetők: Ezek a NORDAC motorindítóink. A rendszerek teljesen elektronikus és kopás nélküli indítást tesznek lehetővé, és irányváltási funkcióval rendelkeznek. A NORDAC START terméksorozat motorindítói biztonsági berendezések széles körével rendelkeznek, így pl. belső motorvédelemmel és fék-egyenirányítóval a motorfék vezérléséhez. Ez szükségtelenné teszi egy motorvédő kapcsoló beszerelését.

A NORDAC START motorindítók a beépített potenciométernek köszönhetően különösen gyorsan üzembe vehetők, a konfigurációjukhoz azonban egy DIP-kapcsoló is rendelkezésre áll.

A NORDAC LINK terméksorozat motorindítói különböző terepi busz rendszerekbe integrálhatók. A NORDAC LINK termékcsaládon belül a megfelelő frekvenciaváltókat is megtalálják az ügyfeleink; ezek integrált PLC-je optimális megoldást jelent a hajtásközeli funkciókra.

Többet szeretne megtudni a NORDAC LINK motorindítókról?
Kattintson ide