NORDBLOC.1® homlokkerekes hajtóműves motor

Innováció és teljesítmény

  • Teljesítmények: 0.16 HP - 50 HP
  • Forgatónyomatékok: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Építési nagyságok: 13

A sima felületű NORDBLOC.1® homlokkerekes hajtómű egy innovatív hajtásmegoldás olyan alkalmazási területekre, amelyeknél a tisztaság különösen fontos szempont. Az innovatív és szabadalmaztatott hajtóműveken nincs szükség szerelnyílásokra. Ez növeli a termékstabilitást, és egyben simább felületet is nyújt, amelyen sem a folyadék, sem pedig a szilárd anyagok felgyülemlése nem lehetséges.

  • Tömör tengelyes hajtómű
  • Talpas és peremes kivitel
  • Koaxiális hajtómű

  • Nagy hatékonyság és következményesen alacsony üzemi költségek
  • Kis súlyú, alumínium házas kivitel
  • Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
  • Innovatív tervezés
  • Biztonságos üzemet nyújtó nagy axiális és radiális terhelhetőség
  • Kis zajszintű üzem
  • Széles fordulatszám-tartomány
  • Alkalmazásspecifikus kivitelek
  • Nagy hajtónyomatékok

G1012 - NORDBLOC, 50Hz


G1012 - NORDBLOC, 50Hz
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok


B2000 - Robbanásbiztos hajtóművek és hajtóműves villanymotorok
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3


G1000_IE3 - G1000 VELOCIDADES CONSTANTES IE3
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry


A6033 - Drive solutions for the food and beverage industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry


A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0011 - TORRESOL referenciajelentés


CS0011 - TORRESOL referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0013_ZOTTER - ZOTTER referenciajelentés


CS0013_ZOTTER - ZOTTER referenciajelentés
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

CS0031 - Case Study: DTS²


CS0031 - Case Study: DTS²
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25


S4200 - A HAJTÁS: Biztonságos, rugalmas, nemzetközi - VE 25
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

TI60-0003 - Nagy teherbírású motorok görgősorokhoz


TI60-0003 - Nagy teherbírású motorok görgősorokhoz
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

PL1011 - Spare Parts - NORDBLOC.1 Helical Inline Gear Units


PL1011 - Spare Parts - NORDBLOC.1 Helical Inline Gear Units
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C411000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2D+2G| Hajtóművek


C411000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 2D+2G| Hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

C412000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3D+3G| Hajtóművek


C412000_3521 - EK megfelelőségi nyilatkozat - ATEX 3D+3G| Hajtóművek
  • Letöltés Magyar
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 tanúsítvány | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


REACH Regulation (EC) 1907/2006 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai

ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024


ROHS Declaration of Conformity EU 2024 - ROHS Declaration of Conformity EU 2024
  • Letöltés Angol
Dokumentum részletes adatai