Standard motorok

Aszinkronmotorok

  • Teljesítmények: 0,12 kW–55 kW
  • Globális engedélyek és elfogadottság
  • Hatásfokosztályok: IE1, IE2, IE3, IE4

NOVEDAD: Actualización de diseño de los motores asíncronos NORD IE3. La optimización de la serie de motores incluye muchos detalles que conducen a una mejora de su función, montaje y servicio. Esto incluye la actualización del diseño de la cubierta del ventilador, que ahora es rápida de montar y desmontar gracias a un simple mecanismo de clic, así como el montaje optimizado del encóder incremental. Esto posibilita una modernización del encóder incremental.

Termékváltozatok

  • Fékek (BRE), kettős fékek (DBR+), inkrementális forgójeladók (IG), kényszerhűtés (F)
  • Motorvédelem: Hőmérséklet-érzékelő (TF), hőmérséklet-kapcsoló (TW), állófűtés (SH)
  • Motorcsatlakozó: Dugaszoló motorcsatlakozó (MS)

A termék jellemzői

A NORD standard aszinkronmotorjai megfelelnek az aktuális hatékonyságra vonatkozó követelményeknek, minden nemzetközi szabvány szerinti kivitelben elérhetők és különböző opciókat kínálnak, például a következőket: