De nieuwe NORDAC PRO

  • Veelzijdig
  • Communicatief
  • Intelligent

Neem contact op!

Hoge prestaties in de schakelkast

NORDAC PRO SK 500P frequentieomvormers van NORD DRIVSESYSTEMS zijn gebaseerd op de nieuwste technologie en uitstekend geschikt voor alle aandrijftoepassingen. De belangrijkste innovaties voor deze familie van omvormers in vijf formaten zijn een geïntegreerde multi-protocol Ethernet-interface voor het aandrijven van diverse assen, een USB-interface voor stroomloze parametrering en verbeterde motorbesturing.

Sinds het voorjaar van 2022 bedient onze NORDAC PRO-familie een vermogensgebied van 0,25 tot 2,2 kW. Daarnaast is deze qua formaat en functies geheel "downward compatible".

Modernste techniek voor maximale duurzaamheid

Veelzijdig

De nieuwe NORDAC PRO familie van modulaire frequentieomvormers voor schakelkasten biedt geconcentreerde functionaliteit in een zeer kleine ruimte.

Toepassingen waarvoor vroeger twee frequentieomvormers nodig waren, kunnen nu eenvoudig worden aangestuurd door de NORDAC PRO SK 500P - en in bijna elke industrie.

Communicatief

De NORDAC PRO SK 500P is onder andere uitgerust met een geïntegreerde multiprotocol Ethernet-interface, een USB-interface voor stroomloze parametrering en een verbeterde motorbesturing.

Hiermee is de frequentieomvormer niet alleen geschikt voor onderhoud op afstand, maar verzekert deze ook naadloze communicatie tussen alle aandrijfcomponenten in uw systeem.

Intelligent

Door de geïntegreerde PLC past de NORDAc PRO 500P perfect in modulaire systeemontwerpen waarin alle systeemcomponenten intelligent met elkaar communiceren.

Hierdoor is continue condition monitoring voor predictief onderhoud mogelijk.

Aangedreven door uw wensen en eisen

Heeft u vragen over de nieuwe NORDAC PRO? Onze specialisten staan altijd voor u klaar!

alt

Intelligente aandrijfelektronica in de voedselverwerkende industrie

De traditierijke firme Jütro produceert al meer dan 100 jaar een grote diversiteit aan voedingsmiddelen. De belangrijkste wens was om de aandrijvingen van NORD in het bestaande Ethernet in te passen, en hiermee geautomatiseerde processen en onderhoud op afstand mogelijk te maken. Aan deze eis kon geheel worden voldaan met de elektronische aandrijftechniek van NORD.

alt

Productvideo

De NORDAC PRO is optimaal geschikt voor een groot aantal toepassingen. U krijgt veel vermogen in een kleine ruimte. Bij later gebruik met de NORDAC ACCESS BT kan deze omvormer eenvoudig met een mobiel apparaat worden bediend.

De NORDAC PRO is beschikbaar in een basisuitvoering of als een toepassingsomvormer. Stekkerverbindingen en extra modules maken gebruik van dit apparaat nog eenvoudiger.

De universele omvormer in combinatie

NORDAC LINK

Snelle installatie, eenvoudig onderhoud
De NORDAC LINK is de gemakkelijke aandrijfoplossing van NORD voor veelzijdige decentrale installatie.

NORDAC FLEX

Grotere veelzijdigheid, lagere kosten
De NORDAC FLEX is de meest veelzijdige frequentieomvormer van NORD en kan door zijn schaalbare functies en modulaire structuur volledig op maat worden gemaakt voor alle toepassingen van de klant.

NORDAC BASE

Robuust oppervlak, maximale levensduur
De NORDAC BASE is de voordelige aandrijfoplossing van NORD voor decentrale frequentieomvormer-techniek.

NORDAC PRO

Eén product, alle voordelen
De NORDAC PRO is een freqentieomvormer voor alle aandrijftoepassingen. Zelfs de basisuitvoering SK 500P van de NORDAC PRO is uiterst veelzijdig.

NORDAC ON and ON+

Sterke focus, optiemale functie
Deze decentrale frequentieomvormers zijn vooral bedoeld voor de speciale eisen van de horizontale transportbandtechniek.

NORDAC START

Robuust oppervlak, maximale levensduur
De NORDAC START elektronische motorstarter is een decentrale slijtagevrije elektronische motorstarter.

Digitale service

NORDCON APP

Mobiele oplossing voor ingebruikname en service van alle NORD-aandrijvingen
Met de NORDCON APP en de NORDAC ACCESS BT Bluethooth stick biedt NORD DRIVESYSTEMS een parktische oplossing voor mobiel en draadloos onderhoud en ingebruikname van frequentieomvormers van NORD. Onze NORDCON APP wordt continu verder ontwikkeld.

Condition Monitoring

Condition Monitoring voor predictief onderhoud
Condition monitoring verzamelt continu of op regelmatige momenten gegevens over de aandrijving en de status. Het doel is om proactief machines en installaties te onderhouden en hiermee de betrouwbaarheid en efficiëntie te vergroten, de stilstanden te verkleinen en dus de efficiëntie van de gehele installatie te verbeteren.

NORD e-shop

Wilt u frequentieomvormers of accessoires kopen?
In de NORD e-shop kunt u snel en eenvoudig frequentieomvormers, accessoires, elektromotoren of reserve-onderdelen bestellen. U vindt de onerdelen voor uw NORD-aandrijving met een paar klikken van de muis.

Neem contact op met uw NORD-contactpersoon

Neem a.u.b. kennis van onze privacyverklaring in acht.

NORD Nieuwsbrief - Abonneren en profiteren

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. U ontdekt wat de branche beweegt, profiteert van onze praktische knowhow en kunt een kijkje nemen achter de schermen bij NORD DRIVESYSTEMS.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief