Efficiënte aandrijftechniek voor pakketdistributiecentra

Aandrijfsystemen van NORD DRIVESYSTEMS garanderen snel, betrouwbaar en economisch pakketvervoer.

Neem contact op!

Blijf in beweging met NORD

Al meer dan veertig jaar ontwikkelen en produceren wij motorreductoren en toekomstbestendige aandrijfelektronica voor interne logistiek en distributiecentra. De snelle en correctie aflevering van goederen bij de klant vereist een flexibel en innovatief systeemontwerp.

Als een van de wereldwijd toonaangevende fabrikanten weten we wat belangrijk is - grote pakketdistributiecentra hebben behoefte aan intelligente oplossingen die betrouwbaar en continu werken en kunnen meegroeien met de vraag. Die vraagt om een complete documentatieketen voor een hoge systeemefficiëntie en korte onderhoudsroutes.

Verlaag uw Total Cost of Ownership (TCO)!

Energie-efficiënte aandrijftechniek

De permanent-synchroonmotortechniek van NORD biedt hoge energieprestaties, zelfs bij gedeeltelijke belasting.

IE5+ synchroonmotoren zijn verkrijgbaar in een gekoelde versie met een geribbeld oppervlak, in een niet-gekoelde versie met een glad oppervlak en geïntegreerd in de DuoDrive motorreductor.

Versie reductie

Wij bieden producten en oplossingen voor een significante reductie van het aantal benodigde versies in een systeem.

Met name onze nieuwe gepatenteerde DuoDrive motorreductor draagt bij aan een flinke energie-efficiëntie en versiereductie.

Digitalisering

Condition monitoring maakt predictief onderhoud mogelijk en is essentieel voor optimalisering van de TCO.

Tostandsafhankelijk onderhoud garandeert planbare machine- en installatiestilstanden, en verhoogt hiermee de beschikbaarheid van de totale installatie.

Aangedreven door NORD - oplossingen voor uw dynamiek

Ontdek NORD DRIVESYSTEMS als uw competente partner voor complete aandrijfsystemen in pakketdistributiecentra. Samen vinden we de juiste aandrijfeenheden voor uw wensen en eisen en zorgen we voor zaken als TCO, energie-efficiëntie en digitalisering. We ondersteunen u met deskundige, wereldwijde en duurzame service.

  • Pakketdistributiecentrum in Australië

    De BCS Group koos voor zijn Australische distributiecentrum voor de nieuwe serie kegeltandwiel motorreductoren van NORD met gedecentraliseerde omvormers. Met een groot aantal motoren en omvormers worden hier per uur 35.000 pakketten gesorteerd en getransporteerd.

    meer
  • Duizenden aandrijfsystemen vervoeren duizenden pakketten

    In het 13,000 m² grote Chronopost complex zorgen decentrale en geïntegreerde aandrijfeenheden van NORD DRIVSYSTEMS aan de lopende banden voor snel en betrouwbaar transport van gemiddeld 170.000 pakketten per dag.

    Lees de referentie

De innovatieve producten van NORD voor pakketdistributiecentra

DuoDrive

Twee worden één

De DuoDrive is een revolutionair geïntegreerd reductor-/motorconcept in een hygiënisch "wash-down" ontwerp. Een uiterst efficiënte IE5+ motor en een eentraps tandwielreductor in één behuizing.

NORDBLOC.1® kegeltandwielmotorreductor

Vermogen en ontwerp
Door de "wash-down"-versie is de nieuwe tweetraps NORDBLOC.1® kegeltandwielreductor vooral geschikt voor het aandrijven van transportbanden en voor toepassingen in de voedselverwerkende industrie.

IE5+ synchroonmotor

Efficiënt. Hygiënisch. Compact.
De nieuwe generatie van NORD IE5+ synchroonmotoren wordt in eigen huis geproduceerd voor gebruik in de interne logistiek en in de voedingsmiddelen- en drankindustrie.

NORDAC ON and ON+

Sterke focus, optimale functie

De decentrale frequentieomvormer is met name geschikt voor de speciale eisen van de horizontale transportbandtechniek. Een geïntegreerde Ethernet-interface, volledige plugbaarheid en een compact ontwerp maken het een economische plug-and-play oplossing voor Internet of Things-omgevingen.

NORDAC LINK

Snelle installatie, eenvoudig onderhoud

De NORDAC LINK frequentieomvormer is de gemakkelijke aandrijfoplossing van NORD voor flexibele decentrale installatie. De NORDAC LINK kan naar wens vrij worden geconfigureerd en kan hierdoor eenvoudig worden aangepast voor een groot aantal toepassingen.

Het LogiDrive-concept

Energie-efficiënt, gestandaardiseerd, onderhoudsvriendelijk

De LogiDrive-oplossing van NORD DRIVESYSTEMS reduceert de inspanningen voor ontwerp en ingebruikname. Omvormers van NORD voor interne logistiek en luchthaventoepassingen kunnen synchroon- en asynchroonmotoren aansturen.

Wereldwijde partner - betrouwbare service

Total Cost of Ownership

TCO-reductie
Ons doel voor klanten is om de Total Cost of Ownership (TCO) te reduceren. Hierbij gaat het om alle kosten voor aankoop, gebruik, eventueel onderhoud en recycling van een aandrijfsysteem.

Condition monitoring

Continue condition monitoring
Condition monitoring verzamelt continu of op regelmatige momenten de gegevens over de aandrijving en zijn status. Het doel is om proactief machines en installaties te onderhouden om hiermee de betrouwbaarheid en efficiëntie te verbeteren, stilstanden terug te brengen en de efficiëntie van de gehele installatie te verhogen.

Producten vinden met myNORD

Voordelen van uw registratie
Ontvang snel de belangrijkste informatie over uw producten en diensten. Maak zelf offertes met aankoopprijzen. Volg de status van bestellingen en verzending en werk met collega's aan projecten.

Neem contact op met uw NORD-contactpersoon

Neem a.u.b. kennis van onze privacyverklaring in acht.

NORD Nieuwsbrief - Abonneren en profiteren

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. U ontdekt wat de branche beweegt, profiteert van onze praktische knowhow en kunt een kijkje nemen achter de schermen bij NORD DRIVESYSTEMS.

Abonneer u nu op de nieuwsbrief