Nieuws –
Innovatieve aandrijfoplossingen van NORD op de bauma 2025
Op de bauma 2025 presenteert NORD DRIVESYSTEMS zijn krachtige en energie-zuinige aandrijfoplossingen voor veeleisende industriële toepassingen. Tot de expositie-highlights van de aandrijfspecialist uit Bargteheide behoren de MAXXDRIVE<sup>®</sup> industriële reductoren en de veelzijdige NORDAC PRO SK500P frequentie-omvormer. Met zijn uitgebreide modulaire systeem en wereldwijde vertegenwoordiging is NORD een partner voor bedrijven in de machinebouw en "heavy duty"-industrie.

Hillegom / Zoersel, 2025-02-17
MAXXDRIVE® XJ en XD - krachtige industriële reductoren voor diverse bedrijfstakken
De nieuwe MAXXDRIVE<sup>®</sup> en MAXXDRIVE<sup>®</sup> XD industriële reductoren zijn bijzonder geschikt voor kraantoepassingen. Met hun robuuste "Blockgehäuse"-behuizing, vergrote as-afstanden en modulaire aanvullingen voorzien ze bedrijven in veeleisende werkomgevingen gedurende lange tijd met maximale vermogens. De MAXXDRIVE<sup>®</sup> XD industriële reductor is uiterst geschikt voor hijs- en takelinstallaties. Door het verder uiteen plaatsen van de reductortrappen maakt de XD een U-vormige plaatsing van kabeltrommel en motor aan dezelfde zijde van de reductor mogelijk. De MAXXDRIVE<sup>®</sup> XJ is met name geschikt voor de eisen van loop- en rijwerken en breekinstallaties. De J-vormige plaatsing van de assen maakt dit type reductor zeer geschikt voor de plaatsing van ingangs-assen in kleine ruimtes.
MAXXDRIVE® XT – efficiente aandrijfoplossing voor bulkindustrie
Met de MAXXDRIVE<sup>®</sup> XT industriële reductoren biedt NORD een optimale aandrijfoplossing voor de verwerking van bulkstoffen. De reductoren worden gekenmerkt door hoge thermische limieten bij lage toerentallen. Ze zijn specifiek ontwikkeld voor het gebruik in transportbandsystemen en garanderen een hoge betrouwbaarheid en minder onderhoud. Grote rollagers en geoptimaliseerde as-afstanden vergroten de belastingsmogelijkheden en de gebruikstijd en verbeteren hiermee de beschikbaarheid van het systeem.
NORDAC PRO SK 500P – veelzijdig, aanpasbaar, ruimtebesparend
NORDAC PRO SK 500P is de schakelkastomvormer voor alle aandrijftoepassingen. Door de multiprotocol Ethernet-interface kan deze omvormer eenvoudig worden geïntegreerd voor het besturen van uiteenlopende systeemontwerpen. Met zijn "closed-loop" snelheidsbesturing en positioneerfunctie is de omvormer geschikt voor diverse toepassingen en talloze industriële toepassingen. Het "book-size"-formaat is een compact ontwerp, dat weinig plaats inneemt in de schakelkast.
Modulaire componenten en wereldwijde aanwezigheid voor uitstekende klantenservice
De modulaire producten van NORD omvatten industriële aandrijfoplossingen voor bijna elke industrietak. Alle componenten zijn optimaal op elkaar afgestemd voor uiterst efficiënte en zuinige aandrijfoplossingen en bieden maatwerk voor de wensen en eisen voor de specifieke toepassing. Met kantoren in meer dan tachtig landen wereldwijd biedt NORD deze producten aan uit één bron. Productielocaties wereldwijd en lokale verkoopkantoren garanderen een naadloze samenwerking. Klanten wereldwijd profiteren van korte levertijden, deskundig advies, snel advies en altijd de beste aandrijfoplossing voor hun individuele toepassing.
Innovatieve aandrijfoplossingen voor industrële toepassingen van NORD DRIVESYSTEMS op de bauma 2025, van 7-13 april in Messe München, hal A3, stand 522.