Nieuws –

Hoe NORD DRIVESYSTEMS kostenvoordelen genereert in verpakkingsmachines

Aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS verhogen op verschillende punten de efficiëntie van de werking van de systemen in de verpakkingsprocesketen. NORD richt zich met twee concepten vooral op de eindverpakking- en primaire verpakkingsector. Daar leveren decentrale aandrijftechnologie en afwasbare aluminium behuizingen aanzienlijke kostenvoordelen op.

NORD gear unites for packaging industry

Hillegom / Zoersel, 2025-04-10

Verpakkingsprocessen vereisen een hoge mate van dynamiek, flexibiliteit en kostenefficiëntie. End-of-line- en primaire verpakking bieden hier een groot potentieel, dat wordt vergroot door aandrijfoplossingen van NORD DRIVESYSTEMS.

Decentrale aandrijftechnologie in end-of-line verpakking

Met een oplossing die decentrale aandrijfelektronica en asynchroonmotoren combineert, biedt NORD de end-of-line verpakking een in veel opzichten efficiënt alternatief voor centraal aangestuurde concepten. De gemonteerde frequentieregelaars ontlasten het aandrijfsysteem van complexe bedrading. Dit vermindert de installatie- en onderhoudswerkzaamheden aanzienlijk. Bovendien zijn de systemen gemakkelijker schaalbaar, waardoor ze snel en eenvoudig kunnen worden aangepast aan nieuwe eisen. Dankzij hun hoge overbelastbaarheid en aansturing zonder encoder bereiken aandrijfoplossingen van NORD de dynamiek die nodig is voor toepassingen in de eindverpakking. De geïntegreerde POSICON-module maakt nauwkeurige positionering mogelijk. Dit alles resulteert in aanzienlijke kostenvoordelen ten opzichte van de gangbare centraal aangestuurde servo-oplossingen.

Aandrijvingen met een veredelde aluminium behuizing in primaire verpakking

NORD's NXD tupH® oppervlaktebescherming toont voor primaire verpakking de procesvoordelen van componenten met aluminium behuizingen. Met NXD tupH® worden aluminium oppervlakken elektrolytisch behandeld en gecoat met een krachtige sealer. Dit maakt ze bijzonder goed bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden, zoals contact met agressieve middelen bij "wash-down" reiniging. Dankzij de sealer zullen er geen deeltjes afbladderen, zelfs niet bij beschadiging van het oppervlak. Met NXD tupH® behandelde oppervlakken zijn PFAS-vrij en voedselveilig volgens de bepalingen van de FDA en EU-verordening 1935/2004, evenals de respectieve regelgeving in Zwitserland en de MERCOSUR-landen. De voordelen van aluminium - licht, zuinig en volledig recyclebaar - kunnen dus ook worden benut bij primaire verpakking. Bovendien bieden aluminium behuizingen een hoge warmtegeleiding, waardoor de maximale oppervlaktetemperatuur wordt verlaagd.

Aandrijfoplossingen volledig uit één hand

NORD DRIVESYSTEMS levert toepassingsspecifieke aandrijfoplossingen volledig uit één hand. Via het online portaal myNORD houden klanten eenvoudig overzicht op hun orders en planningsopties en kunnen ze eenvoudig en snel aandrijfsystemen voor hun project configureren. NORD garandeert korte levertijden, een 24/7-service en – dankzij een netwerk in 80 landen – een wereldwijde beschikbaarheid van zijn producten. Hierdoor kan de oplossingsaanbieder snel inspelen op piekmomenten in de vraag.

KLIK HIER voor meer informatie