NXD van NORD

Oppervlaktebescherming voor extreme omstandigheden

Met onze NXD-oppervlakteveredeling maken we aluminium nog resistenter. Aandrijfoplossingen zijn daarmee ook bestand tegen sterke milieu-invloeden en schoonmaakchemicaliën. Dit resulteert in bijzonder duurzame aandrijfoplossingen van NORD. U kunt blijven vertrouwen op de prestaties ervan, zelfs onder veeleisende omgevingsomstandigheden.

Flyer downloaden

Altijd optimaal beschermd met NXD BASIC® en NXD tupH®.

De NXD-oppervlakteveredeling is speciaal ontwikkeld voor aluminium. Deze is gebaseerd op een gegalvaniseerde basislaag die aluminium oppervlakken bijzonder corrosiebestendig maakt. Uw voordeel: NXD benut de sterke punten van aluminium componenten voor veeleisende installaties. Aluminium is licht, kostenefficiënt, recyclebaar en bijzonder warmtegeleidend. Met twee varianten biedt NXD altijd de optimale bescherming voor uw aandrijfoplossing.

NXD BASIC®

NXD BASIC® wordt gebruikt wanneer de bescherming van standaard lakken niet voldoende is.

Hoe werkt dat?

In een eerste stap wordt de aluminium behuizing volledig voorzien van de galvanisch gegenereerde basislaag. De veredelde onderdelen worden geassembleerd en vervolgens voorzien van een sterk hechtende laklaag.

Wat zijn de voordelen?

Betrouwbare bescherming tegen krassen en spaanders - zelfs als de lak beschadigd is | Corrosiebestendig volgens de hoogste corrosieklasse C5 | Klantspecifieke kleurstelling mogelijk

Voor welke toepassingen?

Waterbehandeling | Autowasstraten | Scheepvaart | Offshore-installaties

Uw voordeel?

Lang meegaande aandrijfoplossingen | Bedrijfszekerheid | Investeringszekerheid | Grote verscheidenheid van oplossingscomponenten beschikbaar.

NXD tupH®

NXD tupH® is de oppervlaktebescherming voor extreme omstandigheden in "wash-down"-toepassingen.

Hoe werkt dat?

In een eerste stap wordt de aluminium behuizing volledig voorzien van de galvanisch gegenereerde basislaag. Daarna wordt het deze gecoat met een dunne hoogwaardig verzegeling, de zogenaamde sealer.

Wat zijn de voordelen?

Bestand tegen zuren en logen | Geen blaasvorming, afschilfering of microscheurtjes | Poriënvrij oppervlak | Corrosiebestendig volgens de hoogste corrosieklasse C5 | Geschikt voor levensmiddelen volgens FDA en EU-verordening 1935/2004

Voor welke toepassingen?

Levensmiddelen & dranken | Zuivel | Vis & zeevruchten | Farmaceutica

Uw voordeel?

Hoge mate van hygiëne | Snelle reiniging | Kostenefficiëntie | Duurzame aandrijvingsoplossingen | Bedrijfszekerheid | Investeringszekerheid | Breed scala van varianten in het modulaire NORD-productsysteem

De voorgaande NSD-generatie van NXD heeft zijn bestendigheid als effectieve bescherming voor aluminium oppervlakken in de praktijk al indrukwekkend bewezen. Dankzij deze technologie vervullen aandrijvingen die vroeger regelmatig vervangen moesten worden, nu jarenlang hun betrouwbare diensten. We houden de behoeften en eisen binnen de bedrijfstakken van onze klanten altijd in het oog en ontwikkelen onze beschermingssystemen voortdurend verder. Oppervlakken die met NXD tupH® zijn afgewerkt, zijn vrij van chromaten en PFAS. Dit biedt onze gebruikers nog meer investeringszekerheid.

Doe de test

Hebben we uw interesse gewekt? Wilt u de duurzaamheid van onze NXD-oppervlakken met eigen ogen zien? Vraag onze gratis flyer met NXD-monsters aan - en voel onze oppervlaktebescherming met uw eigen handen.

Vraag nu een gratis monster aan

A6033 - Food and beverage industry


A6033 - Food and beverage industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Succesvolle tests voor NXD BASIC en NXD tupH

Benaming
DIN EN ISO 20567 - 1 Testen van de weerstand tegen steenslag van coatings
DIN EN ISO 9227 Zoutsproeitesten volgens C5 (720 h)
  • DIN EN ISO 2409 Cross-cut-test
  • DIN EN ISO 4628 - 2 Beoordeling van de mate van blaasvorming
  • DIN EN ISO 4628 - 3 Beoordeling van de mate van roestvorming
  • DIN EN ISO 4628 - 8 Evaluatie van delaminatie en corrosie veroorzaakt door een kras of andere kunstmatige beschadiging
DIN EN ISO 2812 - 1 Bepaling van de weerstand tegen vloeistoffen
  • DIN EN ISO 4628 - 1 Beoordeling van coatingschades
  • DIN EN ISO 4628 - 2 Beoordeling van de mate van blaasvorming

Ons NXD-portfolio voor uw toepassing

We voorzien aandrijvingen met aluminium oppervlakken van NXD BASIC® of NXD tupH®. Ontdek hier wat dat zijn. Wij creëren uw aandrijfoplossing op maat met een hoog niveau van oppervlaktebescherming, inclusief praktisch advies, hoge beschikbaarheid, korte levertijden en snelle service.

Wormwielreductoren UNIVERSAL SMI

  • Koppel: tot 400 Nm
  • Ideaal voor dynamische toepassingen door hoge overbelastingscapaciteit
  • Soepele en stille loop

NORDBLOC.1 kegelwielmotorreductor

  • Koppel: tot 600 Nm
  • Hoge stabiliteit door hoge axiale en radiale belastbaarheid
  • Geluidsarme werking

NORDBLOC.1 tandwielreductoren

  • Koppel: tot 600 Nm
  • Hoge stabiliteit door hoge axiale en radiale belastbaarheid
  • Geluidsarme werking

Vlakke BLOCK-motorreductoren

  • Koppel: tot 400 Nm
  • Ruimtebesparende installatie dankzij slank ontwerp
  • Lage bedrijfskosten door hoge efficiëntie
  • Lage onderhoudskosten door geringe onderhoudsbehoefte

DuoDrive

  • Prestaties: 0,35 kW - 3,00 kW
  • Lage bedrijfskosten dankzij extreem hoge systeemefficiëntie
  • Eenvoudige opslag, reparatie en onderhoud door mogelijke reductie van varianten
  • Eenvoudige ingebruikname via plug-and-play

Gladde motoren

  • Prestaties: 0,12 kW - 1,10 kW
  • Wereldwijde toelatingen en afnames
  • Hygiënevriendelijk ontwerp

Ie5+-synchroonmotoren (TENV)

  • Prestaties: 0,35 - 2,20 kW
  • Efficiëntieklasse: IE5+
  • Optioneel verkrijgbaar met IP69K
  • Wereldwijde toelatingen en afnames
  • Compact en hygiënevriendelijk ontwerp
  • Consequent hoog rendement over het hele instelbereik

NORDAC ON PURE

  • Vermogensbereik: 0,37 - 3,00 kW
  • Eenvoudige ingebruikname via plug-and-play
  • Eenvoudige systeemintegratie met multiprotocol Ethernet-interface
  • Kan alleen worden voorzien van NXD tupH®