Transporteren

Aandrijfoplossingen voor het transporteren van bulkgoederen

Om het bulkmateriaal tussen de processtappen te transporteren is een grote verscheidenheid aan transportbanden nodig, die verschillen in transportrichting (horizontaal, verticaal, stijgend, dalend), massastroom, transportlengte en constructief ontwerp. Betrouwbare en robuuste aandrijvingen van NORD DRIVESYSTEMS zorgen voor een ongestoorde materiaalstroom.

NORD DRIVESYSTEMS biedt complete aandrijfoplossingen uit één hand

MAXXDRIVE® XC haakse reductoren

Industriële reductoren

  • Vermogen: 2.0 - 2,850 HP
  • Koppel: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- en 4-traps
  • Sterk belastbare, met precisie gemaakte behuizingen uit één stuk
  • Modulair & flexibel ontwerp voor optimale aanpassing aan uw toepassing
  • Laag loopgeluid

Standaardmotoren

Asynchroonmotoren

  • Vermogen: -
  • Wereldwijd goedgekeurd en geaccepteerd
  • Efficiëntieklassen: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX SK 200E - frequentie-omvormer

Grotere flexibiliteit, lagere kosten

  • Vermogensgebied: 0,25-22 kW
  • Beschermingsklasse: IP55, IP69
  • Wand- of motormontage
  • Maximale flexibiliteit door modulaire structuur

H+E Logistics

Oplossingen voor transportband-aandrijvingen in tunnels

London Crossrail breidt het Londense forensennetwerk uit met een nieuwe oost-westverbinding. Naast H+E Logistik GmbH is ook NORD betrokken bij de bouw. Voor het afvoeren van de stevige "London clay" uit de boortunnels, makt het bedrijf bij de transportsystemen gebruik van aandrijftechniek van NORD.

SMIL steenslag

Motorreductoren van NORD DRIVESYSTEMS voor Durance Granulats

SMIL gebruikt aandrijvingen van NORD in het nieuwe transportsysteem in de Durance Granulats groeve. NORD leverde een complete een individuele maatwerkoplossing voor de bijzondere eisen van de transportbanden.

NorStone steenslag

NORD verlaagt de kosten door motorreductoren

De steengroeve van NorStone gebruikt aandrijvingen van NORD, omdat deze door hun bijzondere oppervlakteveredeling bestand zijn tegen het extreme weer zonder problemen 24/7 blijven werken.

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0010 - Bucket elevator applications


AS0010 - Bucket elevator applications
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0012 - Chain conveyors


AS0012 - Chain conveyors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

AS0011 - Screw conveyors


AS0011 - Screw conveyors
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

S2000 - Sealing system for NORD geared motor


S2000 - Sealing system for NORD geared motor
  • Downloaden Engels
Documentatie in detail

Verdere informatie vindt u hier: