Nyheter –
Nye frekvensomformere fra NORD
Med NORDAC PRO SK 500P har NORD DRIVESYSTEMS lansert en avansert styreskapomformer med ultimat funksjonalitet, konnektivitet og modularitet. Omformerne har et imponerende antall grensesnitt for kommunikasjons- og feltbusser, innovative funksjoner i tillegg til en rekke utvidelsesmuligheter.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/46540.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/46540.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/46540.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/46540.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/46540.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/46540.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/46540.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-03-18
De nye modulære frekvensomformerne fra NORDAC PRO-familien kan utvides funksjonelt med plug-in-moduler for styring, sikkerhet og tillegg. Brukerne drar også nytte av en spesielt kompakt utførelse i bokformat. Den slanke konstruksjonen sparer plass i styreskapene og gjør det mulig å montere side om side. Frekvensomformerne kan leveres for effektområdet 0,25 kW til 5,5 kW. I tillegg til det vanlige CANopen-grensesnittet, muliggjør en multibrikke for Industrielt nettverk bruk av de viktigste sanntids nettverksstandardene via et enkelt grensesnitt. Enten det gjelder ProfiNet, EtherNET IP, POWERLINK eller EtherCAT, den nødvendige protokollen kan enkelt stilles inn med hjelp av parametere. Utstyret kan også parametriseres via USB-porten uten ekstern strømforsyning (programmering i boksen). SD-kortsporet til lagring og overføring av parametere er også nytt.
Perfekt til alle bruksområder
Den nye NORD-løsningen for styreskapinstallasjon kan leveres som maskinomformer (SK 500P) og som applikasjonsomformer (SK 530P og SK 550P). I motsetning til den fullt utstyrte applikasjonsomformeren er maskininomformeren en økonomisk optimert enhet med redusert antall grensesnitt, men utfører likevel funksjonelt krevende oppgaver som integrert PLS, lukket krets-styring og posisjonering. SK 530P har også et SD-kortspor, USB-grensesnitt, kodergrensesnitt og mulighet for utvidelse via en valgfri SK CU5-modul. På den annen side er SK 550P førstevalget for tilkobling til styresystemer via Industrial Ethernet.