Nyheter –
Universalmotoren: NORD UNIVERSAL-motor
Den nye NORD UNIVERSAL-motoren er sertifisert iht. alle vanlige standarder og kan brukes over hele verden. NORD UNIVERSAL-motoren gir mulighet for en systematisk reduksjon av varianter og gir avgjørende kostnadsfordeler, spesielt for internasjonale prosjekter.
Bargteheide, 2020-07-13
Den nye energieffektive NORD UNIVERSAL-motoren kan leveres med effekter fra 0,12 kW til 45 kW Den kan brukes på de globale hovedmarkedene i Europa, USA, Canada, Kina, India, Russland og Ukraina uten ekstra justeringer. Denne betydelige reduksjonen av varianter er mulig med sertifiseringen av UNIVERSAL-motoren i henhold til CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI og andre standarder.
Spesielt for globalt distribuerte maskiner og systemer og for internasjonale prosjekter gir reduksjon av landsspesifikke varianter betydelige kostnadsbesparelser for ansvarlige for systemintegrasjon og operatører. Færre varianter og delenumre må håndteres og administreres, valget av drivverk er enklere, og anskaffelsesarbeidet blir redusert. Samtidig medfører færre feilbestillinger eller feilinstallasjoner lavere kostnader ifm. feil. Dokumentasjonsarbeidet reduseres også, takket være standardisering og reduksjon av varianter. Enklere vedlikehold og igangkjøring via standardiseringen, modulariteten og pluggbarheten til NORDs drivverksteknologi reduserer også den nødvendige arbeidsinnsatsen.
Den nye NORD UNIVERSAL-motoren er en asynkron motor med effektivitetsklasse IE3. Som standard er den utstyrt med en temperatursensor og kan leveres i fire varianter i IEC-størrelser fra 63 til 225: fotmontert motor (B3), flensmontert motor (B5 eller B14), NEMA C-flens, NEMA fotmontert motor. Valgfrie utstyrsfunksjoner omfatter motorpluggforbindelse, enkle eller doble beskyttelsesskjermer, mekanisk brems, ekstern vifte og IP66-beskyttelsesklasse.