Omformere til styreskap

Funksjonelle til alle bruksområder
Elektronikkingeniør

NORD styreskapomformere har et effektområde på inntil 160 kW, og takket være deres brede funksjonsspekter kan de tilpasses perfekt til alle bruksområdene til kunden.

Riktig grensesnitt til hver oppgave

Takket være det omfattende utstyret under drift, parametrisering, kommunikasjon og med kodere og grensesnitt til feltbusser / industriell Ethernet, kan du integrere frekvensomformerne i forskjellige styrearkitekturer og bruke dem til forskjellige automatiseringsoppgaver. Avhengig av frekvensomformerversjonen har grensesnittene allerede blitt integrert eller er tilgjengelige via valgfrie moduler.

Funksjonell sikkerhet allerede integrert

Funksjonell sikkerhet er et annet aspekt av drivverkssystemene våre. Vi leverer alle frekvensomformere med integrert STO (Safe Torque Off) og SS1 (Safe Stop 1). Vi leverer feilsikker kommunikasjon og sikre bevegelsesfunksjoner iht. IEC 61800-5 med NORD SK TU4-PNS PROFIsafe-modulen. Integrering av sikkerhetsfunksjoner i drivenheten gir mange fordeler sammenlignet med en drivverksløsning med diskret sikkerhetsteknologi, f.eks. en høy grad av skalerbarhet, den globale tilgjengeligheten av sikkerhetsdata for maskinen samt minimalt med plass, eksterne sikkerhetskomponenter og ledninger.

Skreddersydde løsninger med konfigurerbart utstyr

Våre frekvensomformere tilbyr maksimal fleksibilitet i utstyr og funksjonalitet og kan brukes nesten universelt. De kan tilpasses individuelt til alle ønskede bruksområder og kan enkelt integreres i styreskap og systemmiljø. Takket være den modulære strukturen, kan omformerne enkelt utvides og tilby en rekke bruksscenarier i Industri 4.0 automatiseringsnettverk. Uansett bruksområde, industrisektor eller driftsforhold: Vi implementerer intelligente, fleksible og effektive drivverkskonsepter. Vårt mål: Den beste tekniske og mest økonomiske løsningen til ditt bruksområde.

Intelligente funksjoner til bruksområdet ditt

Enten det gjelder en sentral løsning i styreskapet eller desentraliserte versjoner til bruk i felten: Frekvensomformerne våre tilbyr en rekke funksjoner. De er utstyrt med en intern PLS for motorrelatert bevegelses- og logisk kontroll, de har presisjonsregulering, kommuniserer via alle vanlige buss-systemer og kan enkelt integreres i alle systemdesign. Grunnutstyret omfatter den integrerte POSICON-posisjoneringsstyreenheten, en energisparende funksjon for delbelastningsområdet, en motorbremsstyring (viktig for bruksområder med løfteutstyr) samt forskjellige sikkerhetsfunksjoner og en enkel parameterstruktur. Naturligvis oppfyller alle våre omformere de relevante internasjonale standardene og direktivene.

Vi oppfyller de strengeste kravene til kvalitet og effektivitet

Frekvensomformere fra NORD er kjennetegnet av maksimal driftssikkerhet, lang levetid, lavt vedlikehold samt størst mulig energieffektivitet. Kvalitetsmaterialer, strengt kvalitetsstyringssystem og stor produksjonsdybde sikrer den beste nominelle effekten samt en enestående ytelse på frekvensomformerne. Takket være egenproduksjon av alle komponenter, har vi full kontroll over hele produksjonsprosessen, alle egenskaper og kvaliteten på hver komponent. Alle deler av systemet er helt tilpasset til hverandre og kan kombineres i et bredt spekter av varianter.

NORDAC ON/ON+/ON PURE – SK 300P – frekvensomformer

Sterkt fokus, optimal funksjon

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Vegg- eller motormontering
  • Multi-protokoll Ethernet-grensesnitt
  • Plug & Play-løsning for rask igangkjøring

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Beskyttelsesklasse: IP20, IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multikodergrensesnitt til drift med flere aksler

NORDAC START – SK 135E – Motorstarter

Kompakt drivverk, slitasjefri start

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Overflatebehandling (nsd tupH)

NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC LINK – SK 155E – Motorstarter

Rask installasjon, slitasjefri start

  • Effektområde: 0,06–3,0 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur