Omformere til styreskap

Perfekt til alle bruksområder
Innkjøper

NORD styreskapomformere har et effektområde på inntil 160 kW, og takket være deres brede funksjonsspekter kan de tilpasses perfekt til alle bruksområdene til kunden.

Global tilstedeværelse og stor produksjonsdybde

Alle kvalitetsrelevante komponenter i frekvensomformerne produseres på vår egen fabrikk i Tyskland med avanserte maskiner og toppkvalifiserte ansatte. Dette sikrer høy driftssikkerhet og lang levetid, og det gir oss mulighet til å reagere raskt og fleksibelt på dine individuelle ønsker og behov. Vårt omfattende salgs- og servicenettverk med datterselskaper og salgspartnere i 98 land garanterer optimal tilgjengelighet og gir korte leveringstider og kundeorientert service.

Kvalitet uten kompromisser – raskt levert

Med våre omfattende kunnskaper og mange års erfaring innen utvikling og produksjon av frekvensomformere oppfyller vi de strengeste kvalitetskravene, ikke bare i produksjonen, men også i hele verdiskapningskjeden. Fremtidsorienterte produksjonsmetoder, moderne produksjonsanlegg, kvalifiserte medarbeidere og en konsistent kvalitetsstyring sørger for bærekraftig ytelse og holdbarhet på NORDs frekvensomformere. Vårt globale salgs- og servicenettverk garanterer rask tilgjengelighet samt rask og effektiv levering.

Din pålitelige partner – over hele verden

Den lange levetiden på frekvensomformerne er resultatet av vår kompromissløse kvalitetsbevissthet, den store produksjonsdybden og vår konsistente kundeorientering. Optimerte geometrier, nøyaktig skreddersydd for de respektive kravene sørger for utmerket lastkapasitet, stillegående drift og lite vedlikehold. Vårt omfattende, internasjonale salgs- og servicenettverk garanterer korte leveringstider, kompetent rådgivning og rask service på stedet over hele verden. Enten online eller offline: Vi er din pålitelige partner 24 timer i døgnet, 7 dager i uken

Høyeste standarder gir maksimal levetid

Våre frekvensomformere brukes i mer enn 100 forskjellige industrisektorer over hele verden, ofte med høye tekniske krav. På grunn av dette er de høyeste kvalitetsstandardene en selvfølge hos oss. Ikke bare i produksjonen, men også i hele verdiskapningskjeden. Kvalitetsmaterialer, strengt kvalitetsstyringssystem og høye globale produksjonsstandarder sørger for lang levetid og lave krav til vedlikehold på våre frekvensomformere. Vi satser på de nyeste produksjonssystemene og produksjonsteknologier som KAIZEN, 5S, visuell styring, verkstedgulvstyring og kvalitetssirkler.

NORDAC ON/ON+/ON PURE – SK 300P – frekvensomformer

Sterkt fokus, optimal funksjon

  • Effektområde: 0,37–3 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69 (under forberedelse)
  • Vegg- eller motormontering
  • Multi-protokoll Ethernet-grensesnitt
  • Plug & Play-løsning for rask igangkjøring

NORDAC PRO – SK 500P – frekvensomformer

Et enkelt produkt med mange fordeler

  • Beskyttelsesklasse: IP20, IP20
  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • USB-grensesnitt til spenningsfri parameterisering
  • Multikodergrensesnitt til drift med flere aksler

NORDAC START – SK 135E – Motorstarter

Kompakt drivverk, slitasjefri start

  • Effektområde: 0,25–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Overflatebehandling (nsd tupH)

NORDAC LINK – SK 250E – Frekvensomformer

Rask installasjon, enkelt vedlikehold

  • Effektområde: 0,37–7,5 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC LINK – SK 155E – Motorstarter

Rask installasjon, slitasjefri start

  • Effektområde: 0,06–3,0 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP65
  • Veggmontering
  • Enkel installasjon og vedlikehold på grunn av full pluggbarhet
  • Fri konfigurasjon til bruksområdet ditt

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur