Uproszczenie systemu dzięki zdecentralizowanym rozwiązaniom napędowym NORD

Przewymiarowane systemy serwo są powszechnie stosowane w pakowaniu końcowym, które wymaga scentralizowanych jednostek sterujących w szafie sterowniczej. NORD DRIVESYSTEMS oferuje niezawodne, ekonomiczne i oszczędne rozwiązania napędowe typu plug-and-play, którymi można zdecentralizować sterowanie, aby spełnić wysokie wymagania branży opakowaniowej w zakresie precyzji i dynamiki.

Więcej dowiesz się z naszego webinarium poniżej

Technologia napędowa NORD do pakowania na końcu linii

Scentralizowana technologia napędów w pakowaniu końcowym (end-of-line packaging) wiąże się z dużą złożonością i kosztami. Natomiast zdecentralizowane rozwiązania napędowe nie tylko oszczędzają miejsce w szafie sterowniczej i zmniejszają nakłady na okablowanie, ale także odciążają sterownik PLC wyższego poziomu.

Nasze zdecentralizowane rozwiązania napędowe oferują ogromną przewagę w pakowaniu na końcu linii. Zapewniają nie tylko znaczne oszczędności kosztów, ale także większą elastyczność i skalowalność systemów. Dzięki zmniejszeniu złożoności i nakładów na okablowanie wyznaczamy nowe standardy.

Proste
napędy taśm przenośnikowych w pracy przerywanej

Zamontuj i zapomnij: zdecentralizowane przetwornice częstotliwości w połączeniu z wytrzymałymi, odpornymi na przeciążenia silnikami asynchronicznymi IE3 i przekładniami ślimakowymi firmy NORD stanowią optymalne rozwiązanie dla kompaktowych i łatwych w utrzymaniu systemów napędowych.

  • NORDAC ON SK300P
  • Silnik asynchroniczny IE3
  • Przekładnia ślimakowa SI/SMI

Mocne
napędy taśm przenośnikowych do pracy ciągłej

Do realizacji stałych, wymagających dużej wydajności ruchów bez sprzężenia zwrotnego położenia firma NORD oferuje nowe zdecentralizowane przetwornice częstotliwości z wytrzymałymi silnikami asynchronicznymi IE3 lub wysokowydajnymi silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi IE5+ i przekładniami stożkowymi zoptymalizowanymi pod kątem wydajności.

  • NORDAC ON SK300P
  • Silnik asynchroniczny IE3
  • Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi IE5+ (PMSM)
  • Przekładnia UNICASE / NORDBLOC.1®

Wysoko precyzyjne
aplikacje do pozycjonowania

Najbardziej elastyczny falownik NORD jest przeznaczony do bardzo precyzyjnego pozycjonowania dzięki zintegrowanemu sterowaniu pozycjonowaniem. W połączeniu z wytrzymałymi silnikami asynchronicznymi IE3 lub wydajnymi silnikami synchronicznymi z magnesami trwałymi IE5+ i zoptymalizowanymi pod względem energooszczędności, smukłymi przekładniami płaskimi, uzyskuje się kompaktowe, łatwe w montażu rozwiązania napędowe również do zastosowań high-end.

  • NORDAC FLEX SK200E
  • Silnik asynchroniczny IE3
  • Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi IE5+ (PMSM)
  • Przekładnia UNICASE

Dowiedz się więcej z naszego webinarium

Napędy z centralnie sterowanymi serwomotorami są powszechnie stosowane w pakowaniu końcowym. W zastosowaniach o dużej bezwładności lub dużych odległościach przesuwu nie jest to wymagane. Zdecentralizowane rozwiązania napędowe oferują wiele korzyści, takich jak niskie koszty zakupu, swoboda konstrukcyjna w projektowaniu maszyn, szybsze uruchamianie oraz uproszczone procesy konserwacji i napraw. Podczas tego webinarium przedstawimy zalety zdecentralizowanych technologii napędowych w porównaniu z konwencjonalnymi, centralnie sterowanymi serwomotorami.

Zobacz webinarium juz teraz

Niezawodne rozwiązania napędowe
do pakowania na końcu linii

Technologia asynchroniczna ze zwiększoną bezwładnością zapewnia zdecydowane korzyści w pakowaniu na końcu linii. Podczas przenoszenia ciężkich ładunków zapewnia lepszą kontrolę (ruchu) niż konwencjonalne rozwiązania serwo. Silniki asynchroniczne zapewniają najwyższą stabilność procesu, redukują wibracje i ryzyko uszkodzenia ładunku lub maszyny pakującej.

Więcej informacji można znaleźć w naszej białej księdze „Technologia napędowa w opakowaniach końcowych”.

Pobierz Białą księgę