• Specjalizacja w mieszadłach

    Rozwiązania napędowe firmy NORD

  • Precyzja w maszynach do krojenia

    Rozwiązania napędowe firmy NORD

  • Efektywność w logistyce paczek

    Rozwiązania napędowe firmy NORD

  • Dynamika w technice transportowej

    Rozwiązania napędowe firmy NORD

  • Sterowanie szczotkami dla krów

    Rozwiązania napędowe firmy NORD

  • Niezawodność w zakresie sprzętu scenicznego

    Niezawodność w zakresie sprzętu scenicznego

Co chcesz napędzać?

Maszyny do bezpiecznego i efektywnego krojenia żywności, przenośniki taśmowe do transportu paczek, pompy dozujące do świeżo rozlewanych soków. Wszędzie tam, gdzie występuje konieczność inteligentnego sterowania przemieszczeniami, mocne strony firmy NORD przynoszą korzyści klientom.

NORD DRIVESYSTEMS opracowuje rozwiązania systemowe dla każdego zadania napędowego. Dzięki rozległej wiedzy branżowej dokładnie dopasowujemy do siebie komponenty z naszego kompleksowego modułowego systemu produktów. Nasza optymalnie konfigurowalna elektronika napędowa zapewnia, że nasze reduktory i silniki robią dokładnie to, co jest potrzebne!

Dowiedz się, jak firma NORD efektywnie i niezawodnie rozwiązuje zadania napędowe.

<h3>Dzień dobry!</h3>
Czego potrzeba, aby pasta do zębów skutecznie czyściła?

<h3>Śniadanie jest gotowe!</h3>
Czego potrzeba, aby na stół zawsze trafiały kromki chleba o tej samej grubości?

<h3>Przyszła poczta!</h3>
Czego potrzeba, aby prezent dotarł na czas na urodziny?

<h3>Czyste orzeźwienie!</h3>
Czego potrzeba, aby przy rozlewaniu soków do butelek zachować niezmiennie wysoką jakość?

<h3>Porcja energii między posiłkami!</h3>
Czego potrzeba, aby szczęśliwe krowy dawały najlepsze mleko?

<h3>Do teatru!</h3>
Czego potrzeba, aby Romeo stał przed właściwą scenografią?

Ciągłe mieszanie produktów o wysokiej lepkości

Środki higieniczne i pielęgnacyjne | Mieszadła

Dzięki rozwiązaniom napędowym NORD można osiągnąć stałą wysoką jakość produktów, nawet w przypadku szerokiej gamy receptur. Przetwornice częstotliwości NORDAC <i>PRO</i> w zakresie mocy do 160 kW sterują motoreduktorami przemysłowymi. Wysoka jakość regulacji i duży zakres przeciążeń zapewniają niezawodne przebiegi procesów.

Siła potrzebna do osiągnięcia wymaganej jednorodności, nawet w przypadku produktów o wysokiej lepkości, jak np. pasta do zębów, pochodzi od naszego reduktora przemysłowego MAXXDRIVE® XC. Dzięki momentom obrotowym wynoszącym 242 000 Nm i więcej reduktory zapewniają szybkość i ciągłość, a dzięki odpornemu na skręcanie korpusowi jednoczęściowemu mogą długotrwale wytrzymywać potężne siły poprzeczne i osiowe, które działają na wał mieszadła.

Zalety

  • indywidualne sterowanie napędem kilku mieszadeł
  • automatyczne dopasowywanie profili jazdy w zależności od ilości i receptury
  • wysoki moment obrotowy dla produktów o wysokiej lepkości
  • trwała konstrukcja niezawodna w eksploatacji

Więcej informacji

Programowalne sterowniki PLC do precyzyjnego krojenia chleba

Żywność | Maszyny do krojenia

W maszynach do krojenia żywności nasza przetwornica do instalacji w szafie sterowniczej NORDAC <i>PRO</i> zapewnia precyzyjne sterowanie dociskiem np. chleba, mięsa lub sera w maszynie. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu sterownikowi PLC. Można go używać do swobodnego programowania funkcji sterowania związanych z napędem.

W połączeniu z motoreduktorem walcowo-ślimakowym UNIVERSAL rozwiązanie to zapewnia wysoką przeciążalność. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest zagwarantowane za pomocą funkcji Safe Torque Off: Jeżeli kołpak maszyny jest otwarty, silnik zatrzymuje się, a wraz z nim nóż tnący.

Zalety

  • optymalna zdolność adaptacji
  • prosta i intuicyjna obsługa zapewniająca płynne procesy produkcji
  • niezmienny rezultat krojenia

Więcej informacji

Efektywna logistyka paczek przy minimalnych kosztach konserwacji

Usługi pocztowo-paczkowe / Logistyka paczek

Nasze zdecentralizowane przetwornice częstotliwości NORDAC <i>LINK</i> razem z naszymi motoreduktorami walcowo-stożkowymi IE5+ są w stanie obsługiwać ciągnące się kilometrami przenośniki w logistyce paczek w sposób ekonomiczny i zrównoważony. Silniki energooszczędne charakteryzują się wysoką sprawnością w szerokim zakresie prędkości obrotowych i momentu obrotowego. Zapewniają optymalne zużycie energii w zakresie obciążeń częściowych i częściowych prędkości obrotowych. W rezultacie można uzyskać znaczną redukcję liczby wariantów.

Rozwiązanie to imponuje również dużą łatwością konserwacji. Zdecentralizowane przetwornice częstotliwości są montowane w pobliżu silnika. Przyłącza można wykonać za pomocą prostych, konfigurowalnych połączeń wtykowych.

Zalety

  • wysoka sprawność do 95% dzięki zastosowaniu wysokowydajnych silników o klasie efektywności energetycznej (IE5)
  • łatwość serwisu dzięki zintegrowanemu wyłącznikowi serwisowemu i lokalne opcje obsługi dla trybu ustawiania
  • szybka instalacja i niewielki zakres obsługi

Więcej informacji

Dynamiczna regulacja taśmy zapewniająca szybkie napełnianie

Żywność | Technika transportowa

Wysokie wymagania dotyczące precyzyjnej regulacji prędkości obrotowej idealnie spełnia przetwornica częstotliwości firmy NORD. Zapewnia to optymalnie zrównoważony proces produkcji.

Przetwornicę NORDAC <i>PRO</i> można zintegrować przez sieć Ethernet. Pozwala to na zdalną konserwację urządzenia. Za pomocą narzędzi online można sprawdzać komponenty pod kątem usterek i analizować zarejestrowane dane z przetwornicy częstotliwości. W ten sposób firma NORD zapewnia wysoki poziom niezawodności.

Zalety

  • precyzyjne sterowanie napędem dla wszystkich zadań transportowych
  • wysoki poziom niezawodności dzięki zdalnej konserwacji przez sieć Ethernet
  • kompaktowe przetwornice częstotliwości pozwalają zaoszczędzić miejsce, a tym samym koszty podczas projektowania szaf

Więcej informacji

Automatyczna pielęgnacja skóry poprzez dotyk

Rolnictwo | Szczotki dla krów

Szczotka, która może być „obsługiwana” przez krowę, wymaga inteligentnie sterowanego napędu. Zadanie to przejmuje przetwornica częstotliwości NORDAC <i>BASE</i>, której zintegrowany sterownik PLC służy do programowania funkcji specyficznych dla aplikacji. Gdy krowa dotknie szczotki, ta automatycznie zaczyna się obracać. W przypadku zbyt dużego oporu, np. w przypadku zakleszczenia ogona, szczotka zatrzymuje się i obraca w przeciwnym kierunku. Kierunek obrotu zmienia się również przy każdym uruchomieniu i co pięć minut. Zapewnia to równomierne zużycie elementów szczotki.

Cichy motoreduktor walcowy NORDBLOC.1 jest zamontowany do szczotki wraz ze zdecentralizowaną przetwornicą NORDAC BASE w taki sposób, że nie obracają się razem ze szczotką. Pozwala to wykluczyć zerwania kabli.

Zalety

  • programowalny, zintegrowany sterownik PLC
  • funkcja oszczędzania energii dla zakresu obciążenia częściowego
  • cicha praca

Więcej informacji

Dokładnie ustawione kulisy na potrzeby wielkiego przedstawienia

Technika sceniczna | Sterowanie kulisami

Dzięki zaawansowanym funkcjom w zakresie pozycjonowania i bezpieczeństwa rozwiązania napędowe firmy NORD gwarantują sprawny przebieg przedstawienia teatralnego. Nasz moduł POSICON, znajdujący się w przetwornicy zabudowanej w szafie NORDAC <i>PRO</i>, gwarantuje precyzyjne sterowanie pozycjonowaniem podczas przemieszczania kulis. Przetwornice częstotliwości firmy NORD z seryjnie zintegrowanym interfejsem CANopen, zintegrowanym zarządzaniem hamulcami, filtrem sieciowym i rozbudowanymi interfejsami WE/WY stanowią optymalne wyposażenie, które spełnia wysokie wymagania stawiane napędom teatralnym.

Przetwornica częstotliwości obsługuje funkcję „Bezpieczne zatrzymanie”. System spełnia wymagania bezpieczeństwa zgodnie z SIL 3.

Zalety

  • sterowanie za pomocą zintegrowanego modułu pozycjonowania
  • bezczujnikowe sterowanie wektorem prądu
  • rozbudowane interfejsy i wyposażenie funkcjonalne

Więcej informacji

Our Solution. Your Success.

Tak brzmi obietnica marki NORD. Oznacza to, że niezawodnie wspieramy klientów w pomyślnym projektowaniu aplikacji:

  • Rozległa wiedza branżowa – dzięki naszym ekspertom branżowym i fachowej wiedzy w zakresie projektowania, obliczania i doboru napędów
  • Indywidualne doradztwo branżowe – od wstępnej koncepcji, poprzez etap projektowania, aż po uruchomienie
  • Kompleksowy modułowy system produktów – z których można tworzyć systemy napędowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i spełniające różnorodne wymagania
  • Globalny serwis – dzięki naszej globalnej sieci, która obejmuje ponad 80 krajów.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. rozwiązań!