Motoreduktory
Kompaktowe napędy o uniwersalnym zastosowaniu
Motoreduktor to połączenie silnika elektrycznego z przekładnią mechaniczną. NORD DRIVESYSTEMS produkuje napędy elektryczne o wysokiej jakości i wydajności odpowiedniej dla szerokiej gamy zastosowań w ponad 100 gałęziach przemysłu.

Jednoczęściowy korpus od 1981 r.
W latach 80-tych inżynierowie NORD opracowali najważniejszą innowację w konstrukcji motoreduktorów: koncepcję obudowy blokowej UNICASE, gdzie wszystkie elementy przekładni są połączone w jednoczęściowej obudowie. Jest ona obrabiana przy pojedynczym zamocowaniu w obrabiarkach CNC. Dzięki takiemu wykonaniu w NORD uzyskano precyzję wykonania eliminującą naprężenia montażowe będące skutkiem niedokładności wykonania. Największa dokładność, sztywność i stabilność to cechy charakterystyczne UNICASE.
Koncepcja NORD szybko przyjęła się na rynku i jest dziś standardem. Wszystkie reduktory walcowe, płaskie, stożkowe i ślimakowe wytwarzane przez firmę NORD posiadają jednoczęściowy korpus blokowy i kompaktowe wymiary.
NORD to producent i dostawca napędów na rynek światowy. Firmę i jej produkty znają odbiorcy w ponad 60 krajach. Produkuje silniki (synchroniczne i asynchroniczne do 55 kw ), reduktory (walcowe, stożkowe, ślimakowe) i elektronikę sterującą.
Motoreduktory NORD można skonfigurować dla niemal każdego zastosowania w dowolnych aplikacjach. Współpracujemy ściśle z naszymi klientami, aby znaleźć optymalne rozwiązanie techniczne i projektować nowe produkty dla ich wymagań. Na świecie pracują już miliony motoreduktorów i inne produkty NORD, zapewniając najwyższą wydajność w wielu różnych branżach.
Motoreduktory z oferty NORD zapewniają nie tylko wysoką wydajność, ale również wysoką odporność na obciążenia osiowe i promieniowe. Dodatkowo dzięki uniwersalnej koncepcji przekładni, użytkownicy zyskują na szybkiej przebudowie i uproszonych zapasach.
Motoreduktor NORD - napęd pełen zalety
Produkty NORD to zawsze najwyższa jakość i rozsądna cena. To także moc, niezawodna cicha praca, wytrzymałość i elastyczność.
- Moc
Przekładnie w połączeniu z silnikami zapewniają doskonałą odporność na obciążenia osiowe i promieniowe osiągając wysoki moment obrotowy napędów do 100,000 Nm i przełożenia do 14,340.31:1. - Wytrzymałość
Obudowa NORD UNICASE łączy najwyższą precyzję wykonania, wytrzymałość i odporność przynosząc niepodważalne zalety dla każdej aplikacji. - Elastyczność
Jako producent wszystkich komponentów, w razie potrzeby, możemy dostarczyć wszystkie nasze wersje motoreduktorów wraz z hamulcami i innymi opcjami. - Modułowość
Dzięki koncepcji modułowej, przekładnie można łączyć z dowolnym motoreduktorem z oferty NORD.
Motoreduktor NORD - Od przemysłu spożywczego po logistykę
Wydajne i łatwe do czyszczenia motoreduktory dla urządzeń w branży spożywczej
Motoreduktory dla maszyn do produkcji żywności muszą zapewniać higienę i sprawność, ponieważ procesy produkcji zużywają duże ilości energii. Motoreduktory NORD w korpusie płaskim mają więc gładkie powierzchnie i zapewniają bardzo odpowiednią sprawność. Kupując motoreduktor NORD maksymalnie wykorzystasz swoje instalacje produkcyjne!
Motoreduktory dla zastosowań w intralogistyce
W logistyce wewnętrznej, towary są często transportowane na przenośnikach na dużych dystansach. Działanie przenośników pobiera dużo energii i jest kosztowne. Nasz system LogiDrive NORD z 2-stopniową przekładnią stożkową i wysokowydajnym silnikiem synchronicznym NORD IE4 znacznie obniża koszty operacyjne maszyn, np. w sortowniach paczek i na lotniskach.
Czym jest motoreduktor?
Motoreduktor to napęd elektryczny składający się z silnika elektrycznego, sprzęgła i przekładni zębatej. Elementy te są połączone w jedną kompaktową całość. Dzięki zwartej budowie zajmuje o wiele mniej miejsca niż rozproszone układy napędowe.
Ich podstawową funkcją jest przenoszenie siły jaką wytwarza silnik elektryczny. Przekładnia za pomocą kół zębatych o odpowiedniej konstrukcji i ilości zębów zmienia prędkość obrotową.
Motoreduktor - jakie rodzaje produkuje NORD?
Ze względu na rodzaj zastosowanych kół zębatych na ostatnim stopniu przełożenia przekładnie NORD dzielimy na:
- walcowe (proste) - o uzębieniu skośnym, z wałem silnika i wałem wyjściowym ustawionymi współosiowo,
- walcowe w korpusie płaskim (płaskie) - z osiami silnika i wału przesuniętymi równolegle co daje bardziej zwartą konstrukcję,
- walcowo-stożkowe (stożkowe) - przekładnia kątowa z uzębieniem skośnym, gdzie wał silnika i wał zdawczy tworzą kąt 90° (kątowe) , dzięki czemu powstaje korzystny układ zabudowy napędu.
- walcowo-ślimakowe (ślimakowe) - kątowe, z cylindrycznym ślimakiem i ślimacznicą.
Dobór motoreduktorów
Aby odpowiednio dobrać swój napęd należy zwrócić uwagę na parametry takie jak:
- moc silnika elektrycznego,
- pozycja pracy,
- współczynnik obciążenia,
- wyjściowy moment obrotowy,
- obroty wału wyjściowego,
- warunki w jakich będzie pracował napęd.
Wyposażenie dodatkowe
Aby napęd działał optymalnie koniecznie trzeba dobrać odpowiedni silnik o wysokiej sprawności oraz elektronikę napędową.
Właściwie dobrana automatyka przemysłowa potrafi przynieść wysokie oszczędności w kosztach za energię elektryczną oraz w nakładach na konserwację i naprawy.
Kliknij aby dobrać motoreduktory do swojej aplikacji