Rozwiązania napędowe

Napędy o najwyższej wydajności dla twojej aplikacji

NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroki wybór motoreduktorów, silników elektrycznych i komponentów elektroniki napędowej w różnych rozmiarach i wersjach.

Motoreduktory

Firma NORD wytwarza trzy serie motoreduktorów o wysokich wyjściowych momentach obrotowych i wysokiej sprawności do różnych zastosowań w ponad 100 branżach.

Silniki elektryczne

Silniki elektryczne firmy NORD charakteryzują się wysoką sprawnością, niezwykłą wytrzymałością i można je łączyć ze wszystkimi naszymi reduktorami. Korzyść dla użytkownika: maksymalna elastyczność!

Elektronika napędowa

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system. 


Wysokowydajna technologia napędowa firmy NORD DRIVESYSTEMS

Inteligentne rozwiązania napędowe z maksymalną ilością możliwych zastosowań: to oficjalne motto NORD od ponad 50 lat. Dziś jesteśmy jednym z globalnych liderów naszej branży – jest to rezultat nowoczesnej produkcji w zakładzie z koncentracją na każdym najmniejszym szczególe, kompleksową kontrolą jakości i orientacją na wymaganiach klienta.

Dokładny dobór elementów zapewnia spasowanie, elastyczność i trwałość przekładni klienta. Korzystaj z pełnej oferty technologii napędowej, która obejmuje motoreduktory, silniki elektryczne, przekładnie przemysłowe, przetwornice częstotliwości i startery silników dla systemów sterowania scentralizowanego i zdecentralizowanego.

Co specjalnego oferują rozwiązania napędowe NORD?

  • Wydajność
    Możliwość znacznego obniżenia kosztów eksploatacyjnych dzięki zastosowaniu energooszczędnego silnika synchronicznego lub asynchronicznego w klasie do IE4.
  • Jakość
    Materiały wysokiej jakości oraz nasz system zarządzania jakości i globalnie ujednolicone normy produkcyjne zapewniają ochronę przed szybkim zużyciem i długie działanie.
  • Wytrzymałość
    Dla trudnych warunków pracy, dostarczamy również systemy napędowe z ochroną antykorozyjną powłoki powierzchniowej.
  • Optymalizacja procesów
    Korzystamy z najnowszych systemów produkcyjnych i technologii produkcji, aby zapewniać wysoką jakość (KAIZEN, 5S, kontrola wzrokowa, zarządzanie warsztatem, zespoły jakościowe).
  • Orientacja na klienta
    Produkujemy sami wszystkie komponenty mechaniczne i elektroniczne dla naszych systemów napędowych, więc możemy szybko i elastycznie reagować na potrzeby klientów.
  • Szybkie i terminowe dostawy
    Pracujemy przez cały czas nad optymalizacją płynności naszego globalnego łańcucha logistycznego.

Motoreduktory
Kompaktowa obudowa UNICASE opracowana przez NORD jest dziś globalnym standardem produkcji, który pozwala na oszczędność przestrzeni montażowej.

Dowiedz się więcej na temat naszych motoreduktorów.
Do motoreduktorów

Przekładnie przemysłowe
Zoptymalizowana geometria, wytrzymała konstrukcja i precyzyjne ustawienie wału sprawdzają się w wymagających zastosowaniach z wysokimi momentami obrotowymi.

Sprawdź sam!
Do przekładni przemysłowych

Silniki elektryczne
NORD oferuje duży wybór silników elektrycznych naszej własnej produkcji – np. silników jednofazowych, energooszczędnych i bez użebrowań.

Dobierz odpowiedni napęd dla swojego zastosowania..
Do silników elektrycznych

Technologia elektroniki do napędów
Nasza elektronika do napędów obejmuje szeroki zakres mocy i pozwala na rozbudowę funkcji, spełniając dzięki temu wymagania wielu zastosowań.

Odkryj zalety naszej elektroniki napędowej w filmie video!
Do techniki elektroniki napędowe

Wysoka wydajność: Motoreduktory NORD
NORD produkuje szeroki zakres motoreduktorów do wielu zastosowań. Na przykład, nasze motoreduktory walcowe oferują modułową, elastyczną konstrukcję z wytrzymałą i precyzyjnie wykonaną jednoczęściową obudową.

Dzięki konfiguracji z równoległą osią, motoreduktory w korpusie płaskim są krótsze i mogą być instalowane bezpośrednio na wale napędu, z wersją wciskaną z wałem drążonym.

Z motoreduktorami stożkowymi i ślimakowymi można zaoszczędzić cenną przestrzeń dzięki zastosowaniu kąta 90° pomiędzy wałem silnika i wałem napędu. Nasze przekładnie stożkowe są wyposażone w tylny ogranicznik cofania.
Dowiedz się więcej na temat motoreduktorów NORD

Wyższa produktywność: Silniki energooszczędne NORD
Dbamy o oszczędzanie zasobów energii. Dlatego nasze silniki elektryczne spełniają wszystkie globalne normy wyznaczające minimalne poziomy sprawności. Silniki takie są przystosowane do zasilania sieci 50 i 60 Hz. Ponadto, NORD dostarcza silniki bez użebrowania do łatwego czyszczenia, silniki jednofazowe i silniki walcowni dla zastosowań ciężkich.

Najwyższa wydajność: Elektronika napędów od NORD
Zapewniamy optymalną kontrolę nad jednostką napędową za pomocą przetwornic częstotliwości do zabudowy w szafach lub do systemów zdecentralizowanych bezpośrednio instalacji. Nasze przetwornice oferują szeroki zakres mocy, skalowalność funkcji i precyzyjną regulację.

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszej wysokowydajnej elektroniki dla napędów?
Kliknij tutaj

Najwyższe bezpieczeństwo: Wersje ATEX
Produkujemy silniki dostosowane do wymagań indywidualnych, łącznie z wersją w wykonaniu przeciwwybuchowym (dla stref 1, 2, 21 i 22).

Tutaj znajdziesz: numery taryf celnych dla produktów NORD