Lenzing AG
Niezawodne napędy pomp do produkcji włókien zrównoważonych
Włókna na bazie celulozy są wszędzie, zarówno w dżinsach jaki i kurtkach outdoorowych. Lenzing AG to firma specjalizująca się w produkcji tych włókien, które są wykonane z surowca drzewnego. Specjalnie zaprojektowane pompy przędzalnicze odgrywają ważną rolę w produkcji tych włókien. Aby napędzać je niezawodnie i wydajnie, Lenzing AG polega na napędach specjalisty jakim jest NORD DRIVESYSTEMS.
- Najwyższa efektywność energetyczna
- Maksymalna niezawodność działania
- Duża swoboda konserwacji


Profil Klienta
W ciągu 85 lat istnienia, austriacka firma Lenzing AG zyskała reputację światowego lidera rynku, technologii i zrównoważonego rozwoju w dziedzinie produkcji włókien. Produkowane w sposób zrównoważony, wysokiej jakości włókna marek Lenzing TENCEL™, VEOCEL™ itp. są surowcem do wielu zastosowań tekstylnych i włókninowych. Będąc pionierem ruchu ekologicznego, firma utworzyła już w 1975 roku swój pierwszy dział ochrony środowiska i rozpoczęła restrukturyzację produkcji w kierunku produkcji oszczędzającej zasoby.

Wymagania aplikacji
Włókna firmy Lenzing są wykorzystywane do różnych zastosowań w tekstyliach i włókninach, do produkcji odzieży ochronnej i roboczej oraz do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Proces produkcji włókien przekształca surowiec drzewny w płynną masę. Za pomocą specjalnie skonstruowanych pomp przędzalniczych materiał jest przeciskany przez drobne dysze w celu utworzenia nici. Dokładna procedura jest tajemnicą handlową pilnie strzeżoną przez Lenzing.
Ponieważ nitki te są nieograniczone i powinny mieć stałą wytrzymałość, oczywiste jest, że napędy pomp muszą zapewniać niezawodną, stałą wydajność. Inne wymagania Lenzing AG dotyczące napędów pomp to stała prędkość obrotowa bez sprzężenia zwrotnego enkodera, odporność na temperaturę do 60°C, duża bezobsługowość i – co jest szczególnie ważne dla firmy zaangażowanej ekologicznie – wyjątkowa efektywność energetyczna.

Projekt w skrócie
W celu zapewnienia precyzyjnej pracy swoich pomp przędzalniczych producent włókien Lenzing polega na silnikach synchronicznych IE5+ w wersji o gładkiej powierzchni i bez wentylatora. Są one połączone z dwustopniowymi przekładniami walcowymi prostymi NORDBLOC.1®.
- Sprawność do 95 procent
- Odporność na temperaturę do 60°C
- Stała prędkość bez sprzężenia zwrotnego enkodera
- Odporność na chemikalia

Zastosowane rozwiązanie
Wspólnie z firmą Lenzing specjaliści NORD opracowali rozwiązanie napędowe składające się z silników synchronicznych IE5+ i idealnie dopasowanych dwustopniowych przekładni walcowych prostych NORDBLOC.1®. Silniki IE5+ zapewniają stały moment obrotowy w bardzo szerokim zakresie prędkości, dzięki czemu osiągają sprawność do 95 procent, przewyższającą najwyższą zdefiniowaną klasę sprawności IE5.
Silniki IE5+ firmy NORD oferują wyjątkowo wysoką niezawodność działania. Silniki z zaprojektowano z wewnętrznymi magnesem trwałym (IPM), wbudowanymi w wirnik, co znacznie zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo. Co więcej, magnesy trwałe w IPM są lepiej chronione przed szczytami prądu, które mogą wystąpić przy dużych prądach, generując przeciwne pole. Silnik IE5+ w wersji gładkiej i bez wentylatora wytrzymuje także temperatury do 60°C i jest także odporny na chemikalia stosowane podczas produkcji.
Wtyczka silnika została specjalnie zaprojektowana dla Lenzing. W indywidualnym rozwiązaniu klienta kabel przyłączeniowy nie jest doprowadzany do listwy zaciskowej silnika za pomocą złącza śrubowego PG, ale jest podłączony bezpośrednio do skrzynki zaciskowej. W przypadku wymiany pozwala to na szybkie podłączenie i odłączenie elektryczne silnika. Potencjalne przestoje zostaną skrócone, co jest ważnym czynnikiem dla klienta.
Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)
Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe
Silniki synchroniczne IE5+ (TEFC)
Efektywne i kompaktowe
Więcej informacji znajdziesz tutaj: