LEWA
Precyzyjne dozowanie – i oszczędność energii
Firma LEWA, producent pomp i urządzeń dozujących do zastosowań wymagających wysokiej precyzji, stawia na silniki IE5+ firmy NORD DRIVESYSTEMS. Łączą one szeroki zakres regulacji z wyjątkową efektywnością energetyczną.

Nasz klient
Firma LEWA z siedzibą w Leonbergu w Badenii-Wirtembergii od 70 lat specjalizuje się w pompach i urządzeniach do dozowania cieczy. Wiodący na świecie producent membranowych pomp dozujących i procesowych planuje i wytwarza indywidualne, efektywne rozwiązania systemowe dla swoich klientów. Obszary zastosowań to dozowanie, transport, mieszanie i nawanianie – tzn. dodawanie substancji o intensywnym zapachu, w szczególności do gazów – w bardzo różnych branżach: od przemysłu chemicznego po górnictwo.
W obszarach wrażliwych, takich jak żywność lub farmaceutyki, są stosowane membranowe pompy dozujące serii ecodos firmy LEWA, np. do dodawania dodatków w sektorze farmaceutycznym lub dozowania aromatów do żywności. Jednym z zastosowań jest dodawanie oleju omega-3 do żywności dla niemowląt. Seria ecodos pracuje w tzw. zakresie niskociśnieniowym, czyli przy maksymalnym ciśnieniu tłoczenia 20 barów i wydajności od 16 do 1460 litrów/godz. Wymaga to pomp, które nie tylko pozwalają precyzyjnie sterować ilością i czasem dodawania, ale także wyjątkowo ostrożnie transportują składniki.
Napędy z regulacją szerokozakresową
„Do tego zastosowania oferujemy nasze pompy ecodos teraz także z silnikami IE5+ firmy NORD do regulacji szerokozakresowej”, wyjaśnia Maurice Wirkner, menedżer aplikacji w firmie LEWA. Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi pracują podłączone bezpośrednio za pomocą kołnierza ze zdecentralizowaną przetwornicą częstotliwości.
NORD DRIVESYSTEMS oferuje silniki IE5+ o mocach od 0,35 do 3,7 kW. Dzięki konstrukcji bez wentylatora idealnie nadają się do zastosowań o podwyższonych wymaganiach higienicznych i są łatwe w czyszczeniu. Uszlachetnione w ten sposób komponenty są zabezpieczone przed korozją oraz odporne na działanie kwasów i zasad.

Koniec z przewymiarowywaniem
Dotychczas firma LEWA stosowała w swoich membranowych pompach dozujących klasyczne silniki asynchroniczne lub serwonapędy z serwoprzetwornicami, często w połączeniu z regulacją skoku. W międzyczasie firma specjalizująca się w produkcji pomp rozszerzyła swoją ofertę o technologię silników NORD. Nie bez powodu, ponieważ silniki synchroniczne z magnesami trwałymi są znacznie tańsze w zakupie niż serwonapędy i eliminują konieczność stosowania serwoprzetwornic i regulacji skoku. Z kolei klasyczne silniki asynchroniczne są stosunkowo nieefektywne poza zakresem nominalnych prędkości obrotowych i dlatego często muszą być przewymiarowywane. Również w tym przypadku silniki NORD są znacznie efektywniejszą alternatywą.
„System napędowy z silnikiem IE5+ jest znacznie łatwiejszy w obsłudze i zapewnia bardzo precyzyjne dozowanie w bardzo dużym zakresie nastaw”, podkreśla Wirkner. Silnik NORD IE5+ ma stały moment obrotowy, dostępny od prędkości obrotowej silnika 0 obr/min (postój) do nominalnej prędkości obrotowej silnika. Zapewnia to szczególnie łagodny rozruch systemu, co chroni wrażliwe produkty, z którymi pracują klienci firmy LEWA w sektorze spożywczym i farmaceutycznym.
Sprawność na poziomie 95 procent
Ekstremalny zakres regulacji i krótkotrwała wysoka przeciążalność silników IE5+ firmy NORD często sprawia, że klienci firmy LEWA nie muszą używać kilku pomp o różnych wydajnościach, co prowadzi do zmniejszenia liczby wariantów napędu w całym systemie. Minimalizuje to koszty administracyjne i usprawnia procesy produkcyjne, logistyczne, magazynowe i serwisowe. Do tego dochodzi wyjątkowa efektywność energetyczna silników IE5+ o sprawności na poziomie 95 procent.
„Dzięki wysokiej efektywności energetycznej ten system napędowy oferuje wiele korzyści dla naszych klientów, a tym samym również dla nas jako zorientowanemu na przyszłość dostawcy pomp i systemów”, wyjaśnia Maurice Wirkner.
Wsparcie rozwoju jako partner projektu
Firma LEWA była zaangażowana w rozwój wysokowydajnego silnika IE5+ jako swego rodzaju partner projektu. „Mogliśmy testować silnik z naszymi pompami jako system już w fazie prototypu i dzięki temu zdobyć pierwsze doświadczenia”, mówi menedżer aplikacji Wirkner. Działy sprzedaży technicznej, zarządzania produktem i serwisu firmy NORD zapewniły bardzo dobre i kompetentne wsparcie. „Jesteśmy również bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą NORD w ramach dotychczasowych zamówień, zwłaszcza z elastyczności.”
Współpraca między firmami LEWA i NORD zdecydowanie powinna być kontynuowana. Kolejny projekt jest już przesądzony: Partnerzy opracowują demonstrator targowy farmaceutycznej pompy dozującej z silnikiem IE5+ i zdecentralizowaną przetwornicą częstotliwości NORDAC ON+ firmy NORD, który pokazuje zalety regulacji szerokozakresowej w dozowaniu przy wykorzystaniu membranowej pompy dozującej LEWA ecodos.
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Przetwornica częstotliwości
Zoptymalizowana przez koncentrację
Więcej informacji znajdziesz tutaj: