TCO
Zredukuj swój całkowity koszt posiadania (TCO)

Naszym celem jest redukcja całkowitego kosztu posiadania (TCO). Obejmuje to wszystkie koszty związane z zakupem, eksploatacją i recyklingiem systemu napędowego. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych technologii w połączeniu z konsekwentną redukcją liczby wariantów i standaryzacją można znacząco zoptymalizować koszty cyklu życia. Firma NORD oferuje szerokie spektrum innowacyjnych produktów i usług, które pomagają zoptymalizować całkowity koszt eksploatacji urządzenia.
Modułowy system produktów NORD już w momencie zakupu umożliwia redukcję liczby wariantów w zależności od potrzeb klienta. Dzięki temu przy pomocy efektywnych rozwiązań napędowych firmy NORD można znacznie obniżyć ponoszone koszty energii.
Zasięgnij porady już dziś
Pobierz naszą ulotkę informacyjną
Uzyskaj wszystkie potrzebne informacje na temat całkowitego kosztu posiadania (TCO) zawarte w ulotce informacyjnej NORD - dotyczące różnych kosztów, możliwości optymalizacji i sposobu, w jaki firma NORD wdraża redukcję TCO.
Pobierz terazOptymalizacja napędów od jednego producenta:
Redukcja kosztów
85% kosztów cyklu życia napędu wynika z jego eksploatacji: koszty energii, koszty administracyjne, koszty serwisu i konserwacji, szkolenia i dokumentacja, koszty osobowe, zapasy części zamiennych oraz awarie i przestoje, ale także koszty recyklingu i utylizacji. Aspekty takie jak efektywność energetyczna, niezawodność eksploatacji, nakłady na konserwację i redukcja liczby wariantów mają zatem kluczowe znaczenie w kontekście optymalizacji TCO. Szczególnie pozytywny wpływ na obniżenie kosztów całkowitych ma również długi okres eksploatacji systemów napędowych NORD i ich niewielkie zapotrzebowanie na konserwację.
NORD wspomaga klientów w następującym zakresie
- ewaluacja potencjałów oszczędnościowych
- zwiększanie wydajności urządzeń
- zmniejszanie emisji CO2
- redukcja kosztów serwisu i konserwacji
- zmniejszenie liczby wariantów napędów
Technika napędowa NORD optymalizuje TCO
Niezwykle skutecznym środkiem prowadzącym do obniżenia całkowitego kosztu posiadania jest zastosowanie wysokowydajnych silników synchronicznych. Opracowane przez NORD silniki mają klasę sprawności w niektórych przypadkach przewyższającą IE5. Standardem obowiązującym w Europie jest klasa sprawności IE3.
Silniki synchroniczne rozwijają swój pełny potencjał przy częściowym obciążeniu i niskich zakresach prędkości obrotowych. Dzięki zastosowaniu silników synchronicznych systemy stosowane w obsłudze bagażu oraz poczty i paczek umożliwiają osiąganie znacznych oszczędności w obszarze kosztów. Znacząca redukcja kosztów ma miejsce w całym cyklu życia produktu.
Oszczędzaj energię, optymalizuj koszty:
- Dzięki silnikom elektrycznym NORD, które są znacznie bardziej efektywne niż standardowe (do IE5+)
- Dzięki motoreduktorom o wysokiej sprawności i doskonałej przeciążalności
- Dzięki przetwornicom częstotliwości z funkcjami oszczędzania energii dla obciążeń częściowych i częściowych zakresów prędkości obrotowych
- Ich połączenie pozwala na szybki zwrot z inwestycji (ROI)

Nasz nowy asortyment wysokowydajnych produktów
Nasz asortyment wysokowydajnych produktów opracowaliśmy, koncentrując się na maksymalnej wydajności energetycznej, maksymalnej gęstości mocy i jak najwyższej przyjazności dla użytkownika. Obejmuje on opatentowany motoreduktor DuoDrive, zintegrowany z nim silnik synchroniczny IE5+ oraz przetwornicę częstotliwości NORDAC ON i stanowi idealną odpowiedź na potrzebę obniżenia całkowitego kosztu posiadania.
Mniejsza liczba wariantów i standaryzacja
Celem redukcji liczby wariantów jest pokrycie zapotrzebowania na wymagane momenty i prędkości obrotowe urządzenia jak najmniejszą, ekonomicznie uzasadnioną liczbą różnych wariantów napędu. Jest to drugi, po kosztach energii, największy potencjał oszczędności w całym cyklu życia. Dzięki redukcji liczby wariantów można zminimalizować koszty administracyjne i uprościć procesy logistyczne, magazynowe i serwisowe. Istnieje przy tym konflikt celów pomiędzy sprzecznymi obszarami efektywności energetycznej i mniejszą liczbą wariantów. Im wyższa sprawność silnika elektrycznego, także poza mocą znamionową, tym większe możliwości redukcji liczby wariantów. Firma NORD DRIVESYSTEMS dysponuje odpowiednim modułowym systemem produktów, właściwym know-how, wieloletnim doświadczeniem i zna drogę do optimum.
NORD ECO: Indywidualna analiza Twojego zastosowania
Chcesz dowiedzieć się, jaki potencjał oszczędności tkwi w Twoim urządzeniu i jak najlepiej zwiększyć efektywność? Nasz serwis NORD ECO na miejscu przeanalizuje zainstalowane napędy pod kątem efektywności energetycznej, wymiarowania oraz różnorodności wariantów oraz stworzy koncepcję napędu dostosowaną do Twoich zastosowań w celu zmniejszenia kosztów cyklu życia.
Skontaktuj się ze swoim osobistym doradcą TCO w firmie NORD: