En stark partner med branschkunskap

Tillverkare och operatörer av förpackningsmaskiner och transportsystem av alla slag behöver en stark partner med stor kompetens inom drivteknik och ingående kunskap om förpackningsindustrin. NORD DRIVESYSTEMS är denna pålitliga partner.

Asynkronmotorer skapar maximal stabilitet i processerna, reducerar vibrationerna och risken för skador på lasten eller förpackningsmaskinen. Du kan läsa mer om detta i vårt whitepaper ”Drivteknik i end-of-line packaging”.

Mer om vårt whitepaper

Drivenheter för förpackningsindustrin

Elektriska drivenheter spelar en viktig roll i förpackningsmaskiner. De kan användas för att mata fram förpackningsmaterial, driva verktyg och för att forma och försluta förpackningar. De är dessutom av avgörande vikt för att styra och övervaka hela förpackningsprocessen.

Samtidigt erbjuder de ett kostnadseffektivt, exakt och pålitligt sätt att utföra rörelser under hela förpackningsprocessen. Elektriska drivsystem är enkla att installera, lätta att underhålla, energieffektiva och kan snabbt anpassas till förpackningsprocessens behov.

Vi erbjuder …

  • Högkvalitativa, hållbara, effektiva produkter skräddarsydda för din applikation
  • Vertikalt och horisontellt nätverksteknik med alla möjligheter för integrering av sensorer och integration i en överordnad styrning
  • Mervärdesteknik
  • Anpassad service under ditt drivsystems livscykel

Hygieniska drivenhet för primärförpackning

Livsmedel, läkemedel och andra hygienkänsliga produkter förpackas ofta i primärförpackningar. Drivsystemen i dessa applikationer måste vara lätta att rengöra och resistenta mot kemiska rengöringsmedel och eventuell kontaminering.

Inom primary packaging erbjuder vi drivlösningar för dessa arbetsprocesser:

  • Forma
  • Dosera
  • Fylla
  • Försluta
  • Etikettera

Effektiv drivning med elmotorer

Inom sekundärförpackningsmaskiner har elektriska drivenheter vunnit i popularitet jämfört med pneumatiska under de senaste åren. Vid en jämförelse erbjuder elektriska drivsystem högre effektivitet, precision och styrbarhet, vilket gör att processerna kan utformas mer effektivt. Dessutom har elektriska drivenheter längre livslängd och kräver mindre underhåll än pneumatiska drivsystem. NORD DRIVESYSTEMS erbjuder ett brett utbud drivkomponenter för dessa applikationer: Motorer, växlar och drivelektronik – alltid perfekt anpassade till varandra.

Inom secondary packaging erbjuder vi drivlösningar för dessa arbetsprocesser:

  • Ställa upp kartongen
  • Fylla
  • Försluta
  • Plasta in
  • Slå in
  • Krympa

Kraftfulla drivenheter för end-of-line packaging

Inom end-of-line packaging förflyttas tunga lastpallar, lådor, säckar och containers. I samband med detta måste stor last transporteras över långa sträckor. Detta kräver individuella och framför allt kraftfulla drivsystem. NORD DRIVESYSTEMS erbjuder drivkomponenter från en enda källa för alla typer av förpacknings-, bandnings- och palleteringsmaskiner. Decentralt reglerade asynkronmotorer från NORD med en högre masströghet erbjuder särskilt stora fördelar för detta. Elektriska drivningar med högre masströghet i rotorn säkerställer god reglering och rörelsekontroll när tunga massor ska förflyttas. Vidare säkerställer de mycket stabila processer.

Inom end-of-line packaging erbjuder vi drivlösningar för dessa arbetsprocesser:

  • Palletering
  • Inslagning
  • Bandning

Modulbaserade drivkoncept för alla applikationer

Transport- och leveransprocesser spelar en avgörande roll i alla bearbetningsfaser inom förpackningsindustrin. Beroende på om det är enskilda enheter eller större containrar som ska transporteras krävs det kraftfulla, effektiva drivsystem som är optimerade för sin applikation. Tack vare NORD DRIVESYSTEMS stora produktportfölj kan vi alltid ta fram lämpliga lösningar som kan anpassas specifikt efter rådande krav.

För överordnade applikationer erbjuder vi drivlösningar för dessa arbetsprocesser:

  • Mata
  • Skjuta
  • Vrida
  • Transportera
  • Hantera förpackningar

Dokumentation

WP0001 - End-of-Line Packaging Whitepaper


WP0001 - End-of-Line Packaging Whitepaper
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Drivteknik för förpackningsindustrin

Exakt positionering och resistens mot kemikalier står i fokus för primary packaging, för end-of-line packaging är det viktiga drivenheternas prestanda. Andra applikationer kan ställa högre hygieniska krav på drivenheternas komponenter.

Förpackningsindustrins olika bearbetningssteg avgörs av olika kriterier: NORD DRIVESYSTEMS erbjuder perfekt anpassade komponenter till varje steg. Våra branschexperter samarbetar med dig för att utveckla en drivlösning som är skräddarsydd för dina behov.

Växelmotorer

NORDBLOC.1 vinkelväxelmotor

  • Effekt: 0,12 kW–9,2 kW
  • Vridmoment: 50 Nm–660 Nm
  • Lätt aluminiumutförande

NORDBLOC.1 rak kuggväxelmotor

  • Effekt: 0,12 kW–37 kW
  • Vridmoment: 30 Nm–3 300 Nm
  • Lätt aluminiumutförande

BLOCK snäckväxel

  • Effekt: 0,12 kW–15 kW
  • Vridmoment: 21 Nm–427 Nm
  • Hög överbelastningsbarhet
  • Robust gråjärn

BLOCK tappväxelmotor

  • Effekt: 0,12 kW–200 kW
  • Vridmoment: 110 Nm–100 000 Nm
  • Smalt utförande för platssparande montering

Elmotorer

IE3 asynkronmotorer

  • Effekt: 0,12–55 kW
  • Verkningsgradsklass IE3
  • Kapslingsklass IP66

IE4 synkronmotorer

  • Effekt: 1,1 kW - 5,5 kW
  • Verkningsgradsklass IE4
  • Kapslingsklass IP66

IE5+ synkronmotorer

  • Effekt: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Verkningsgradsklass IE5+
  • Kompakt design

Drivelektronik

NORDAC ON/ON+ SK300P

  • Effektområde: 0,37–0,95 kW
  • Decentraliserad frekvensomriktare
  • Plug & play för snabb idrifttagning
  • Mindre jobb med kabeldragning

NORDAC FLEX SK200E

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Decentraliserad frekvensomriktare
  • Plug & play för snabb idrifttagning
  • Mindre jobb med kabeldragning

NORDAC LINK

  • Effektområde: 0,35–7,5 kW
  • Flexibel decentraliserad frekvensomriktare
  • Enkel plug in-installation

NORDAC PRO

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kopplingsskåps-omriktare
  • Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt

NORD Services

Användarorienterad service

Vi kan garantera god service över hela världen tack vare vårt globalt organiserade servicenätverk. I servicen ingår organisation och hantering av reparationer, ersättningsleveranser och arbete på plats i landet där dina kunder befinner sig. Din lokala kontaktperson hjälper dig även med dina internationella servicebehov.

NORDs onlineverktyg ger dig möjlighet att skapa erbjudanden, lägga beställningar och se din orderstatus när som helst. Om du vill kan du även ta hjälp från en av våra NORD-experter för att anpassa våra produkter direkt i dina lokaler och ge dig råd och stöd.

Till NORD Services

Flexibel

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder modulära drivkoncept om skräddarsys för din applikation.

De kan flexibelt integreras i förpackningssystem med hjälp av en mängd olika mekaniska (flänsar, axelmått) och elektroniska bussgränssnitt.

Drivsystem med decentrala omriktare ger större frihet på fältet när systemen ställs upp.

Kostnadseffektiv

Decentralt styrda drivlösningar från NORD DRIVESYSTEMS är betydligt billigare i inköp än klassiska servolösningar.

När de används med decentrala frekvensomriktare slipper du komponenter som kopplingsskåp och kablar vilket gör installationsarbetet är betydligt enklare.

Beroende på systemtyp och applikation kan besparingen vara upp till 50 procent.

Pålitlig

NORD asynkronmotorer imponerar med sin långa livslängd och korta stilleståndstider.

Tack vare sin högre masströghet förflyttas även tunga vikter, som de som ofta förekommer i end-of-line packaging, pålitligt.

De är konstruerade för att vara underhållsvänliga och kan bytas ut snabbt och enkelt vid behov.

Hygieniskt förpackade livsmedel

Jütro GmbH & Co. KG Konserven und Feinkost i Jüterbog, Brandenburg, är ett traditionellt företag specialiserat på tillverkning av ketchup, remoulad, majonnäs och salladsröror. Det Brandenburgbaserade företaget utrustade sin nya PET-fyllningsanläggning med växelmotorer och frekvensomvandlare. Här kan du läsa vad det var som övertygade dem med NORD DRIVESYSTEMS lösning.

Till referensen
alt

Fallstudie SYMACH

Det holländska verkstadsföretaget SYMACH är en framgångsrik tillverkare av palleteringsmaskiner. I stället för att som tidigare installera kopplingsskåp ovanpå maskinen satsar de numera på decentrala drivenheter från NORD DRIVESYSTEMS. Det ger många fördelar direkt.

Vilka kan du läsa om här:

Till referensbeskrivningen

Fråga branschexperterna från NORD

Alla förpackningar är inte lika. Olika varor, material och förpackningssteg samt i vissa fall speciella miljöförhållanden ställer olika krav på drivsystemen. Vi är en pålitlig partner med mångårig erfarenhet från förpackningsindustrin. Våra experter har mycket goda kunskaper om rådande förhållanden inom branschen. Kontakta dem och få personlig rådgivning om NORDS förpacknings-portfölj.