Raka kuggväxlar

Högt drivmoment och driftsäkerhet

NORDs MAXXDRIVE raka kuggväxlar har hög prestanda för tunga applikationer så som skakmaskiner, blandare, trummor och krossmaskiner.

MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 8,075 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • 2- och 3-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

MAXXDRIVE® XD rak kuggväxel

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 1,250 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 973,600 lbf-in
  • Hus med större axelavstånd
  • 3- och 4-stegs
  • Perfekt för lyftanordningar
  • Optimerat hus för nedåtgående radiell belastning
  • Inspektionslucka

NORDs raka kuggväxlar

Våra raka kuggväxlar passar bäst i applikationer som kräver höga drivmoment så som till exempel i en marockansk fosfatgruva. Där skulle fosfatmalm med en vikt på flera hundra ton transporteras på ett två kilometer långt transportband.

Kunden beslutade sig för att använda NORD MAXXDRIVE raka kuggväxlar för remdriften eftersom dessa har ett utgående drivmoment på upp till 282,000 Nm och effekter på upp till 6 000 kW. De har även hög axiell och radiell belastningskapacitet tack vare UNICASE växelhus, vilket gör att växlarna klarar av den tunga uppgiften att driva transportbandet.

Vad finns det för fördelar med MAXXDRIVE raka kuggväxlar?

  • Prestanda
    MAXXDRIVE industriväxlar med raka kuggväxlar är särskilt anpassade för tunga applikationer eftersom de har ett mycket högt drivmoment.
  • Lång livslängd
    Stora rullager och en exakt inpassning mellan axlar och kugghjul ger växlarna en lång livslängd.
  • Flexibla
    Våra raka kuggväxlar kan kombineras med alla våra elmotorer.
  • Installationsvänliga
    Det finns flera alternativ för installation av utgående flänsar (B14-fläns som standard).

Våra industriväxlar med raka kuggväxlar ger maximal flexibilitet
När du köper en rak kuggväxel från NORD blir det enkelt att anpassa dem efter din applikation. Det är faktiskt så att våra växlar anpassar sig efter din applikation.

För att göra installationen av våra produkter så enkel som möjligt har vi flera olika alternativ för axlar och flänsar. Integrering av växeln i ditt drivsystem underlättas även genom att växlarna har sex olika monteringsytor för olika installationspositioner.

Eftersom NORDS raka kuggväxlar har så hög prestanda och flexibilitet är de perfekt lämpade för många olika sorters applikationer så som skakmaskiner, lyftanordningar, extruders, blandare, kvarnar, trummor och krossmaskiner.

Vill du läsa mer om fördelarna med NORDs industriväxlar?
Läs mer