Vinkelkuggväxlar

Hög belastningskapacitet och tålighet

Våra MAXXDRIVE Vinkelkuggväxlar är perfekta för alla tunga applikationer, där trånga och rätvinkliga system av motor och maskinaxel är vanligt.

MAXXDRIVE® XT vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 30 - 2,825 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Optimerad husgeometri och lufttillförsel för att uppnå högsta värmegräns-kapacitet med axialfläkt
  • Tystgående

MAXXDRIVE® vinkelväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 2.0 - 2,850 HP
  • Vridmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- och 4-stegs
  • Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
  • Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
  • Tystgående

NORDs vinkelkuggväxlar

Hög prestanda även under tuffa förhållanden
NORD MAXXDRIVE vinkelkuggväxlar har hög belastningskapacitet, högt drivmoment och låg ljudnivå. Med utgående moment på upp till 260 000 Nm och effekt upp till 4 000 kW, kan dessa växlar tillräckligt med kraft för att driva riktigt tunga applikationer så som till exempel transportbandssystem, blandare, skakmaskiner, extruders, trummor och kvarnar.

Våra MAXXDRIVE vinkelkuggväxlar finns i två-, tre- och fyrstegsutföranden. Kugghjulen är gjorda av högkvalitativt härdat stål.

Varför ska du välja MAXXDRIVE vinkelkuggväxlar?

  • Kraftfulla
    Växlarna har drivmoment på upp till 260 000 Nm och effekter på upp till 4 000 kW.
  • Flexibla
    Våra industriväxlar med vinkelkuggväxlar kan lätt monteras på alla sex sidor.
  • Lång livstid
    Tack vare våra UNICASE växelhus kan vi använda stora rullager vilket ger växlarna en lång livslängd.

NORDs vinkelkuggväxlar tål mycket
Våra UNICASE växelhus har nu blivit en global standard ger vinkelkuggväxlarna en hög axiell och radiell belastningskapacitet vilket gör att de kan absorbera alla belastningar optimalt vid drift. En annan fördel med UNICASE-designen är att det ger växlarna en relativt låg ljudnivå.

Vill du veta mer om våra högpresterande industriväxlar med vinkelkuggväxlar?

Klicka här

Stora rullager ger en längre livslängd
Eftersom våra vinkelkuggväxlar har våra beprövade UNICASE-hus kan vi använda relativt stora rullager. Dessa lager har ett längre serviceliv än de mindre versionerna. En annan anledning till att växlarna har en så lång livslängd är den exakta inpassningen av axlar och kugghjul som vi kan åstadkomma tack vare just UNICASE-huset.