Service

Ofta ställda frågor

  • Kontrollera oljenivån
  • Kontrollera tätningen, byt om det behövs
  • Har du tagit bort avluftningens transportsäkring?
  • Har du monterat rätt utförande av växeln (se bruksanvisning B1000)?
  • Kontrollera uppställningsplatsen (otillåten omgivningstemperatur, exempelvis p.g.a. direkt solljus, skadar tätningarna)
  • Kontrollera omgivningsförhållanden (partiklar i omgivningen kan orsaka läckande tätningar)
  • Kontrollera växelns temperatur (otillåtna växeltemperaturer leder till övertryck i växeln som kan orsaka läckor)
  • Används radialaxeltärningar som passar applikationen (t.ex. utförande med dammläpp i smutsiga omgivningar)?
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera oljenivån
  • Har du monterat rätt utförande av växeln (se bruksanvisning B1000)?
  • Kontrollera uppställningsplatsen (otillåten omgivningstemperatur, t.ex. p.g.a. direkt solljus)
  • Kontrollera motorns varvtal (för högt eller för lågt varvtal kan leda till en för hög växeltemperatur)
  • Kontrollera om växeln är överbelastad
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera oljenivån
  • Kontrollera oljans beskaffenhet (oljeanalys)
  • Byt ev. oljan
  • Kontrollera växelns infästning/fundament
  • Kontrollera om ljuden kommer från applikationen eller uppstår på grund av applikationen (resonanser)
  • Kontrollera om applikationen är överbelastad (skador på lager/kuggar)
  • Demontera motorn från växeln och kontrollera motorn separat för att isolera källan (obs: ny tätning krävs!)
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera växelns infästning/fundament
  • Kontrollera kopplingen (i förekommande fall) och ställ ev. in den
  • Kontrollera omriktarparametrarna vid drift med frekvensomriktare och jämför dem med motorns data
  • Kontrollera om vibrationerna orsakas av applikationen (resonansfrekvens)
  • Källan kan bestämmas baserat på vibrationsfrekvensen (högfrekventa vibrationer indikerar t.ex. motorn eller den ingående axeln)
  • Låt vid behov kvalificerad personal göra en vibrationsanalys eller kontakta NORD DRIVESYSTEMS
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Den föreskrivna typen och mängden olja står på växelns märkskylt eller alternativt i orderbekräftelsen
  • Information om tillåten typ och mängd olja finns i bruksanvisningen (B1000)
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Om en drivenhet inte används i det utförande som ursprungligen beställdes drivenheten skadas.
  • Om utförandet ändras måste bland annat oljemängden, oljekontrollens läge och avluftningens läge justeras. På vissa växeltyper måste nilos-ringar användas för att förebygga lagerskador om utförandet ändras.
  • Därför rekommenderar vi att du samråder med NORD DRIVESYSTEMS om utförandet ska ändras.

  • Låt kvalificerad personal byta två faser på elmotorn. Obs: Inte möjligt för tillvalet med backspärr!)
  • Samråd med NORD DRIVESYSTEMS om du har ett utförande med backspärr.

  • Kontrollera kopplingen, om sådan finns.
  • Skilj motorn från växellådan och kontrollera motorn separat för att se om den roterande anslutningen till växelns ingående axel fungerar.
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd. Reparation av NORD DRIVESYSTEMS krävs.

  • Kontrollera om en frekvensomriktare används
  • Låt NORD DRIVESYSTEMS ändra lågväxelns kuggar
  • Använd motorn med ett annat antal pol-par
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd.

  • Avluftningen fyller en viktig funktion och måste aktiveras efter montering och före idrifttagning.
  • Mer information finns i bruksanvisningen. (B1000)

  • Vidtag alla nödvändiga åtgärder efter monteringen och före idrifttagningen.
  • Mer information finns i bruksanvisningen. (B1000)

  • Observera föreskrivna underhållsintervall och underhållsarbeten.
  • Mer information finns i bruksanvisningen. (B1000)

Ta kontakt med oss via vårt serviceformulär eller per telefon.

Kontakta oss

  • Kontrollera omriktarparametrarna vid drift med frekvensomriktare och jämför dem med motorns data
  • Kontrollera fläkten/fläktkåpan (slipande ljud, vibrationer, resonans)
  • Kontrollera motorlager och byt om det behövs
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera omriktarparametrarna vid drift med frekvensomriktare och jämför dem med motorns data
  • Kontrollera motorns infästningar och åtgärda om det behövs
  • Kontrollera motorlager och byt om det behövs
  • Om det finns en koppling mellan motor och växel kontrolleras inriktningen samt kopplingen och justeras om det behövs
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera motoranslutningen på kopplingsplinten
  • Kontrollera styrningens försörjningsspänning och skyddsanordningar
  • Om motorn är bromsad kontrollerar du bromsfunktionen
  • Om du har tillvalet backspärr kontrollerar du rotationsriktningen
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Om motorn är bromsad kontrollerar du bromsfunktionen
  • Kontrollera applikationen gällande tung start/konstruktion
  • Kontrollera motorövervakningen (temperaturövervakning, frekvensomriktare, säkring)
  • Kontrollera motorstyrningen resp. tråddragningen (Y-/D-koppling)
  • Kontrollera omriktarparametrarna vid drift med frekvensomriktare och jämför dem med motorns data
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera motorstyrningen resp. tråddragningen
  • Kör om möjligt i delta, kontrollera/justera ev. om utförandet är överbelastat
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Om drivenheten inte har backspärr ska kvalificerad personal byta två av försörjningsspänningens faser
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera motorns spänningsförsörjning
  • Kontrollera motorns anslutning
  • Kontrollera om applikationen kör med för hög belastning
  • Om motorn är bromsad kontrollerar du bromsfunktionen
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera spänningsförsörjningen
  • Kontrollera säkring/motorskydd
  • Kontrollera konstruktionen och anpassa vid behov
  • Kontrollera motorlindningen
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera fläkten och rengör fläktkåpan om det behövs
  • Vid drift med frekvensomriktare kontrollerar du minimal frekvens/varvtal montera en extern fläkt om det behövs
  • Kontrollera kopplingsfrekvensen för motorns driftsätt och justera konstruktionen vid behov (oacceptabelt frekvent inkoppling kan orsaka att motorn överbelastas) (se katalog M7000)
  • Kontrollera konstruktionen och anpassa nödvändig motoreffekt om det behövs
  • Om motorn är bromsad kontrollerar du bromsfunktionen
  • Kontrollera att omgivningens förutsättningar och monteringsläget anseende tillräcklig kylning
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Mät motståndet vid temperatursensorns anslutning i motorns kopplingsbox
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Mät motståndet vid temperaturvaktens anslutning i motorns kopplingsbox
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

  • Kontrollera bromsens försörjningsspänning
  • Kontrollera likriktaren om bromsen styrs med en sådan
  • Mät bromsspolens motstånd
  • Kontrollera bromsens luftspalt/bromsens inställning
  • Kontrollera om bromsbeläggningen är sliten
  • Kontakta NORD DRIVESYSTEMS för samråd

Se mer information om detta i bruksanvisningen.

Se mer information om detta i vår katalog M7000.

Se mer information om detta i vår katalog M7000.

Se mer information om detta i vår katalog M7000.

Kontakta oss

  • Kontrollera nätspänningen samt i förekommande fall styrspänningen (beroende på omriktartyp).
  • Skicka vid behov frekvensomriktaren till NORD DRIVESYSTEMS för test.

  • Kontrollera startspärren (P700[3])
  • Säkerställ att bara en frigivning är aktiv
  • Kontrollera frigivningssignalen i inställningsparametrarna (P708/ P740)

Ställ in automatisk start P428 på ”Till”, följ instruktionerna i respektive bruksanvisning.

  • Kontrollera motordata och anpassa dem ev. till data på märkskylten.
  • Kontrollera motorn och motorkabeln.
  • Reducera lasten.
  • Kontrollera det exakta felmeddelandet med P700[1] och vidta ytterligare korrigerande åtgärder i manualens bruksanvisning.
  • Skicka vid behov frekvensomriktaren till NORD DRIVESYSTEMS för test.

  • Kontrollera motorns belastning och varvtal (t.ex. < 25 Hz), låt motorn svalna om nödvändigt, minska belastningen eller använd en extern fläkt.
  • Kontrollera det ohmska motståndet (t.ex. TF≈200Ω/20°C) samt PTC-motståndets anslutning.

  • Kontrollera ingångsspänningens kvalitet
  • Kontrollera motordata (P201-P208)
  • Öka accelerationstiden i P103 om det behövs
  • Använd ett passande bromsmotstånd
  • För ”vibrerande” applikationer kan du minska eftersläpningskompensationen (P212) eller vid behov ställa in en linjär v/f-karaktäristik genom att ställa in parametrarna P211 och P212 på 0 %.
  • Justera vid behov parameter P217 (t.ex. 200 %)
  • Avstängningsläget kan justeras i P108

  • Bestäm felkoden med DS-lysdiodens blinkande kod eller läs av den med parameter P700.
  • Se sedan i bruksanvisningen vilka avstängningsåtgärder som ska vidtas.

Kontrollera pulsgivaranslutningen och rotationsriktningen med P735, justera vid behov P301.

  • Kontrollera BUSS-telegrammet på den externa datorn.
  • Kontrollera telegrammets timeout i P513.

EMC är ett mycket komplext ämne och kan inte behandlas i allmänna termer. Till exempel kan EMC-störningar uppstå i styringångarna (digital/analog ingång, pulsgivare, bussystem), vilket kan leda till oönskade signaler, störningar eller till och med skador. Om problem uppstår bör en kvalificerad EMC-specialist kontaktas.

Allmänna åtgärder för att undvika EMC-problem:

  • God avskärmning av frekvensomriktaren är viktig för att minimera elektromagnetiska störningar.
  • Avstörningskomponenter som filter, drosslar och kondensatorer kan minska brus och elektromagnetiska emissioner.
  • Använd högkvalitativa, väl skärmade kablar och håll kabeldragningar. så korta som möjligt.
  • God jordning är viktig för att minimera elektromagnetiska störningar. (t.ex. TI 80_0019)
  • Installationen ska utföras i enlighet med tillverkarens instruktioner och relevanta standarder. (t.ex. TI 80_0019, TI 80_0011)
  • Separering av hög- och lågspänningskablar.
  • Nätet ska belastas symmetriskt.
  • Tvinnade trådar.
  • Kablar med ferrit kan användas för att reducera befintliga störningar.

  • Kontrollera om anläggningen är felaktigt ansluten, har isoleringsfel eller defekta enheter.
  • Var observant på läckströmmar som uppstår på grund av frekvensomriktaren funktion. (TI 800_000000003)
  • Jordfelsbrytare av typen A eller AC är inte tillåtna som skyddsanordning. Konvertera vid behov till en allströmskänslig RCD typ B(+) (t.ex. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Observera de regler och standarder som gäller i ditt fall.
  • I ett IT-nätverk måste den använda frekvensomriktarens jumper eller DIP-switch satt/inkopplad till IT. Detta inaktiverar delvis det integrerade nätfiltret och reducerar läckströmmar. Då kan EMC-störningar hamna i nätverket utan filtrering. Följ anvisningarna i frekvensomriktarens bruksanvisning.

  • En motordrossel är insatt mellan frekvensomriktarens utgång och motorn.
  • Den kan bidra till att minska elektromagnetiska störningar, skydda motorn från för hög spänning och strömspikar och förebygga resonans.
  • För att minska störningsemissioner från motorkabeln.
  • För kabelkapacitetskompensation vid långa motorkablar. Med en motorkabellängd på mer än 100 m/30 m (oskärmad/skärmad) ska en utgångsdrossel användas.

  • Det finns ingångs- resp. mellankretsdrosslar (framför frekvensomriktaren/i mellankretsen)
  • En nätdrossel skyddar nätet från inverkan från frekvensomriktaren och förbättrar motorns drift. Vi rekommenderar i allmänhet en nätdrossel från en effekt på 45 kW.
  • EMC-störningsimmunitet, minskning av ström- och spänningstoppar och övertoner.
  • Ökad effektivitet genom lägre ingångsström.
  • Förlänger mellankretskondensatorernas livslängd i frekvensomriktaren.
  • När andelen av den installerade omriktareffekten är över 20 % av den installerade transformatoreffekten.
  • För mycket hårda nät eller kapacitiva kompensationssystem.
  • När stora parallellkopplade förbrukare slås till och från ofta.
  • Om du använder ett strömskenssystem rekommenderar vi att du använder en nät- eller mellankretsdrossel.

  • Ett bromsmotstånd på frekvensomriktaren krävs om motorn förflyttas av externa energikällor (generatordrift av motorn).
  • Om energi leds tillbaka kan frekvensomriktaren skadas.
  • Bromsmotståndet absorberar överskottsenergi och avleder den i form av värme.
  • Ett bromsmotstånd är ofta oumbärligt, speciellt när motorn har hög tröghet eller snabb inbromsning.

Du kan se i vår applikationsguide för en beskrivning av processen för idrifttagning av frekvensomriktarspecifika parametrar. (T.ex. AG0100, AG0101)

  • Allmänna anvisningar om detta finns i vår bruksanvisning BU0040.
  • Med vårt gratis parametreringsprogram NORDCOM. Då behöver du en parametreringskabel (t.ex. SK TIE4-RS232-USB) eller en Ethernet-bussanslutning (frekvensomriktare/dator).
  • Tillgänglig via en kontroll- eller parameterbox, finns som handhållen plug-in-enhet (t.ex. SK PAR-5H, SK TU5-CTR).
  • Med vår NORDCON-app och NORDAC ACCESS BT Bluetooth-sticka .
  • För vissa frekvensomriktarmodeller kan individuell parametrering utföras med hjälp av integrerade DIP-switchar och potentiometrar. Se bruksanvisningen som hör till respektive frekvensomriktarmodell.

Serien SK 135E/175E har ett integrerat RS232-gränssnitt. För att kunna använda en handhållen parameterbox måste en RS232/RS485-gränssnittsomvandlare användas. (SK TIE4-RS485-RS232, 275274603).

  • En NORD frekvensomriktare kan vanligtvis bearbeta en 0/4-20mA eller bipolär analog signal.
  • Detta kan ställas in i parametrarna P400-P403 (ingång) och P418-P419 (utgång) och beskrivs i frekvensomriktarens bruksanvisning.
  • En kalibrering av den analoga ingången/analoga utgången måste ställas in.
  • På vissa frekvensomriktarmodeller måste en DIP-switch för O/I-omvandlingen (intern resistans för den analoga ingången/analoga utgången) ändras.
  • På vissa frekvensomriktarmodeller måste en extern omvandlare (O/I-omvandlare 10 V 20 mA, 278910315) anslutas till den analoga utgången.
  • För att ansluta en bipolär analog signal till frekvensomriktarens unipolära analogingång kan en extern börvärdesomvandlare +/10 V (278910320) anslutas.

  • Parameterboxen användes som display för frekvensomriktarens interna PLC.
  • Frekvensomriktarens PLC-program körs ev. inte korrekt längre eller så kan PLC-parametrarna ha ändrats.
  • Displayläget för parameterboxen P1003 är inställt på PLC-display. Om detta inte önskas kan det återställas till standardinställningen.

I parameter P535 kan du ställa in att motortemperaturen beräknas i förhållande till utgångsströmmen, tiden
och utgångsfrekvensen (kylning). Det ger motorn ett extra skydd.

Frekvensomriktaren måste regelbundet (ca 1 gång om året) anslutas till elnätet minst 60 minuter åt gången. Om lagringstiden överskrider ett år finns information om nödvändiga åtgärder i frekvensomriktarens bruksanvisning under ”Långtidslagring”.

Det finns diverse migrationsguider som du kan använda för konverteringen (t.ex. MI0500).

Vilka parametrar som måste ställas in avgörs av applikationen. Detta är endast ett exempel på minimala inställningar.

  • Uppstart- och inbromsningstider (P102/P103)
  • Ställ in minimal och maximal frekvens (P104/P105). Om varvtalet är för lågt kan det hända att motorns egen kylning (t.ex. < 25 Hz) inte är tillräcklig längre.
  • Ställ in motordata enligt motorns märkskylt P201-P206
  • Motorkoppling P207
  • Automatisk kalibrering av statormotståndet (P208) i P220 [=1] efter inmatning av alla tidigare parametrar och när motorn är kall (ca 15-25°C)
  • Parametrera styringångar P4xx
    • t.ex. frigivning med digitalingång
    • t.ex. börvärde med analogingång

Detta är endast ett exempel och kan avvika från din applikation.

  • Uppstart- och inbromsningstider (P102/P103) Välj ev. en lång inbromsningstid.
  • Ställ in minimal och maximal frekvens (P104/P105). Om varvtalet är för lågt kan det hända att motorns egen kylning (t.ex. < 25 Hz) inte är tillräcklig längre.
  • Avstängningsläget P108 ”Spärra spänning [=0]” kan väljas för att stänga av utsignalen utan fördröjning
  • Ställ in motordata enligt motorns märkskylt P201-P206
  • Motorkoppling P207
  • Automatisk kalibrering av statormotståndet (P208) i P220 [=1] efter inmatning av alla tidigare parametrar och när motorn är kall (ca 15-25°C)
  • P211 och P212 ska ställas in på 0 % för att ställa in en linjär v/f-karakteristik.
  • Parametrera styringångar P4xx
  • Flygande start P520 [=1] krävs för att ansluta FO till motorer som redan roterar
  • En oönskad rotationsriktning på frekvensomriktaren kan förebyggas i parameter P540.

  • Om enheten inte visas vid anslutning => Aktivera platslokalisering (felmeddelande: Ingen enhet hittades)
  • Allmänna felfunktioner => Radera parkopplingslistan (håll båda knapparna intryckta i >4 sek. och släpp)
  • Uppladdningen (till enheten) fungerar inte => Kontrollera LOCK-skjutreglaget (till ”inte låst”)
  • Parameterfilen som finns på stickan får bara heta ”Dataset.ndbx”.

Ta kontakt med oss via vårt serviceformulär eller per telefon.

Kontakta oss

Byta en broms

Den här videon leder dig genom stegen som krävs för att byta en broms.

Byta ett drev

Den här videon leder dig genom stegen som krävs för att byta ett drev.

Byta ett kullager

Den här videon leder dig genom stegen som krävs för att byta ett kullager.

Byta en ingångsadapter

Den här videon leder dig genom stegen som krävs för att byta en ingångsadapter.

Montera frekvensomriktaren på motorn

Den här videon leder dig genom stegen som krävs för att montera en decentral frekvensomriktare på en motor.

Installera ett kundgränssnitt

Den här videon leder dig genom stegen som krävs för att installera ett kundgränssnitt.