Växelmotorer
Från livsmedelsindustrin till logistik
NORD har tre olika serier med växelmotorer med högt utgående drivmoment och hög effektivitet som passar en rad olika applikationer i över 100 branscher.
![](../../../media/documents/various/motoreduktory_nord_highresolution1920x1152.jpg)
Växelmotorer - från livsmedelsindustrin till logistik
NORD DRIVESYSTEMS har växelmotorer som kan konfigureras för i stort sett alla sorters applikationer. Vi har ett nära samarbete med våra kunder för att hitta den bästa lösningen för just dem. Milliontals växelmotorer från NORD används redan i hela världen med högsta prestanda i alla möjliga olika branscher.
Våra växelmotorer har hög prestanda och hög axial och radial belastningskapacitet. Vårt universalkoncept för växlar gör det även enkelt att bygga om system och förenklar lagerhållning av reservdelar.
Fördelar med NORDs växelmotorer
- Kraftfulla
Växlarna har en hög kapacitet för axiella och radiella krafter och kan uppnå drivmoment upp till 100 000 Nm. - Robusta
Vårt UNICASE växelhus ger växeln hög precision, hållbarhet och styrka. - Flexibla
Växelmotorerna kan levereras med olika val så som bland annat bromsar. - Modulbaserade
Med vårt modulbaserade koncept kan du kombinera våra växlar med alla motorer i vårt utbud.
NORDs växelmotorer: Kraftfulla, tysta och flexibla.
Våra elmotorer med växlar kan uppnå drivmoment på upp till 100 000 Nm och utväxling på upp till 14 340.31:1. Drivenheterna är tystgående och kan köras vid olika hastigheter med hjälp av variabel hastighet.
Vill du veta mer? Klicka här
Effektiva och rengöringsvänliga växelmotorer för livsmedelsindustrin
Livsmedelsproduktion ställer höga krav på hygien och därför måste växlarna både vara lätta att rengöra och högeffektiva eftersom produktionsprocessen gör av med mycket energi. Våra tappväxlade motorer har därför både släta ytor och hög effektivitet. Med våra växelmotor kan du få ut det mesta ur din produktionsanläggning!
Läs mer om våra tappväxlade motorer .
Växelmotorer för intralogistik
Inom intralogistik behöver varor oftast transporteras långa sträckor. Transportördrift är därför en både energi- och kostnadsintensiv verksamhet. Med vårt LogiDrive-system med tvåstegs vinkelkuggväxlar och högeffektiva IE4 synkronmotorer kan du minska dina driftkostnader.