Vägnings- och doseringssystem

Drivtekniska lösningar för vägning och dosering inom bulkgodsbranschen

Innan det når följande processteg doseras (och vägs) bulkgodset vanligtvis för att säkerställa att korrekt mängd lägg till i processen. NORD drivenheterna kan styras individuellt för smart justering av massflödet - för en exakt, dynamisk kontroll av den inmatade mängden bulkgods.

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0.16 HP - 75 HP
  • Globala certifieringar och godkännanden
  • Verkningsgradsklasser: IE1, IE2, IE3, IE4

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0.25 - 22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontage
  • Moduluppbyggnaden ger maximal flexibilitet

A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry


A6055 - Drive Solutions for the Bulk Industry
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

AS0006 - Drivlösningar för roterande matare


AS0006 - Drivlösningar för roterande matare
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors


S2000 - Sealing Systems for NORD Gear Units and Motors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Ytterligare information här: