DuoDrive
Two become one.
Oberoende av om det gäller check in, sortering, snabb transport eller bagageutlämning – NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller optimala lösningar för varje del av bagagehanteringssystemet. Framtidens flygplatser fokuserar på CO2-neutralitet. NORD DRIVESYSTEMS är en idealisk partner för att uppnå dessa målsättningar.
LogiDrive lösningen från NORD DRIVESYSTEMS är speciellt konstruerad för flygplatsanvändningar i bagagehanteringssystemet (BHS). Växelmotorvarianterna är riktningsvisande för denna applikation och erbjuder därmed en optimal lösning. Oberoende om de tysta, fläktlösa och högeffektiva IE5+ motorerna används vid check in eller bagageutlämningen – eller andra ljudkänsliga områden – NORD DRIVESYSTEMS stöder dig överallt där det behövs.
Genom att uppfylla högsta effektivitetsnormer med standardiserade synkronmotorer och decentraliserade omvandlare, sänker LogiDrive de totala ägandekostnaderna (TCO) radikalt och uppfyller dina höga förväntningar på drivtekniken.
Two become one.
Effektiva. Hygieniska. Kompakt
Snabb installation, enkelt underhåll
Större flexibilitet, lägre kostnader
Performance och design
Kraftfull och beprövad
Smal men högpresterande
Den innovativa performern
En produkt, många fördelar
Bagagetransportörsystemet på Hamburgs flygplats kan hantera och sortera 8 700 bagageobjekt per timme. För att säkerställa en smidig bagagehanteringsprocess krävs intelligent, kraftfull och mycket flexibel drivteknik. NORD är leverantören av denna teknik.
Logan Teleflex, ett dotterbolag till Daifuku Airport Technologies, är en internationell leverantör av lösningar för bagagehanteringssystem på flygplatser. För ett projekt i USA behövde företaget en decentraliserad styrlösning. NORD levererade 100 drivlösningar bestående av växelmotorer och frekvensomvandlare för detta projekt.