Lagerlogistik
Dynamiska drivtekniska lösningar för lagerlogistik
Automatiserade lagersystem ställer stora krav på drivenheterna i de horisontala och vertikala transportörsystemen. Med våra drivsystemlösningar kommer du att kunna möta dessa krav fullständigt samtidigt som du driver dina processer så ekonomiskt och tillförlitligt som möjligt.
Hög förfogbarhet och dynamik, intelligens, systemkompetens och uppfyllande av alla säkerhetskriterier, samtidigt som antalet varianter reduceras: NORD DRIVESYSTEMS säkerställer allt detta med sina skräddarsydda och lättanvända systemlösningar.
IE5+ synkronmotorer (TENV )
Effektiva. Hygieniska. Kompakt
- Effekt:
0.5 HP - 3 HP
- Kapslingsklass:
IP69K
- Verkningsgrad: IE5+
- Finns även i IP69K
- Internationellt godkänd
- Kompakt och hygienvänlig design
- Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare
Kraftfull fokus, optimal funktion
- Effektområde: 0,37–3 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
- Vägg- eller motormontering
- Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
- Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning
NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare
Större flexibilitet, lägre kostnader
- Effektområde: 0.25 - 22 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP66
- Vägg- eller motormontage
- Moduluppbyggnaden ger maximal flexibilitet
NORDAC LINK - SK 155E - motorstartare
Snabb installation, skonsam start utan slitage
- Effektområde: 0,06–3,0 kW
- Kapslingsklass: IP65
- Väggmontering
- Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
- Fri konfigurering för din applikation
NORDAC LINK - SK 250E - Frekvensomriktare
Snabb installation, enkelt underhåll
- Effektområde: 0,37–7,5 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP65
- Väggmontering
- Enkel installation och underlättat underhåll tack vare snabbkopplingar
- Fri konfigurering för din applikation
NORDAC START – SK 135E – Motorstartare
Kompakt motor, skonsam start utan slitage
- Effektområde: 0,25–7,5 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP66
- Vägg- eller motormontering
- Ytbehandling nsd tupH
UNIVERSAL SI-snäckväxlar
Modulär och flexibel
- Effekt:
0.16 HP - 5.4 HP
- Vridmoment:
186 lb-inch - 3,779 lb-in
NORDBLOC.1® rak kuggväxelmotor
Den innovativa performern
- Effekt:
0.16 HP - 50 HP
- Vridmoment:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor
Performance och design
- Effekt:
0.16 HP - 12.5 HP
- Vridmoment:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
Ytterligare information här: