Bagerier
Skräddarsydda drivtekniska lösningar för bageriindustrin
Bakning kräver många sammanhängande och komplexa processer och är därför än idag mycket hantverkspräglat. Därför erbjuder NORD DRIVESYSTEMS individuella lösningar både för det traditionella hantverksliga bageriet och den industriella produktionslinjen. Speciellt för bageribranschen innehåller vår portfölj lösningar så som en förstärkt axellagring för drivenheter för blandare samt mycket dynamiska och positionerande drivenheter för transportband Våra drivenheter finns också tillgängliga i explosionsskyddade versioner för dammiga omgivningar.
- Effekt: 0,35–3,0 kW
- Extremt hög systemverkningsgrad
- Kompakt wash-down utförande
- Reducerat underhåll
- Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning
- Effekt:
0.5 HP - 3 HP
- Kapslingsklass:
IP69K
- Verkningsgrad: IE5+
- Finns även i IP69K
- Internationellt godkänd
- Kompakt och hygienvänlig design
- Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet
- Effektområde: 0,37–3 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
- Vägg- eller motormontering
- Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
- Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning
UNIVERSAL SMI-snäckväxlar
Lågljudd och slät
- Effekt:
0.16 HP - 5.5 HP
- Vridmoment:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
UNICASE vinkelväxelmotor
Kraftfull och beprövad
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Vridmoment:
1,593 lb-inch - 442,537 lb-in
UNICASE tappväxelmotor
Smal men högpresterande
- Effekt:
0.16 HP - 268 HP
- Vridmoment:
974 lb-inch - 885,075 lb-in
MAXXDRIVE® vinkelväxlar
Industriväxlar
- Effekt:
2.0 - 2,850 HP
- Vridmoment:
132,800 - 2,301,200 lbf-in
- 3- och 4-stegs
- Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
- Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
- Tystgående
Motorer med slät yta
Asynkronmotorer
- Effekt:
0.16 HP - 3 HP
- Globala certifieringar och godkännanden
- Effekt: 0,12 - 22 kW
- Verkningsgradsklasser: IE1 och IE2
- Effektområde: 0,25–2,2 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP66
- Vägg- eller motormontering
- Kapslingsklass:
IP20, IP20
- Effektområde: 0,25–22 kW
- Kapslingsklass: IP20
- Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
- USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
- Multisensor-gränssnitt för drift med flera axlar
Explosionssäkra NORD drivenheter stöder bearbetningen av spannmål i Arnreiter Mühle GmbHs kvarnar. De driver tillförlitligt och kontinuerligt transportör- och distributionssystemen.
På Zotter chokladfabriken tar NORD drivenheter tillförlitligt och extra säkert hand om blandning, transport, påfyllning och andra uppgifter.
Ytterligare information här: