Drycker
Kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör
Inom dryckesindustrin täcker NORD DRIVESYSTEMS ett brett spektrum av applikationer med branschspecifika och innovativa drivtekniska lösningar.
Vi känner till din verksamhet och vet precis vad som krävs. Vi föredrar ett långfristigt samarbete med våra kunder och partners. Du kan lita på att vi gör allt vi kan för att ytterligare förbättra ditt varumärkes goda rykte.
NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller:
- Omfattande applikationskunnande och tekniskt stöd
- Kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör
- Global närvaro och service
- Tusentals installerade drivsystem inom livsmedels- och dryckesindustrin
- Stort produktsortiment med höga kvalitetsstandarder
- Utmärkt tillförlitlighet, ekonomi och livslängd
- Hög produktkvalitet som uppfyller internationella standarder
- Effekt: 0,35–3,0 kW
- Extremt hög systemverkningsgrad
- Kompakt wash-down utförande
- Reducerat underhåll
- Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning
IE5+ synkronmotorer (TENV )
Effektiva. Hygieniska. Kompakt
- Effekt:
0,35 kW - 2,2 kW
- Kapslingsklass:
IP69K
- Verkningsgrad: IE5+
- Finns även i IP69K
- Internationellt godkänd
- Kompakt och hygienvänlig design
- Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare
Kraftfull fokus, optimal funktion
- Effektområde: 0,37–3 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
- Vägg- eller motormontering
- Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
- Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning
NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor
Performance och design
- Effekt:
0,12 kW - 9,2 kW
- Vridmoment:
50 Nm - 660 Nm
NORDBLOC.1® rak kuggväxelmotor
Den innovativa performern
- Effekt:
0,12 kW - 37 kW
- Vridmoment:
30 Nm - 3.300 Nm
UNIVERSAL SMI-snäckväxlar
Lågljudd och slät
- Effekt:
0,12 kW - 4,0 kW
- Vridmoment:
21 Nm - 427 Nm
UNICASE vinkelväxelmotor
Kraftfull och beprövad
- Effekt:
0,12 kW - 200 kW
- Vridmoment:
180 Nm - 50.000 Nm
UNICASE tappväxelmotor
Smal men högpresterande
- Effekt:
0,12 kW - 200 kW
- Vridmoment:
110 Nm - 100.000 Nm
MAXXDRIVE® raka kuggväxlar
Industriväxlar
- Effekt:
1,5 - 6.000 kW
- Vridmoment:
15.000 - 282.000 Nm
- 2- och 3-stegs
- Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
- Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
- Tystgående
NORDAC BASE – SK 180E – frekvensomriktare
Kompakt motor, viktigaste drivfunktionerna
- Effektområde: 0,25–2,2 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP66
- Vägg- eller motormontering
NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare
En produkt, många fördelar
- Kapslingsklass:
IP20, IP20
- Effektområde: 0,25–22 kW
- Kapslingsklass: IP20
- Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
- USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
- Multisensor-gränssnitt för drift med flera axlar
Wild Goose Canning har ett nära samarbete med NORD vid utvecklingen och produktionen av burktappningsutrustning för dryckesindustrin. NORD övertygar med utmärkt kvalitet och robusta växelmotorer.
Fullständigt tillförlitlig drivenheter och förstklassig kundservice är två av de många fördelar som NORD erbjuder produktionsutrustningstillverkaren G.C Evans.
Till Octopi Brewing (USA) har NORD DRIVESYSTEMS levererat drivenheter med en speciell ytbehandling som uppfyller bryggeriets krav. Med ytbehandlingen är dessa drivenheter speciellt motståndskraftiga mot korrosion.
Special-öl bryggeriet Forst producerar i kontinuerlig drift. För att säkerställa att kvarnar, transportörsystem och blandare inte slutar fungera, litar bryggeriet på växelmotorer från NORD.
TMCI är en innovativ maskintillverkaren för livsmedels- och dryckesindustrin. I samarbete med NORD utvecklades en ny filtreringsanläggning som är lätt att rengöra och som bevarar smakerna speciellt väl.
Det krävs en komplicerad produktionsprocess för att utveckla de olika smaknyanserna. Maskinerna körs i kontinuerlig drift. För att förhindra produktionsstopp installerar MOPOS tillförlitliga NORD drivenheter.
Ytterligare information här: