Spannmål
Speciella drivtekniska lösningar för spannmålsindustrin
NORD DRIVESYSTEMS erbjuder helhetslösningar för spannmålsindustrins speciella behov. NORD stöder dina anläggningar för påfyllning, lagring och tömning, dina spannmålssilon och alla processer för bearbetning och tillverkning inom spannmålsindustrin. Med djupgående applikations know-how och tekniskt stöd i hela världen erbjuder NORD kompletta drivtekniska lösningar från en och samma leverantör.
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/41574.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/41574.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/41574.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/41574.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/41574.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/41574.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/41574.jpg 2420w)
Tråg-kedjetransportörer
Tråg-kedjetransportörer kan användas för att transportera bulkgods från en process till en annan. Tack vare den flexibla konstruktionen kan de anpassas till nästan alla anläggningar. Tack vare den fullständigt slutna konstruktionen kan torrt och fritt rinnande gods förflyttas säkert och miljövänligt. Jämfört med annan transportörteknik kräver en tråg-kedjetransportör mindre effekt per materialvolymenhet. De kompakta och mångsidiga driverenheterna från NORD DRIVESYSTEMS lämpar sig för nästan alla anläggningskonstruktioner.
- Ben, axel-, eller flänsmontering
- UNICASE® gjutjärnshus
- AUTOVENTTM förhindrar skador på lager och växel
- 90.1 vinkelkuggväxelmotorer erbjuder växlar med lång livslängd och höga tillåtna radiella krafter
- Parallellaxelväxelmotor som alternativ om utrymmet är begränsat
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/39559.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/39559.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/39559.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/39559.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/39559.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/39559.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/39559.jpg 2420w)
Transportband
Transportband används för högre transportkapacitet, längre avstånd och enskilda utlopp. Eftersom materialet ligger stilla på det rörliga bandet kräver de lägre effekt för horisontell och sidledes materialtransport. NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller ett stort urval av tvåstegs vinkelväxelmotorer för att uppnå hög bandhastighet.
- Hydrauliska kopplingar eller eller omvandlare för mjuk start
- Bakslagsspärr som tillval för att förhindra materialåterflöde
- Speciella tätningslösningar
- Krympskiva för enkel montering
- Vridmoment-konsol vridmomentstöd
![](../../../../media/images/img-content/feeders_slide_gates_slider770x462.png)
Rotationsmatare/Matare/Styrslider
Bulkgodset kan regleras, mätas och doseras med en rotationsmatare, matare eller styrslid för att säkerställa korrekt materialflöde i processen. Exakt positionering och konstanta men flexibla hastigheter är viktiga och kan åstadkommas med växelmotorer från NORD DRIVESYSTEMS.
- Korrosionståliga versioner finns tillgängliga för många tillämpningar
- Möjlighet att köra baklänges för att avlägsna blockerande material (t.ex. stenar)
- Ben-, axel- eller flänsmontering
- Plats sparande konstruktion
- Speciella tätningslösningar
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43078.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43078.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43078.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43078.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43078.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43078.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43078.jpg 2420w)
Tömningsskruvar
Att avlägsna materialrester från silons botten sker med hjälp av tömningsskruvar. Intelligent vridmomentsövervakning och möjlighet att köra baklänges möjliggör överbelastningsskydd vid blockader på grund av främmande material. Detta möjliggör NORD DRIVESYSTEMS med hjälp av precisa och flexibla frekvensomvandlare.
- UNICASE® gjutjärnshus
- Ben, axel- eller flänsmontering
- Förstärkt lagerkonstruktion för höga axiella och radiella belastningar
- Intelligent motorelektronik och vridmomentsstyrning
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/97286.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/97286.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/97286.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/97286.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/97286.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/97286.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/97286.jpg 2420w)
Skruvtransportörer
Skruvtransportörer består av en transportskruv i ett hölje som är lagrad i båda ändorna och således transporterar materialet. Bulkgodset kan i vertikal eller horisontal riktning transporteras en viss distans och därvid doseras korrekt. NORD DRIVESYSTEMS erbjuder energieffektiva, tillförlitliga drivtekniska lösningar som är lätta att installera.
- UNICASE® växelhus
- Speciella axeltätningar för alla slags omgivningar
- Enkel montering och demontering
- Direkt montering utan kilremmar och remskivor
![](https://media.nord.com/res/201x125-JPG/43086.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/43086.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/43086.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/43086.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/43086.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/43086.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/43086.jpg 2420w)
Skoptransportörer
Skoptransportörer används för vertikal transport av bulkgods. NORD DRIVESYSTEMS Tillhandahåller flexibla lösningar även för användningar med högt vridmoment.
- Bakslagsspärr som tillval för att förhindra materialåterflöde
- Hjälpmotor med frikoppling och rotationsgivare tillgänglig för serviceändamål
- Speciella tätningslösningar
- Hydrauliska kopplingar eller omvandlare för mjuk start
- Motorgunga
- Direkt- eller IEC-monterade motorer
Skoptransportörer
Skoptransportörer används för vertikal transport av bulkgods. NORD DRIVESYSTEMS Tillhandahåller flexibla lösningar även för användningar med högt vridmoment.
- Bakslagsspärr som tillval för att förhindra materialåterflöde
- Hjälpmotor med frikoppling och rotationsgivare tillgänglig för serviceändamål
- Speciella tätningslösningar
- Hydrauliska kopplingar eller omvandlare för mjuk start
- Motorgunga
- Direkt- eller IEC-monterade motorer
Skoptransportörer
Skoptransportörer används för vertikal transport av bulkgods. NORD DRIVESYSTEMS Tillhandahåller flexibla lösningar även för användningar med högt vridmoment.
- Bakslagsspärr som tillval för att förhindra materialåterflöde
- Hjälpmotor med frikoppling och rotationsgivare tillgänglig för serviceändamål
- Speciella tätningslösningar
- Hydrauliska kopplingar eller omvandlare för mjuk start
- Motorgunga
- Direkt- eller IEC-monterade motorer
UNICASE tappväxelmotor
Smal men högpresterande
UNICASE vinkelväxelmotor
Kraftfull och beprövad
MAXXDRIVE® raka kuggväxlar
Industriväxlar
MAXXDRIVE® XT vinkelväxlar
Industriväxlar
MAXXDRIVE® XD rak kuggväxel
Industriväxlar
NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor
Performance och design
UNIVERSAL SI-snäckväxlar
Modulär och flexibel
NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare
Större flexibilitet, lägre kostnader
NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomriktare
Hög funktionalitet, full effekt
Explosionsskydd mot damm
Explosionsskyddade motorer
Explosionsskydd mot gas
Explosionsskyddade motorer
Arnreiter
Drivsystem ger transportörkraft i spannmålskvarn
Explosionssäkra NORD drivenheter stöder bearbetningen av spannmål i Arnreiter Mühle GmbHs kvarnar. De driver tillförlitligt och kontinuerligt transportör- och distributionssystemen.
Ytterligare information här:
Fackmässor för spannmålsbranschen världsvitt:
Land | Mässa | Ort | Datum | Plats | |
---|---|---|---|---|---|
MX | FIGAP | Guadalajara | 2024-10-16 - 2024-10-18 | 515 |