LogiDrive®
Lösningsområde för post & paket, flygplats och lager
![](../../../../../media/images/img-content/campaign/duodrive_frequency_inverter_slider770x462.jpg)
Våra kunder applikationer och behov skiljer sig åt i stor utsträckning. Vi erbjuder beprövade, säkra lösningar för många applikationer inom logistiksektorn.
Vi har en lösning som passar dig – oavsett om ditt fokus ligger på effektivitet, versionsreducering eller Predictive Maintenance.
Kontakta oss för samråd om dina behovFramtagna för intralogistik
Vi kallar dem lösningsområden. Beprövade för vanliga applikationer med olika syften.
Genom att använda sig av iE5-ynkronmotorer utvecklar LogiDrive®-drivsystemen sin maximala energisparfunktion för dellast och delvarvtalssområden, framför allt inom post & paket-, flygplats- och lagersektorerna. Det är därför de lämpar sig så bra för versionsreducering, vilket i sin tur möjliggör en påtaglig sänkning av kostnaderna över produktens livstid (TCO).
Upptäck våra LogiDrive® lösningsområden
Det servicevänliga, standardiserade, moduluppbyggda systemet kombinerar olika NORD-produkter till en drivteknisk lösning som är 100 % anpassad till standarderna och applikationskraven i respektive sektor.
Det finns avancerade varianter med IE5+ synkronmotorteknik och en basvariant med IE3 asynkronmotorer för alla sektorer. Medan avancerade LogiDrive-drivenheter är inriktade på sådant som energieffektivitet, versionsreducering och totala ägandekostnader (TCO), fokuserar basversionerna av LogiDrive huvudsakligen på kostnadseffektivitet.
LogiDrive® lösningsområde: Post & paket och flygplats
Systemlösningar för bagageband, paketdistributionscentraler, paketsorteringssystem
LogiDrive® lösningsområde: Lager
Systemlösningar för kedje- och rulltransportörer, band- och palltransportörteknik, lådtransportörteknik, hängbanor
BCS Koncernen
Australiens snabbaste kurirsorteringsanläggning
BCS-koncernen erbjuder kompletta lösningar för flygplatser och flygbolag. När Toll IPEC ville utöka sin kapacitet för paketleverans genom att bygga en ny fraktsorteringsanläggning i Melbourne var det BCS som fick kontraktet. BCS gav i sin tur NORD i uppdrag att leverera cirka 1 000 vinkelväxelmotorer med decentraliserade omvandlare.
Chronopost
Tusen drivsystem förflyttar tusentals paket
Det franska rederiet Chronoposts paketcentral hanterar cirka 170 000 paket per dag. En mängd bandtransportörer från Budde Fördertechnik GmbH används för att tillförlitligt transportera paketen genom det 13 000 m² stora komplexet. Dessa sätts i rörelse ca. 1 100 decentraliserade NORD drivenheter.
Logan Teleflex
Drivsystem för flygplatsbranschen
Logan Teleflex, ett dotterbolag till Daifuku Airport Technologies, är en internationell leverantör av lösningar för bagagehanteringssystem på flygplatser. För ett projekt i USA behövde företaget en decentraliserad styrlösning. NORD levererade 100 drivlösningar bestående av växelmotorer och frekvensomvandlare för detta projekt.