TCO
Sänk din totala ägandekostnad
![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/eisberg_slider770x462.jpg)
Vi har som mål att reducera din totala ägandekostnad (TCO). Den inkluderar alla kostnader för inköp, drift och återvinning av ditt drivsystem. Kostnaderna för ett system under dess livscykel kan optimeras avsevärt genom att använda högeffektiv teknik kombinerat med en konsekvent standardisering och genom att använda färre utföranden. NORD erbjuder ett brett utbud innovativa produkter och tjänster för att hjälpa dig att optimera den totala ägandekostnaden för ditt system.
Redan i inköpsfasen ger NORD-produktmoduler kunden möjlighet att bygga upp ett system som består av olika moduler i stället för av olika färdiga utföranden. Vidare reduceras energikostnaderna påtagligt med hjälp av NORDS effektiva drivlösningar.
Kontakta oss för samråd om dina behov![](../../../../../media/images/img-content/solutions_1/teaser_level4/teaser_systemsservices/whitepaper_tco_770x462_220818_slider770x462.png)
Ladda ner vårt white paper
Hämta all information om Total Cost of Ownership (TCO) i detta white paper från NORD – från olika kostnader, alternativ för optimering och hur NORD arbetar med att sänka TCO.
Ladda ner härAlla optimerade drivlösningar från samma leverantör:
Kostnadsreducering
85 % av en motors livscykelkostnader är driftsrelaterade. Energikostnader, administrativa kostnader, service- och underhållskostnader, utbildning och dokumentation, personalkostnader, reservdelslager samt störningar och stillestånd, men även kostnader för återvinning och skrotning. Därför är aspekter som energieffektivitet, driftsäkerhet, underhållskostnader och färre antal utföranden av central betydelse för att optimera din TCO. NORD drivsystemens långa livslängd och låga underhållskrav har då en särskilt positiv effekt för att sänka de totala kostnaderna.
NORD hjälper dig att
- Utvärdera potentiella besparingar-
- Öka ditt systems effektivitet
- Reducera CO2-utsläpp
- Sänka service- och underhållskostnader
- Reducera antalet motorutföranden
NORDS drivteknik optimerar TCO
En extremt effektiv åtgärd för att sänka den totala ägandekostnaden är att använda sig av högeffektiva synkronmotorer. Dessa motorer som har utvecklats av NORD har en effektivitetsklass som delvis är bättre än IE5. Den nuvarande standarden i Europa är effektivitetsklass IE3.
Synkronmotorer utvecklar sin fulla potential i användning inom delastområdet och vid låga varvtal. Bagagehantering, post- och pakethanteringssystem kan uppnå betydande kostnadsbesparingar genom att synkronmotorer används. De kraftiga kostnadsminskningarna gäller under produktenshela livscykel.
Spara energi, optimera kostnader:
- Med NORD-elmotorer, som är betydligt effektivare än standarden (upp till IE5+)
- Med växelmotorer med hög verkningsgrad och utmärkt överbelastningskapacitet
- Med frekvensomriktare som har energisparfunktion för dellast och delvarvtalssområden
- Detta sammantaget resulterar i en snabb avkastning på investeringen (ROI)
![title alt](https://img.youtube.com/vi/JkJ_Rv4kt0M/maxresdefault.jpg)
Vår nya högeffektivitetsportfölj
Vi har tagit fram vår högeffektivitetsportfölj med fokus på högsta energieffektivitet, maximal effekttäthet och för bästa användarvändarvänlighet. Den består av vår patenterade DuoDrive-växelmotor, en integrerad IE5+ synkronmotor och en NORDAC ON-frekvensomriktare och är den perfekta lösningen för att sänka din totala ägandekostnad.
Reducering av antalet utföranden och standardisering
Syftet med en reducering av antalet utföranden är att täcka erforderliga vridmoment och varvtal i ett system med så få olika motorutföranden som är ekonomiskt lönsamt. Reduceringen har den näst största besparingspotentialen över hela livscykeln näst efter energikostnader. En riktad reducering av antalet utföranden innebär att administrativa kostnader kan minimeras och logistik-, lager- och serviceprocesser effektiviseras. Men det kan finnas en konflikt mellan de motstridiga prioriteringarna energieffektivitet och reducering av antalet utföranden. Ju bättre verkningsgrad en elmotor har, även utanför märkeffekten, desto större är möjligheterna att minska antalet utföranden. NORD DRIVESYSTEMS har ett passande modulärt uppbyggt produktsystem, rätt spetskompetens, många års erfarenhet och vet hur du får ut det bästa av ditt system.
NORD ECO: Individuell utvärdering av din applikation
Vill du veta vilken besparingspotential ditt system erbjuder och hur du bäst kan öka effektiviteten? Vår service NORD ECO analyserar dina installerade motorer på plats och utvärderar deras energieffektivitet, dimensionering och antalet utföranden samt skapar ett skräddarsytt drivkoncept för din applikation för att sänka dess livscykelkostnad.