Nyheter –
Skräddarsydda drivtekniska lösningar för lagerapplikationer
Operatörer av lagerverksamhet ställer stora krav på drivenheterna för sina transportörsystem. De måste vara kompakta, ytterst tillgängliga och energieffektiva. NORD tillhandahåller skräddarsydda lösningar för denna bransch.
Bargteheide, 2021-06-16
Genom att använda systemlösningar från NORD kan transportörteknikens energiförbrukning reduceras. Lösningen omfattar en IE5+ permanentmagnet-synkronmotor av senaste generation med hög verkningsgrad samt en NORDAC ON frekvensomvandlare. Omvandlaren har optimerats för lagerapplikationer: Den är utrustad med Ethernet-gränssnitt och PLC vilket gör den fullständigt IIoT-klar. Dessa systemlösningar från NORD kan övervakas via condition monitoring och har därför mycket hög tillgänglighet.
IE5+ synkronmotorerna kan användas över ett brett frekvensområden och Ethernet-dialekterna kan bytas med parametrar, vilket gör att antalet drivenhetsversioner kan reduceras till ett minimum. IE5+ motorerna från NORD karaktäriseras av en hög överbelastningskapacitet och kan därför dimensioneras optimalt för varje lagerapplikations belastningsområde. Motorerna kan kombineras med alla växelenheter och tillhörande drivelektronik från NORD. Tack vare plug&play funktionen kan de installeras och bytas mycket snabbt.
Förutom lösningarna baserade på IE5+, tillhandahåller NORD ett annat drivsystem för lagerapplikationer. Den består av en 87 Hz motor med utvidgat arbetsområde, vars 350 V lindningar har optimerats för användning med frekvensomvandlare. Denna mycket kompakta drivenhet lämpar sig i synnerhet för palltransportörteknologi, overhead-, container- och kedjetransportörer.