Nyheter –
Decentraliserad omriktare med plug & play för lägre effektområden
En ny medlem i vår decentraliserade drivelektronik-familj Frekvensomriktaren NORDAC ON uppfyller de speciella krav horisontal transportörteknik ställer och visar sina fördelar, i synnerhet när den kombineras med den nya synkrona IE5+ motorn.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/50181.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/50181.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/50181.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/50181.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/50181.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/50181.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/50181.jpg 2420w)
Bargteheide, 2021-03-17
Med NORDAC ON stärker NORD DRIVESYSTEMS sin marknadsledande position inom decentraliserad drivelektronik. Det integrerade Ethernet-gränssnittet, fullständigt pluggbarhet och en mycket kompakt design gör NORDAC ON till den kompakta, smarta omriktaren för decentraliserade applikationer inom horisontal transportörteknik. Mycket praktiskt: Den monteras direkt på drivningens kapsling och täcker låga effektområden upp till 1,0 kW. Därmed är den en mycket kostnadseffektiv plug-and-play-lösning för IoT-miljöer.
Den nya frekvensomriktaren förväntas vara tillgänglig som en serieprodukt under det fjärde kvartalet 2021, och är tänkt att lanseras i två utföranden med två storlekar vardera: NORDAC ON för användning med asynkrona motorer , NORDAC ON+ kombinerad med IE5 synkrona motorer . Med sina integrerade Ethernet-gränssnitt är omriktarna designade för integration i moderna automatiseringssystem. Som alla andra frekvensomriktare från NORD har NORDAC ON även en kraftfull PLC som bearbetar data från anslutna sensorer och ställdon – en förutsättning för statusövervakning.