Nyheter –
Packning av pulvermjölk med släta motorer från NORD DRIVESYSTEMS
Inom loppet av bara fem år har Swiss Can Machinery etablerat sig som en av de ledande tillverkarna av helautomatiserade förpackningssystem för pulver- och torrprodukter. För att uppfylla livsmedelsindustrins strikta hygienkrav använder det schweiziska företaget den washdown-optimerade drivtekniken från NORD DRIVESYSTEMS.
![]( https://media.nord.com/res/201x125-JPG/87753.jpg 201w, https://media.nord.com/res/403x251-JPG/87753.jpg 403w, https://media.nord.com/res/605x377-JPG/87753.jpg 605w, https://media.nord.com/res/806x502-JPG/87753.jpg 806w, https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/87753.jpg 1210w, https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/87753.jpg 1920w, https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/87753.jpg 2420w)
Bargteheide, 2020-08-17
"Våra maskiner måste vara tillförlitliga och flexibla. Därför använder vi oss av drivtekniken från NORD DRIVESYSTEMS", berättar Michael Grabher, som leder företaget tillsammans med sin bror Marc. "NORD övertygade oss från första början med sitt modulbaserade system och omfattande produktsortiment. Avgörande fördelar är det omfattande sortimentet och produkternas skalbarhet och flexibilitet”, förklarar Marc Grabher, Teknisk chef och ägare av Swiss Can Machinery. "Med NORD hade vi möjligheten att kombinera motorer, växlar och elektronik så att vi fick en enhetlig, hygienisk lösning". På Swiss Can Machinery används drivenheterna från NORD för två ändamål: transport av burkarna och för att mata och blanda produkterna vid fyllmaskinen.
Släta ytor för enkel rengöring
Inom livsmedelsindustrin är kraven på hygien och renhet extremt höga. Detsamma gäller således för drivtekniken. För Swiss Can Machinery är anläggnings hygieniska design helt avgörande. På grund av detta är transportbanden utrustade med NORD IE4 växelmotorer som har släta ytor samt motormonterade NORD BASE SK 180E-frekvensomvandlare för pålitlig burktransport. NORDs motorer med släta ytor (0,75 kW) har utvecklats speciellt för att underlätta rengöringen. De har ett washdown-optimerat skal av aluminium och om möjligt sömlösa övergångar mellan ytorna. Tack vare detta kan rengöringsmedel och skum enkelt tvättas av. Därmed skyddas motorerna och rengöringstiderna blir kortare. Motorerna har inte heller fläktar som kan bidra till bakteriespridning. Tack vare kapslingsklass IP 66 är de optimalt skyddade mot inträngande smuts (dammtäta), samt mot kontakt med vatten och kraftiga vattenstrålar från alla riktningar. Genom användning av energisnåla trefasmotorer i effektivitetsklass IE4 kan hög verkningsgrad med låga driftkostnader uppnås.