Nyheter –
Kostnadsoptimering i post- och paketbranschen
LogiDrive föfbättrar de drivtekniska lösningarnas effektivitet i paketdistributionscenter med upp till 50 %. NORD systemet består av IE4 och IE5+ synkronmotorteknik, decentraliserade frekvensomvandlare och effektiva växelenheter från NORD modulsystemet.
Bargteheide, 2020-12-16
LogiDrive-drivenheterna behärskar balansgången mellan energieffektiv drift och ett minimum av drivenhetsversioner perfekt och erbjuder en optimal kompromiss mellan investerings-, drift- och underhållskostnader. Ett exempel: Motorer med en effekt på 4 kW är installerade i ett paketdistributionscenter. Den faktiska effekten är dock i genomsnitt bara 1,1 kW och under maximal belastning 1,9 kW. Det senare uppnås dock sällan, vilket gör att drivenheterna för det mesta arbetar i delbelastningsområdet. Detta leder till hög energiförbrukning, särskilt med asynkrona motorer. Sist och slutligen är motorernas utnyttjningsgrad i exemplet knappa 28 procent, vilket är alldeles för lågt för ekonomisk drift. Om man istället använder LogiDrive-drivenheter med en motoreffekt på 2,2 kW, kan utnyttjningsgraden ökas med upp till 50 procent - med mindre motorer och färre drivenhetsvarianter. Standardisering, IE4- och IE5+ synkronmotorteknik med hög verkningsgrad och utnyttjande av motorns höga överbelastningskapacitet gör hela skillnaden. LogiDrive reducerar därmed energiförbrukningen och servicekostnaderna. Detta resulterar i låga totala ägandekostnader (TCO).