Nyheter –
Optimal styrning av mobila pumpar
Tack vare mångsidig funktionalitet och tillvalsalternativ och ett brett effektområde på upp till 22 kW, lämpar sig de decentraliserade frekvensomvandlarna NORDAC FLEX idealiskt för användning i mobila pumpar.
Bargteheide, 2021-08-24
Mobila pumpar, exempelvis för vinindustrin eller i golvslipnings- och rengöringsmaskiner, ställer ofta höga krav på styrningen av drivenheten. Med NORDAC FLEX SK 200E, tillhandahåller NORD den riktiga lösningen. Den decentraliserade frekvensomvandlaren har skalbara funktioner och reglering med hög precision och kan monteras direkt på motorn eller installeras nära den på maskinen. Omvandlaren genererar styrspänningen själv och kan enkelt styras och drivas med hjälp av brytare och vridpotentiometer. Med hjälp av omvandlarens integrerade PLC kan enheten utföra små logiska funktioner självständigt.
Perfekt anpassad till mobila pumpar
Eftersom den går ner till låga varvtalsområden, förhindrar motorstyrningen kraftiga turbulenser. Drivsystemen möjliggör en exakt inställning av flödet – samtidigt som materialets densitet, temperatur och volym kan mätas med hjälp av externa sensorer. Förutom detta säkerställer omvandlarna mjukt start/stopp av motorn och möjliggör med lämpliga sensorer självreglerande anpassning av hastigheten till specificerade trycknivåer, samt tillhandahåller effektivt skydd mot torrkörning.
Mobil transport och dosering med NORDAC FLEX:
- Jämnt flöde tack vare reglering med hög precision vid låga varvtal
- Integrerad PLC säkerställer utmärkta prestanda
- POSICON positioneringsfunktion säkerställer precis dosering
- Motormontage eller installation nära motorn
- Enkel drift
- Kapslingsklass upp till IP66
- Idealisk för 24 timmars drift